MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Série VR
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. Comprar equipamento
  2. Serras Haas

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    APENAS CNY
 

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Serra fria de carboneto Haas, capacidade de ∅0,39" - ∅3,15"

Eleve a produtividade e a precisão da oficina com a serra fria de carboneto Haas HCS-80-CE, concebida para satisfazer as exigências rigorosas do corte de metal automático. Concebida para a precisão, a nossa serra fria de carboneto proporciona cortes suaves e limpos numa variedade de metais, desde aço a alumínio. A HCS-80-CE oferece velocidades de corte variáveis, avanço automático de material e binários rápidos para alta produtividade.

  • Intervalo de corte, redondo – Ø0,39 pol. - Ø3,14 pol. (Ø10 - Ø80 mm)
  • Gama de corte, quadrada – 0,39 pol. - 2,36 pol. (10 mm - 60 mm)
  • Parafuso sem fim da limalha automático
  • Dispositivo de recolha de pó
  • Sistema de pulverização de névoa
  • Regulador da pressão do ar
  • Lubrificação automática

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor
Comparar máquinas
  • Configuração
  • Especificações
  • Informações sobre a máquina
  • Garantia de produtos

CONFIGURAÇÃO STANDARD

PROTEÇÃO EXTERIOR

Proteção totalmente fechada padrão CE

FUNCIONALIDADES ELÉTRICAS

Segurança eléctrica CE
Desligar automático de abertura da porta 
Motor de íman permanente da movimentação principal
Inversor

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Transportador de limalha automático (tipo espiral)
Escova de limalha motorizada
Dispositivo de recolha de pó
Sistema de pulverização de névoa
Ar condicionado de armário
Luz de trabalho LED

AVANÇO DE MATERIAL

Avanço servo
Mesa de rolamento simples

HIDRÁULICA

Transportador de limalha automático (espiral)
Regulador da pressão do ar
Fixador superior
Ventilador de refrigeração hidráulico
Lubrificação automática

Intervalo de corte SAE Métrico
Gama de corte redonda Ø0,39 pol. - Ø3,14 pol. Ø10 - Ø80 mm
Intervalo de corte quadrado 0,39 pol. - 2,36 pol. 10 mm - 60 mm
Comprimento mais curto da peça cortada 0,2 pol. 5 mm
Comprimento remanescente mais curto na operação automática 2,55 pol.+a 65 mm+a
Corte individual de comprimento remanescente mais curto 1,18 pol.+a 30 mm+a
Características de desempenho SAE Métrico
Carga total conectada 24 hp 18 kW
Potência do motor da serra 14,6 hp 11 kW
Motor hidráulico 3 hp 2,2 kW
Velocidade de corte infinitamente variável 30 - 160 rpm 30 - 160 rpm
Velocidade de avanço da serra 0,011 - 1,2 in/s 0,3 - 30 mm/s
Movimento rápido 5,9 pol./s 150 mm/s
Comprimento do avanço automático do material, curso único 31,5 pol. 800 mm
Comprimento do avanço automático do material, curso múltiplo 393,66 pol. 9999 mm
Lâmina de serra SAE Métrico
Diâmetro da lâmina de serra Ø12,4 pol. Ø315 mm
Orifício da lâmina de serra Ø1,25 pol. Ø32 mm
Espessura da lâmina de serra 0,078 pol. - 0,009 pol. 2 mm - 2,3 mm
Dimensões e peso SAE Métrico
Comprimento 90,55 pol. 2300 mm
Largura incl. transportador de limalha 88,97 pol. 2260 mm
Altura 87 pol. 2210 mm
Altura de suporte do material 36,4 pol 925 mm
Peso total ≈8708 lb ≈3950 kg

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Desenho de layout
  • Instalação
  • Manual do Utilizador
  • GARANTIA DE PRODUTOS

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Garantia de produtos da Haas - 1 ano

Este produto inclui uma garantia total de 1 ano – peças e trabalho – e assistência por parte do seu Haas Factory Outlet local.

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua loja.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.