My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. Vybavenie dielne
  2. Píly Haas

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    IBA CNY
 

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Karbidová kotúčová píla na rezanie za studena Haas, kapacita ∅0,39" – ∅3,15"

Zvýšte produktivitu a presnosť vašej dielne s karbidovou kotúčovou pílou na rezanie za studena Haas HCS-80-CE, ktorá je navrhnutá tak, aby spĺňala náročné požiadavky automatizovaného rezania kovov. Naša karbidová kotúčová píla na rezanie za studena je navrhnutá na presné rezanie a poskytuje hladké a čisté rezy rôznych kovov, od ocele až po hliník.  HCS-80-CE ponúka variabilné rýchlosti rezania, automatický posuv materiálu a vysoké rýchloposuvy pre vysokú produktivitu.

  • Rozsah rezania, okrúhly – Ø0,39 palca – Ø3,14 palca (Ø10 – Ø80 mm)
  • Rozsah rezania, štvorcový – 0,39 palca – 2,36 palca (10 mm – 60 mm)
  • Automatický dopravník triesok
  • Zariadenie na zber prachu
  • Systém rozprašovania aerosólu
  • Regulátor tlaku zveráka
  • Automatické mazanie

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

PRIEMYSELNÉ PÍLY

    ČASOPIS HAAS

      Porovnať stroje
      • Konfigurácia
      • Špecifikácie
      • Informácie o stroji
      • Záruka na výrobky

      ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA

      VONKAJŠIA OCHRANA

      Plne uzavretá ochrana so štandardom CE

      ELEKTRICKÉ FUNKCIE

      Elektrická bezpečnosť CE
      Automatické vypnutie pri otváraní dverí 
      Trvalý magnetický motor hlavného pohonu
      Striedač

      VLASTNOSTI PRODUKTU

      Automatický dopravník triesok (špirálový typ)
      Motorizovaný kartáč na triesky
      Zariadenie na zber prachu
      Systém rozprašovania aerosólu
      Skrinková klimatizácia
      Pracovné osvetlenie LED

      POSUV MATERIÁLU

      Posuv servopohonu
      Jednoduchý valčekový stôl

      HYDRAULIKA

      Automatický dopravník triesok (špirálový)
      Regulátor tlaku zveráka
      Horná úpinka
      Hydraulický chladiaci ventilátor
      Automatické mazanie

      Rozsah rezania SAE Metrické jednotky
      Rozsah rezania do oblúka Ø0,39 palca – Ø3,14 palca Ø10 – Ø80 mm
      Rozsah rezania kolmo 0,39 palca – 2,36 pacla 10 mm – 60 mm
      Najkratšia dĺžka odrezaného kusu 0,2 palca 5 mm
      Najkratšia zostávajúca dĺžka pri automatickej prevádzke 2,55 palca+a 65 mm+a
      Najkratšia zvyšková dĺžka individuálneho rezu 1,18 palca+a 30 mm+a
      Výkonnostné charakteristiky SAE Metrické jednotky
      Celkové pripojené zaťaženie 24 k 18 kW
      Výkon motora píly 14,6 k 11 kW
      Hydraulický motor 3 k 2,2 kW
      Rýchlosť rezania, nekonečne variabilná 30 – 160 ot./min. 30 – 160 ot./min.
      Rýchlosť posuvu píly 0,011 - 1,2 palca/s 0,3 – 30 mm/s
      Pohyb rýchloposuvu 5,9 palca/s 150 mm/s
      Dĺžka automatického posuvu materiálu, jeden zdvih 31,5 palcov 800 mm
      Dĺžka automatického posuvu materiálu, viacnásobný zdvih 393,66 palca 9 999 mm
      Čepeľ píly SAE Metrické jednotky
      Priemer čepele píly Ø12,4 palca Ø315 mm
      Otvor čepele píly Ø1,25 palca Ø32 mm
      Hrúbka čepele píly 0,078 palca – 0,009 palca 2 mm – 2,3 mm
      Rozmery SAE Metrické jednotky
      Dĺžka 90,55 palca 2 300 mm
      Šírka vrátane dopravníka triesok 88,97 in 2 260 mm
      Výška 87 palcov 2 210 mm
      Výška podpery materiálu 36,4 palca 925 mm
      Prepravné rozmery a hmotnosť SAE Metrické jednotky
      Debna s pílou (Š x D x V) 86,6 palca x 98,4 palca x 86,6 palca 2 200 x 2 500 x 2 200 mm
      Debna s podávacím stolom  (Š x D x V) 63 palcov x 82,7 palca x 98,4 palca 1 600 x 2 100 2 500 mm
      Hmotnosť debny s pílou 4 850 lb 2 200 kg
      Hmotnosť podávacieho stola 1 150 lb 522 kg

      TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

      VIDEÁ

      TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
      • 3D model (ZIP)
      • Situačný výkres
      • Inštalácia
      • Návod na obsluhu
      • ZÁRUKA NA VÝROBKY

      *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

      Recently Updated

      Píla na rezanie za studena Haas


      Pozrite sa bližšie na HCS-80. Darien prechádza všetkými kľúčovými funkciami vrátane hydraulického upínania, karbidovej čepele, riadenia triesok, riadiacej skrinky a ďalších, takže presne viete, čo dostávate.

      Pozrieť teraz
      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Záruka na výrobky spoločnosti Haas – 1 rok

      Na tento výrobok sa vzťahuje plná 1-ročná záruka – na diely a prácu – s podporou miestnej podnikovej predajne spoločnosti Haas.

      Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho zariadenia?

      Zostavenie a cena

      Pomôžeme vám nájsť ten pravý pre vašu dielňu.

      Začnite

      Potrebujete viac informácií?

      Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

      Language Preference :
      Loading

      Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Odozva
      Haas Logo

      Cena spoločnosti Haas za dodanie

      Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.