My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. Équipement d’atelier
  2. Scies Haas

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    CNY UNIQUEMENT
 

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Scie à froid en carbure Haas, capacité de ∅0,39" à ∅3,15"

Améliorez la productivité et la précision de l’atelier avec la scie à froid HCS-80-CE carbure Haas, conçue pour répondre aux exigences strictes de l’usinage automatique du métal. Fabriquée pour plus de précision, notre scie à froid carbure permet des coupes lisses et propres sur une grande variété de métaux, de l’acier à l’aluminium. La HCS-80-CE offre des vitesses de coupe variables, une avance automatique des matériaux et des avances rapides pour une productivité élevée.

  • Plage de coupe, ronde – Ø0,39 po à Ø3,14 po (Ø10 à Ø80 mm)
  • Plage de coupe, carrée – 0,39 po à 2,36 po (10 mm à 60 mm)
  • Convoyeur automatique de copeaux à vis sans fin
  • Dispositif de collecte de poussière
  • Système de pulvérisation de brouillard
  • Régulateur de pression d’étau
  • Graissage automatique

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur
Comparer les machines
  • Configuration
  • Caractéristiques
  • Infos machine
  • Garantie produit

CONFIGURATION STANDARD

PROTECTION EXTÉRIEURE

Protection complète de la norme CE

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Sécurité électrique CE
Mise hors tension automatique ouverture de porte 
Moteur à aimant permanent à entraînement principal
Onduleur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Convoyeur automatique de copeaux (type spirale)
Brosse à copeaux motorisée
Dispositif de collecte de poussière
Système de pulvérisation de brouillard
Climatiseur d’armoire électrique
Éclairage de zone de travail LED

ALIMENTATION EN MATIÈRE

Avance par servomoteur
Table à rouleaux simple

HYDRAULIQUES

Convoyeur automatique de copeaux (en spirale)
Régulateur de pression d’étau
Bride supérieure
Ventilateur de refroidissement hydraulique
Graissage automatique

Plage de coupe SAE Unité métrique
Plage de coupe ronde Ø0,39 po à Ø3,14 po Ø10 à Ø80 mm
Plage de coupe carrée 0,39 po à 2,36 po 10 mm à 60 mm
Longueur de la coupe de pièce plus courte 0,2 po 5 mm
Longueur de chute minimale en automatique 2,55 po+a 65 mm+a
Coupe individuelle de longueur restante la plus courte 1,18 po+a 30 mm+a
Caractéristiques de performance SAE Unité métrique
Charge connectée totale 24 ch 18 kW
Puissance du moteur de scie 14,6 ch 11 kW
Moteur hydraulique 3 ch 2,2 kW
Vitesse de coupe à variation continue 30 à 160 tr/min 30 à 160 tr/min
Vitesse d’avance de la scie 0,011 à 1,2 po/s 0,3 à 30 mm/s
Déplacement rapide 5,9 po/s 150 mm/s
Longueur d’avance automatique de matière, course de piston unique 31,5 po 800 mm
Longueur d’avance automatique de matière, course de piston multiple 393,66 po 9 999 mm
Lame de scie SAE Unité métrique
Diamètre de la lame de scie Ø12,4 po Ø315 mm
Alésage de la lame de scie Ø1,25 po Ø32 mm
Épaisseur de la lame de scie 0,078 po à 0,009 po 2 mm à 2,3 mm
Dimensions et poids SAE Unité métrique
Longueur 90,55 po 2 300 mm
Largeur y compris avec convoyeur de copeaux 88,97 po 2 260 mm
Hauteur 87 po 2 210 mm
Hauteur du support matériel 36,4 po 925 mm
Poids total ≈8 708 lb ≈3 950 kg

DOCUMENTATION TECHNIQUE

DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • installation
  • Manuel d’utilisation
  • GARANTIE PRODUIT

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Garantie produit Haas de 1 an

Ce produit comprend une garantie totale d’un an couvrant pièces et main-d’œuvre, assurée par le support de votre magasin d’usine Haas local.

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

Configuration et Prix

Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.