My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. Osta laitteita
  2. Haas-sahat

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    VAIN CNY
 

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Haas karbidikylmäsaha, kapasiteetti ∅0,39–∅3,15"

Paranna konepajan tuottavuutta ja tarkkuutta Haas HCS-80-CE -karbidikylmäsahalla, joka on suunniteltu vastaamaan automaattisen metallinleikkauksen tiukkoihin vaatimuksiin. Tarkkaan käyttöön suunniteltu karbidikylmäsahamme mahdollistaa tasaiset ja siistit leikkaukset erilaisille metalleille teräksestä alumiiniin.  HCS-80-CE tarjoaa vaihtelevia leikkausnopeuksia, automaattisen materiaalin syötön ja nopeat pikaliikkeet, jotka parantavat tuottavuutta.

  • Leikkausalue, pyöreä – Ø0,39–Ø3,14 tuumaa (Ø10–Ø80 mm)
  • Leikkausalue, neliönmuotoinen – 0,39–2,36 tuumaa (10–60 mm)
  • Automaattinen ruuvikuljetin
  • Pölynkeräyslaite
  • Sumun suihkutusjärjestelmä
  • Puristimen paineensäädin
  • Automaattinen voitelu

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Vertaa koneita
  • Kokoonpano
  • Tekniset tiedot
  • Koneen tiedot
  • Tuotetakuu

VAKIOKOKOONPANO

ULKOPUOLINEN SUOJAUS

Täysin suljettu CE-standardisuojaus

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

CE-sähköturvallisuus
Ovi auki, automaattinen virrankatkaisu 
Pääkäytön kestomagneettimoottori
Invertteri

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Automaattinen lastunkuljetin (spiraalityyppinen)
Moottoroitu lastuharja
Pölynkeräyslaite
Sumun suihkutusjärjestelmä
Kaapin ilmastointilaite
LED-työvalo

MATERIAALIN SYÖTTÖ

Servosyöttö
Yksinkertainen rullapöytä

HYDRAULIIKKA

Autom. lastunkuljetin (kierremallinen)
Puristimen paineensäädin
Kärkipuristin
Hydraulinen jäähdytystuuletin
Automaattinen voitelu

Leikkausalue SAE Metrijärjestelmämitoitettu
Leikkausalue pyöreä Ø0,39–Ø3,14 tuumaa Ø10–Ø80 mm
Leikkausalue neliön muotoinen 0,39–2,36 tuumaa 10–60 mm
Lyhin katkaisukappaleen pituus 0,2″ 5 mm
Lyhin jäljellä oleva pituus automaattikäytössä 2,55″+a 65 mm+a
Lyhin yksittäisen leikkauksen jäännöspituus 1,18″+a 30 mm+a
Suorituskykyominaisuudet SAE Metrijärjestelmämitoitettu
Yhdistetty kokonaiskuorma 24 hv 18 kW
Sahamoottorin teho 14,6 hv 11 KW
Hydraulimoottori 3 hv 2,2 kW
Leikkuunopeus säädettävissä portaattomasti 30–160 rpm 30–160 rpm
Sahan syöttönopeus 0,011–1,2″/s 0,3–30 mm/s
Pikaliike 5,9″/s 150 mm/s
Automaattinen materiaalin syöttöpituus, yksi isku 31,5" 800 mm
Automaattinen materiaalin syöttöpituus, useita iskuja 393,66″ 9 999 mm
Sahanterä SAE Metrijärjestelmämitoitettu
Sahanterän halkaisija Ø12,4″ Ø315 mm
Sahanterän reikä Ø1,25″ Ø32 mm
Sahanterän paksuus 0,078–0,009″ 2–2,3 mm
Mitat ja paino SAE Metrijärjestelmämitoitettu
Pituus 90,55″ 2 300 mm
Leveys ml. lastunkuljetin 88,97″ 2 260 mm
Korkeus 87″ 2 210 mm
Materiaalituen korkeus 36,4″ 925 mm
Kokonaispaino ≈8 708 lb ≈3 950 kg

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asettelupiirros
  • Asennus
  • Käyttöoppaat
  • TUOTETAKUU

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Haasin tuotetakuu – 1 vuosi

Tämä tuote sisältää täyden 1 vuoden osatakuun – osat ja työ – ja paikallisen Haas Factory Outletin tuen.

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.