My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. Oprema za radionice
  2. Haas pile

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    SAMO CNY
 

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Haas karbidna hladna pila, kapaciteta ∅0,39" – ∅3,15"

Povećajte produktivnost i preciznost u radionici uz Haas HCS-80-CE karbidnu hladnu pilu, dizajniranu da ispuni stroge zahtjeve automatiziranog rezanja metala. Konstruirana za preciznost, naša karbidna hladna pila omogućuje glatke, čiste rezove na različitim metalima, od čelika do aluminija.  HCS-80-CE nudi promjenjive brzine rezanja, automatsko dodavanje materijala i brze posmake rezanja za visoku produktivnost.

  • Raspon rezanja, okrugli – Ø0,39 in – Ø3,14 in (Ø10 - Ø80 mm)
  • Raspon rezanja, pravokutni – 0,39 in – 2,36 in (10 mm – 60 mm)
  • Automatski pužni vijak za odvodnju strugotine
  • Uređaj za usisavanje prašine
  • Sustav raspršivanja maglice
  • Regulator tlaka škripca
  • Automatsko podmazivanje

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika
Usporedi strojeve
  • Konfiguracija
  • Specifikacije
  • Informacije o stroju
  • Jamstvo za proizvode

STANDARDNA KONFIGURACIJA

VANJSKA ZAŠTITA

Potpuno zatvorena zaštita prema CE standardu

ELEKTIČNE ZNAČAJKE

CE električna sigurnost
Automatsko isključivanje pri otvaranju vrata 
Glavni pogon s trajnim magnetskim motorom
Inverter

ZNAČAJKE PROIZVODA

Automatski transporter strugotine (spiralni tip)
Motorizirana četka za strugotine
Uređaj za usisavanje prašine
Sustav raspršivanja maglice
Klima-uređaj za električni ormar
LED radno svjetlo

UMETANJE MATERIJALA

Servo posmak rezanja
Jednostavni stol s valjcima

HIDRAULIKA

Automaični transporter strugotine (spiralni)
Regulator tlaka škripca
Gornja stezaljka
Hidraulički ventilator za hlađenje
Automatsko podmazivanje

Raspon rezanja SAE Metrični
Raspon rezanja za okrugle profile Ø0,39 in – Ø3,14 in Ø10 - Ø80 mm
Raspon rezanja za kvadratne profile 0,39 in - 2,36 in 10 mm - 60 mm
Najkraća dužina odrezanog dijela 0,2 in 5 mm
Najkraća preostala dužina u automatskom radu 2,55 in+a 65 mm+a
Najkraći pojedinačni preostali rez 1,18 in+a 30 mm+a
Karakteristike performansi SAE Metrični
Ukupno povezano opterećenje 24 hp 18 kW
Snaga motora pile 14,6 hp 11 kW
Hidraulički motor 3 hp 2,2 kW
Brzina rezanja, beskonačno promjenjiva 30 - 160 rpm 30 - 160 rpm
Brzina posmaka rezanja pile 0,011 - 1,2 in/s 0,3 - 30 mm/s
Brzi pomak 5,9 in/s 150 mm/s
Duljina automatskog posmaka materijala, jedan hod 31,5 in 800 mm
Duljina automatskog posmaka materijala, višestruki hod 393,66 in 9999 mm
List pile SAE Metrični
Promjer lista pile Ø12,4 in Ø315 mm
Provrt lista pile Ø1,25 in Ø32 mm
Debljina lista pile 0,078 in - 0,009 in 2 mm - 2,3 mm
Dimenzije i težina SAE Metrični
Dužina 90,55 in 2300 mm
Širina uklj. transporter strugotine 88,97 in 2260 mm
Visina 87 in 2210 mm
Visina potpore materijala 36,4 in 925 mm
Ukupna težina ≈8708 lb ≈3950 kg

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Nacrt
  • Instalacija
  • Priručnik za korisnika
  • JAMSTVO ZA PROIZVODE

*NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Jamstvo za Haas proizvod - 1 godina

Ovaj proizvod uključuje jednogodišnje jamstvo – djelovi i rad – uz podršku lokalne Haas tvorničke trgovine.

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo da pronađete pravu za vašu radionicu.

Početak

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.