My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
    • View All
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. Køb udstyr
  2. Haas-save

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    KUN CNY
 

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Haas kold sav af karbid, kapacitet på ∅ 0,39"-3,15"

Øg værkstedets produktivitet og præcision med Haas HCS-80-CE kold sav med karbid, der er designet til at opfylde de strenge krav til automatiseret metalskæring. Vores kolde sav med karbid er konstrueret til præcision og leverer glatte, rene snit i en række forskellige metaller, fra stål til aluminium.  HCS-80-CE tilbyder variable skærehastigheder, automatisk materialefremføring og hurtige omstillinger for høj produktivitet.

  • Rundt skæreområde – Ø 0,39-3,14 tommer (Ø 10-80 mm)
  • Skæreområde, firkantet – Ø 0,39-2,36 tommer (Ø 10-60 mm)
  • Automatisk spånsnegl
  • Støvopsamlingsenhed
  • Tågespraysystem
  • Trykregulator til skruestik
  • Automatisk smøring

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler
Sammenlign maskiner
  • Konfiguration
  • Specifikationer
  • Oplysninger om maskine
  • Produktgaranti

STANDARDKONFIGURATION

UDVENDIG BESKYTTELSE

CE-standard helt lukket beskyttelse

ELEKTRISKE FUNKTIONER

CE Elektrisk sikkerhed
Dør åben automatisk slukning 
Hoveddrev permanent magnet motor
Inverter

PRODUKTFUNKTIONER

Automatisk spåntransportør (spiraltype)
Motoriseret spånbørste
Støvopsamlingsenhed
Tågespraysystem
Klimaanlæg til kabinet
LED-arbejdslys

MATERIALEFREMFØRING

Servofremføring
Enkelt rullebord

HYDRAULIK

Automatisk spåntransportør (spiral)
TSC trykregulator
Øverste clamp
Hydraulisk køleventilator
Automatisk smøring

Skæreområde SAE Metrisk
Rundt skæreområde Ø 0,39-3,14 tommer Ø 10-80 mm
Firkantet skæreområde 0,39-2,36 tommer 10-60 mm
Korteste længde af afskæringsstykke 0,2 tommer 5 mm
Korteste restlængde i automatisk drift 2,55 tommer+a 65 mm+a
Korteste restlængde individuelt snit 1,18 tommer+a 30 mm+a
Ydeevneegenskaber SAE Metrisk
Samlet tilsluttet belastning 24 hk 18 kW
Savmotorens effekt 14,6 hk 11 kW
Hydraulisk motor 3 hk 2,2 kW
Skærehastigheden er uendelig variabel 30-160 omdr./min. 30-160 omdr./min.
Savens fremføringshastighed 0,011-1,2 tommer/s 0,3-30 mm/s
Hurtig bevægelse 5,9 tommer/s 150 mm/s
Automatisk materialefremføringslængde, enkelt slag 31,5 tommer 800 mm
Automatisk materialefremføringslængde, flere slag 393,66 tommer 9999 mm
Savklinge SAE Metrisk
Savklingens diameter Ø 12,4 tommer Ø 315 mm
Savklingegennemboring Ø 1,25 tommer Ø 32 mm
Savklingens tykkelse 0,078-0,009 tommer 2-2,3 mm
Dimensioner og vægt SAE Metrisk
Længde 90,55 tommer 2300 mm
Bredde inkl. spåntransportør 88,97 tommer 2260 mm
Højde 87 tommer 2210 mm
Højde på materialestøtte 36,4 tommer 925 mm
Samlet vægt ≈8708 pund ≈3950 kg

TEKNISKE DOKUMENTER

TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Layouttegning
  • Installation
  • Betjeningsvejledning
  • PRODUKTGARANTI

*BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Haas-produktgaranti – 1 år

Dette produkt indeholder en 1 års garanti – reservedele og arbejde – og support fra din lokale Haas Factory Outlet.
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
Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.