MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. Butikkutstyr
  2. Haas-sager

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    KUN CNY
 

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Haas karbid Cold Saw, ∅0,39" – ∅3,15" kapasitet

Øk produktiviteten og presisjonen i verkstedet med Haas HCS-80-CE karbid Cold Saw, utviklet for å oppfylle de strenge kravene til automatisk skjæring i metall. Vår karbid Cold Saw er utviklet for presisjon og jevne, rene kutt i en rekke metaller, fra stål til aluminium.  HCS-80-CE gir variable skjærehastigheter, automatisk materialmating og raske hastigheter for høy produktivitet.

  • Skjæreområde, rund – Ø0,39 tommer – Ø3,14 tommer (Ø10 – Ø80 mm)
  • Skjæreområde, kvadrat – 0,39 tommer – 2,36 tommer (10 mm – 60 mm)
  • Automatisk sponmaterskrue
  • Støvoppsamlingsenhet
  • Tåkespraysystem
  • Trykkregulator for skrustikke
  • Automatisk smøring

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør
Sammenligne maskiner
  • Konfigurasjon
  • Spesifikasjoner
  • Maskininfo
  • Produktgaranti

STANDARD KONFIGURASJON

UTVENDIG BESKYTTELSE

Fullstendig lukket beskyttelse av CE-standard

ELEKTRISKE FUNKSJONER

CE elektrisk sikkerhet
Dør åpen, automatisk avslåing 
Permanent magnetmotor for hoveddrift
Vekselretter

PRODUKTFUNKSJONER

Automatisk spontransportbånd (spiraltype)
Motorisert sponbørste
Støvoppsamlingsenhet
Tåkespraysystem
Klimaanlegg i kabinett
LED arbeidslys

MATERIELLMATING

Servomating
Enkelt rullebord

HYDRAULIKK

Automatisk spontransportbånd (spiral)
Skrustikketrykkregulator
Øvre klemme
Hydraulisk kjølevifte
Automatisk smøring

Skjæreområde SAE Metrisk
Skjæreområde rund Ø0,39 tommer – Ø3,14 tommer Ø10 – Ø80 mm
Skjæreområde kvadrat 0,39 tommer – 2,36 tommer 10 mm – 60 mm
Korteste lengde på avskjæringsstykke 0,2 tommer 5 mm
Korteste restlengde i automatisk drift 2,55 tommer+a 65 mm+a
Korteste restlengde individuelle skjær 1,18 tommer+a 30 mm+a
Ytelsesegenskaper SAE Metrisk
Total tilkoblet last 24 hk 18 kW
Effekt på sagmotor 14,6 hk 11 kW
Hydraulisk motor 3 hk 2,2 kW
Skjærehastighet, uendelig variabel 30 – 160 o/min 30 – 160 o/min
Sagmatehastighet 0,011 – 1,2 tommer/sek. 0,3 – 30 mm/s
Rask bevegelse 5,9 tommer/sek. 150 mm/sek.
Automatisk materialmatingslengde, enkelt slag 31,5 tommer 800 mm
Automatisk materialmatingslengde, flere slag 393,66 tommer 9999 mm
Sagblad SAE Metrisk
Sagbladdiameter Ø12,4 tommer Ø315 mm
Sagbladboring Ø1,25 tommer Ø32 mm
Sagbladtykkelse 0,078 tommer – 0,009 tommer 2 mm – 2,3 mm
Dimensjoner og vekt SAE Metrisk
Lengde 90,55 tommer 2300 mm
Bredde inkl. spontransportbånd 88,97 tommer 2260 mm
Høyde 87 tommer 2210 mm
Materialets støttehøyde 36,4 tommer 925 mm
Total vekt ≈8708 lb ≈3950 kg

TEKNISKE DOKUMENTER

TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Oppsettstegning
  • Installasjon
  • Operatørhåndbok
  • PRODUKTGARANTI

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Haas produktgaranti – 1 år

Dette produktet inkluderer en fullstendig 1-års garanti – deler og arbeidskraft – med støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.