HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. 工場機器
  2. Haasソー

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    CNY限定
 

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

Haas超硬コールドソー、Ø0.39インチ~Ø3.15インチの能力

自動金属切削の厳しい要求を満たすように設計されたHaas HCS-80-CE超硬コールドソーを使って、工場の生産性と精度を向上させてください。精密に設計した当社の超硬コールドソーは、鋼からアルミニウムまで、さまざまな金属を滑らかできれいに切断します。HCS-80-CEは、さまざまな切削速度、自動材料送り、高速ラピッドを提供し、高い生産性を実現します。

  • 切削範囲、丸型 – Ø0.39~Ø3.14インチ(Ø10~Ø80mm)
  • 切削範囲、角型 – 0.39~2.36インチ(10~60mm)
  • 自動チップコンベヤ
  • 集塵装置
  • ミストスプレーシステム
  • ビス圧力レギュレーター
  • 自動潤滑

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

工業用ソー

    HAASジャーナル

      各機種の比較
      • 設定
      • 仕様
      • 機械情報
      • 製品の保証

      標準設定

      外装保護

      CE標準完全密閉保護

      電気機能

      CE電気安全
      ドアオープン自動電源オフ 
      メインドライブ永久磁石モーター
      インバーター

      製品機能

      自動チップコンベヤ(スパイラルタイプ)
      電動チップブラシ
      集塵装置
      ミストスプレーシステム
      キャビネットエアコン
      LED作業灯

      材料供給

      サーボ送り
      シンプルなローラーテーブル

      油圧

      自動チップコンベヤ(スパイラル)
      ビス圧力レギュレーター
      トップクランプ
      油圧冷却ファン
      自動潤滑

      切削範囲 SAE メトリック
      切削範囲丸型 Ø0.39~Ø3.14インチ Ø10~Ø80mm
      切削範囲角型 0.39~2.36インチ 10~60mm
      切削片の最短の長さ 0.2インチ 5mm
      自動操作における最短残長 2.55インチ+a 65mm+a
      個別片の最短の残長 1.18インチ+a 30mm+a
      性能特性 SAE メトリック
      総接続負荷 24hp 18kW
      鋸モーターの電源 14.6hp 11kW
      油圧モーター 3hp 2.2kW
      切削速度、無段階に調整可能 30~160RPM 30~160RPM
      鋸送り速度 0.011~1.2インチ/秒 0.3~30mm/秒
      高速動作 5.9インチ/秒 150mm/秒
      自動材料送り長さ、シングルストローク 31.5インチ 800mm
      自動材料送り長さ、複数ストローク 393.66インチ 9999mm
      ソーブレード SAE メトリック
      ソーブレード直径 Ø12.4インチ Ø315mm
      ソーブレードボア Ø1.25インチ Ø32mm
      ソーブレードの厚さ 0.078~0.009インチ 2~2.3mm
      寸法 SAE メトリック
      長さ 90.55インチ 2300mm
      チップコンベヤを含む幅 88.97インチ 2260mm
      高さ 87インチ 2210mm
      材料サポートの高さ 36.4インチ 925mm
      出荷寸法と重量 SAE メトリック
      ソークレート(幅 x 長さ x 高さ) 86.6インチ x 98.4インチ x 86.6インチ 2,200 x 2,500 x 2,200mm
      インフィードテーブルクレート(幅 x 長さ x 高さ) 63インチ x 82.7インチ x 98.4インチ 1,600 x 2,100 x 2,500mm
      ソークレート重量 4,850ポンド 2,200kg
      インフィードテーブル重量 1,150ポンド 522kg

      技術ドキュメント

      ビデオ

      技術ドキュメント
      • 3Dモデル(ZIP)
      • レイアウト図
      • 設置
      • オペレーターマニュアル
      • 製品の保証

      *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

      Recently Updated

      Haasコールドソー


      HCS-80の詳細をご覧ください。Darienが油圧クランプ、カーバイドブレード、チップ管理、制御キャビネットなど、主な機能をすべてご紹介します。そのため、何が得られるかを正確に把握できます。

      今すぐ視聴
      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Haas製品の保証 - 1年間

      この製品には、パーツと作業を含む1年間の完全保証と、お近くのHAASファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。