My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. Dílenské vybavení
  2. Pila Haas

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    JEN CNY
 

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Karbidová studená pila Haas, objem |0,39" - |3,15"

Zvyšte produktivitu a přesnost dílny s okružní pilou Haas se studeným řezem HCS-80-CE, která je navržena tak, aby splňovala přísné požadavky automatického řezání kovů. Naše okružní pila se studeným řezem byla navržena pro přesnost a poskytuje hladké a čisté řezy na různých kovech, od oceli po hliník.  HCS-80-CE nabízí proměnné rychlosti obrábění, automatický posuv materiálu a rychlé rychloposuvy pro vysokou produktivitu.

  • Rozsah obrábění, kruhový – Ø 0,39 palce – Ø 3,14 palce (Ø 10 - Ø 80 mm)
  • Rozsah obrábění, čtverec – 0,39 palce – 2,36 palce (10 mm – 60 mm)
  • Automatický šnek na třísky
  • Zařízení pro sběr prachu
  • Systém stříkání aerosolu
  • Regulátor tlaku svěráku
  • Automatické mazání

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora
Porovnat stroje
  • Konfigurace
  • Specifikace
  • Informace o stroji
  • Záruka na produkt

STANDARDNÍ KONFIGURACE

VNĚJŠÍ OCHRANA

CE standard plně uzavřená ochrana

ELEKTRICKÉ FUNKCE

Elektrická bezpečnost dle CE
Automatické vypnutí otevřených dveří 
Motor s permanentními magnety hlavního pohonu
Měnič

FUNKCE VÝROBKU

Automatický dopravník třísek (spirálový typ)
Motorizovaný kartáč na třísky
Zařízení na sběr prachu
Systém stříkání aerosolu
Klimatizace skříně
Pracovní osvětlení LED

PODÁVÁNÍ MATERIÁLU

Servoposuv
Jednoduchý válečkový stůl

HYDRAULIKA

Automatizovaný dopravník třísek (spirálový)
Regulátor tlaku svěráku
Horní svorka
Hydraulický chladicí ventilátor
Automatické mazání

Rozsah obrábění SAE Metrický systém
Rozsah kruhového řezu Ø 0,39 palce - Ø 3,14 palce Ø 10 - Ø 80 mm
Čtverec rozsahu obrábění 0,39 palce - 2,36 palce 10 mm - 60 mm
Nejkratší délka odříznutého kusu 0,2 palců 5 mm
Nejkratší zbývající délka v automatickém provozu 2,55 palce + a 65 mm+a
Nejkratší zbývající délka jednotlivého řezu 1,18 palců + a 30 mm+a
Charakteristiky výkonu SAE Metrický systém
Celkové připojené zatížení 24 hp 18 kW
Výkon pilového motoru 14,6 hp 11 kW
Hydraulický motor 3 hp 2,2 kW
Rychlost řezání, neomezená variabilita 30 - 160 ot./min. 30 - 160 ot./min.
Rychlost posuvu pily 0,011 - 1,2 palců/s 0,3–30 mm/s
Rychlý pohyb 5,9 palců/s 150 mm/s
Délka automatického posuvu materiálu, jeden zdvih 31,5 palců 800 mm
Délka automatického posuvu materiálu, vícenásobný zdvih 393,66 palců 9999 mm
Pilový list SAE Metrický systém
Průměr pilového listu Ø 12,4 palců Ø315 mm
Vývrt pilového listu Ø 1,25 palce Ø 32 mm
Tloušťka pilového listu 0,078 - 0,009 palců 2–2,3 mm
Rozměry a hmotnost SAE Metrický systém
Délka 90,55 palců 2300 mm
Šířka vč. dopravníku třísek 88,97 palců 2260 mm
Výška 87 palců 2210 mm
Výška podpěry materiálu 36,4 palců 925 mm
Celková hmotnost ≈8708 lb ≈3950 kg

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Dispoziční výkres
  • Instalace
  • Návod k obsluze
  • ZÁRUKA NA PRODUKT

*POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Záruka na produkt Haas - 1 rok

Tento produkt zahrnuje plnou 1letou záruku na obrobky a práci – s podporou místní podnikové prodejny Haas.

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Language Preference :
Loading
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.