HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. 공장 장비
  2. Haas 톱

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    CNY 전용
 

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

Haas 카바이드 콜드쏘, ∅0.39"~∅3.15" 용량

자동 금속 절삭의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 Haas HCS-80-CE 카바이드 콜드쏘로 공장 생산성과 정밀도를 높이십시오. 정밀하게 설계된 당사의 카바이드 콜드쏘는 강철부터 알루미늄까지 다양한 금속을 부드럽고 깨끗하게 절단합니다.  HCS-80-CE는 높은 생산성을 위해 가변 절삭 속도, 자동 피삭재 이송 및 빠른 급속 이동을 제공합니다.

  • 절삭 범위, 원형 – Ø0.39in~Ø3.14in(Ø10~Ø80mm)
  • 절삭 범위, 정사각형 – 0.39in~2.36in(10mm~60mm)
  • 자동 칩 오거
  • 집진 장치
  • 미스트 스프레이 시스템
  • 바이스 압력 레귤레이터
  • 자동 윤활

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
  • 구성 선택
  • 규격
  • 기계 정보
  • 제품 보증

표준 구성

외부 보호

CE 표준 완전 밀폐형 보호

전기 기능

CE 전기 안전
도어 열기 자동 전원 끄기 
메인 드라이브 영구 자석 모터
인버터

제품 기능

자동 칩 컨베이어(나선형)
전동식 칩 브러시
집진 장치
미스트 스프레이 시스템
캐비닛 에어컨
LED 작업등

재료 이송

서보 이송
단순 롤러 테이블

유압

자동 칩 컨베이어(나선형)
바이스 압력 레귤레이터
상부 클램프
유압 냉각 팬
자동 윤활

절삭 범위 SAE 미터법
절삭 범위 원형 Ø0.39in~Ø3.14in Ø10~Ø80mm
절삭 범위 정사각형 0.39in~2.36in 10mm~60mm
절삭 피스의 가장 짧은 길이 0.2in 5mm
자동 작동 시 최단 잔여 길이 2.55in+a 65mm+a
가장 짧은 잔여 길이 개별 절삭 1.18in+a 30mm+a
성능 특성 SAE 미터법
총 연결 부하 24hp 18kW
톱 모터의 동력 14.6hp 11kW
유압 모터 3hp 2.2kW
절삭 속도, 무한대로 변화 30~160rpm 30~160rpm
톱 이송 속도 0.011~1.2in/s 0.3~30mm/s
급속 동작 5.9in/s 150mm/s
자동 피삭재 이송 길이, 단일 스트로크 31.5in 800mm
자동 피삭재 이송 길이, 다중 스트로크 393.66in 9,999mm
톱날 SAE 미터법
톱날 직경 Ø12.4in Ø315mm
톱날 보어 Ø1.25in Ø32mm
톱날 두께 0.078in~0.009in 2mm~2.3mm
치수 및 중량 SAE 미터법
길이 90.55in 2,300mm
칩 컨베이어를 포함한 폭 88.97in 2,260mm
높이 87in 2,210mm
재료 지지 높이 36.4in 925mm
총 중량 ≈8,708lb ≈3,950kg

기술 문서

기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 레이아웃 도면
  • 설치
  • 작업자 안내서
  • 제품 보증

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Haas 제품 보증 - 1년

이 제품에는 현지 Haas 직영 창고 매장의 만 1년 보증(부품 및 작업 품질) 및 지원이 포함됩니다.
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.