MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Atölye Ekipmanı
  2. Haas Testereler
  3. Mitre Testere

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    SADECE CNY
 

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

Haas Mitre Bant Kesici, 9" maks. kesme kapasitesi

Haas HMS-3123-CE Miter Şerit Testere, 0° ila 60° arasında çift miter kesimine izin vermek için hassas kesim ve çok açılı esnekliği bir araya getirir. Makinenin akıllı kontrol sistemi, güçlü hidrolik sıkıştırma ve dayanıklı bıçak kılavuz sistemi, çok çeşitli kesme görevlerinde verimli ve doğru performans sağlar. İster yapısal çelik, ister boru veya karmaşık profilleri kesiyor olun, HMS-3123-CE üretim verimliliğinizi artırmak için istikrarlı ve güvenilir çok açılı kesim sağlar.

Tam CE güvenlik kontrolleri ve koruma içerir.

  • Kesme aralığı 90° düz – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Kesme aralığı 90° yuvarlak – 9" (230 mm)
  • 0° - 60° mitre aralığı
  • Hidrolik klamplama
  • Bıçak kırılması algılama
  • LED çalışma ışığı
  • Tam CE güvenlik kontrolleri ve koruma

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

ŞERİT TESTERELER

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Makineleri Karşılaştır
    • Konfigürasyon
    • Teknik Özellikler
    • Makine Bilgileri
    • Ürün Garantisi

    STANDART KONFİGÜRASYON

    DIŞ KORUMA

    Tam CE güvenlik kontrolleri ve koruma

    ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

    CE Elektrik Güvenliği

    ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

    Hidrolik klamplama
    Mengene Basınç Regülatörü
    Bıçak Kırılması Algılama
    Manuel Kılavuz Kolu
    Buğu Püskürtme Cihazı
    LED Çalışma Işığı

    MALZEME BESLEME

    Besleme Tablosu
    Dış Besleme Tablası
    İş Durdurma

    MEKANİK YAPI

    Tek Mengene Klamplama
    Manuel Kılavuz Kolu Hareketi

    Teknik Özellikler SAE Metrik
    Kesme aralığı 90° yuvarlak Φ9inç Φ230 mm
    Kesme aralığı 90° düz (G x Y) 12,2 x 9 inç 310 x 230 mm
    Kesme aralığı 45° yuvarlak Φ8,3 inç Φ210 mm
    Kesme aralığı 45° düz (G x Y) 8,3 x 8,3 inç 210 x 210 mm
    Kesme aralığı 60° yuvarlak Φ5,5 inç Φ140 mm
    Kesme aralığı 60° düz (G x Y) 5,5 x 5,5 inç 140 x 140 mm
    Kesilecek en küçük boyut 0,4 x 0,4 inç 10 x 10 mm
    Klamplama aralığı 0-12,2 inç 0-310 mm
    En kısa kesme parçası uzunluğu 1,2 inç 30 mm
    En kısa arta kalan uzunluk ayrı kesim 2 inç 50 mm
    Kesme hızı, aşağıdaki ile sonsuz değişken 65,6-262,4 ft/dk 20-80 m/dk
    Testere besleme hızı 0,04-11,8 inç/dk 1 - 300 mm/dk
    Testere bıçağı boyutları 114,6 x 1,06 x 0,03inç 2910 x 27 x 0.9 mm
    Malzeme destek yüksekliği 34,6 inç 880 mm
    Toplam bağlı yük 2,8 hp 2,1 kW
    Testere motoru gücü 2 hp 1,5 kW
    Hidrolik motor 0,56 hp 0,42 kW
    Güç 3 fazlı 220VAC @ 60 Hz 3 fazlı 220VAC @ 60 Hz
    Tam Yük Amper (3 Faz) 12 A 12 A
    Uzunluk 31,5 inç 800 mm
    Talaş konveyörü dahil genişlik 63 inç 1600 mm
    Yükseklik 59 inç 1500 mm
    Toplam ağırlık 1102 lb 500 kg
    Nakliye Ağırlığı 1422 lb 645 kg
    Nakliye Boyutları 63 inç x 43,3 inç x 74 inç 1600 x 1100 x 1880 mm

    TEKNİK BELGELER

    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP) (Yakında)
    • Yerleşim Çizimi
    • Kurulum
    • Operatör El Kitabı

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas Ürün Garantisi - 6 Ay

    Bu ürün, yerel Haas Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanan 6 aylık parça garantisi ve desteği içerir. Yerinde kurulum, eğitim, servis işçiliği ve seyahat ücretleri uygulanacaktır. Bölgenizdeki Haas Fabrika Satış Mağazası ile bağlantıya geçin. 

    Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

    Oluşturma ve Fiyat

    Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

    Başlayın

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.