My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Køb udstyr
  2. Haas-save
  3. Geringssav

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    KUN CNY
 

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Haas båndsav til afkortning, maks. skærekapacitet på 9"

Haas HMS-3123-CE geringssav kombinerer præcisionsskæring og fleksibilitet i flere vinkler for at muliggøre dobbelt geringssnit fra 0° til 60°. Maskinens intelligente styresystem, kraftige hydrauliske fastspænding og holdbare klingestyringssystem sikrer effektiv og præcis ydelse på tværs af en lang række skæreopgaver. Uanset om du skærer konstruktionsstål, rør eller komplekse profiler, giver HMS-3123-CE stabil og pålidelig flervinkelskæring, der øger din produktionseffektivitet.

Omfatter fuld CE-sikkerhedsanordninger og -afskærmning.

  • Fladt skæreområde på 90° – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Rundt skæreområde på 90° – 9" (230 mm)
  • 0°-60° geringsområde
  • Hydraulisk fastspænding
  • Registrering af bladbrud
  • LED-arbejdslys
  • Fuld CE-sikkerhedsanordninger og -afskærmning

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

BÅNDSAVE

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenlign maskiner
    • Konfiguration
    • Specifikationer
    • Oplysninger om maskine
    • Produktgaranti

    STANDARDKONFIGURATION

    UDVENDIG BESKYTTELSE

    Fuld CE-sikkerhedsanordninger og -afskærmning

    ELEKTRISKE FUNKTIONER

    CE Elektrisk sikkerhed

    PRODUKTFUNKTIONER

    Hydraulisk fastspænding
    TSC trykregulator
    Registrering af bladbrud
    Manuel guidearm
    Tågesprayenhed
    LED-arbejdslys

    MATERIALEFREMFØRING

    Indføringstabel
    Udgående tabel
    Arbejdsstop

    MEKANISK STRUKTUR

    Fastspænding af enkelt skruestik
    Manuel bevægelse af styrearm

    Specifikationer SAE Metrisk
    Rundt skæreområde på 90° Φ 9 tommer Φ 230 mm
    Fladt skæreområde på 90° (B x H) 12,2 x 9 tommer 310 x 230 mm
    Rundt skæreområde på 45° Φ 8,3 tommer Φ 210 mm
    Fladt skæreområde på 45° (B x H) 8,3 tommer x 8,3 tommer 210 x 210 mm
    Rundt skæreområde på 60° Φ 5,5 tommer Φ 140 mm
    Fladt skæreområde på 60° (B x H) 5,5 x 5,5 tommer 140 x 140 mm
    Mindste størrelse, der skal skæres 0,4 x 0,4 tommer 10 x 10 mm
    Fastspændingsrækkevidde 0-12,2 tommer 0-310 mm
    Korteste længde af afskæringsstykke 1,2 tommer 30 mm
    Korteste restlængde individuelt snit 2 tommer 50 mm
    Skærehastigheden er uendelig variabel med 65,6-262,4 fod/min 20-80 m/min
    Savens fremføringshastighed 0,04-11,8 tommer/min 1-300 mm/min
    Dimensioner af savblad 114,6 x 1,06 x 0,03 tommer 2910 x 27 x 0,9 mm
    Højde på materialestøtte 34,6 tommer 880 mm
    Samlet tilsluttet belastning 2,8 hk 2,1 kW
    Savmotorens effekt 2 hp 1,5 kW
    Hydraulisk motor 0,56 hk 0,42 kW
    Strøm 3-faset 220 VAC ved 60 Hz 3-faset 220 VAC ved 60 Hz
    Fuld belastningsampere (3-faset) 12 A 12 A
    Længde 31,5 tommer 800 mm
    Bredde inkl. spåntransportør 63 tommer 1.600 mm
    Højde 59 tommer 1.500 mm
    Samlet vægt 1.102 pund 500 kg
    Forsendelsens vægt 1.422 pund 645 kg
    forsendelsesdimensioner 63 tommer x 43,3 tommer x 74 tommer 1.600 x 1.100 x 1.880 mm

    TEKNISKE DOKUMENTER

    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP) (kommer snart)
    • Layouttegning
    • Installation
    • Betjeningsvejledning

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas-produktgaranti – 6 måneder

    Dette produkt omfatter en 6 måneders garanti på reservedele og support fra din lokale Haas Factory Outlet. Installation på stedet, træning, servicearbejde og rejseudgifter vil blive pålagt. Kontakt din lokale Haas Factory Outlet.
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.