My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Wyposażenie hali produkcyjnej
  2. Piły Haas
  3. Piła ukosowa

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    TYLKO W WALUCIE CNY
 

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Taśmowa piła ukosowa Haas, maksymalna zdolność cięcia 9"

Taśmowa piła ukosowa Haas HMS-3123-CE umożliwia wykonywanie precyzyjnych cięć pod dowolnym kątem w zakresie od 0° do 60°. Inteligentny system sterowania, mocny zacisk hydrauliczny i trwały mechanizm prowadzenia ostrza zapewniają wydajność i dokładność w szerokim zakresie zastosowań. Niezależnie od tego, czy tniesz stal strukturalną, rury, czy skomplikowane profile, piła HMS-3123-CE umożliwia stabilne i niezawodne cięcie kątowe, poszerzając możliwości produkcyjne Twojego warsztatu.

W pakiecie pełne zabezpieczenia i osłony CE.

  • Zakres cięcia 90°, płaski materiał – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Zakres cięcia 90°, okrągły materiał – 9" (230 mm)
  • Zakres cięcia kątowego 0°-60°
  • Zacisk hydrauliczny
  • Wykrywanie pęknięć ostrza
  • Oświetlenie robocze LED
  • Pełne zabezpieczenia i osłony CE

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

PIŁY TAŚMOWE

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    • Konfiguracja
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie
    • Gwarancja na produkt

    KONFIGURACJA STANDARDOWA

    ZABEZPIECZENIE ZEWNĘTRZNE

    Pełne zabezpieczenia i osłony CE

    FUNKCJE ELEKTRYCZNE

    Bezpieczeństwo elektryczne CE:

    FUNKCJE PRODUKTU

    Zacisk hydrauliczny
    Regulator ciśnienia powietrza
    Wykrywanie pęknięć ostrza
    Ręczne ramię prowadzące
    Rozpylacz mgły olejowej
    Oświetlenie robocze LED

    POSUW MATERIAŁU

    Stół podawania
    Stół wyprowadzania
    Zatrzymanie pracy

    KONSTRUKCJA MECHANICZNA

    Zaciskanie pojedynczego imadła
    Ręczny ruch ramienia prowadnicy

    Specyfikacje SAE Jednostki metryczne
    Zakres cięcia 90°, elementy okrągłe Średnica 9 cali Średnica 230 mm
    Zakres cięcia 90°, elementy płaskie (szer. x wys.) 12,2 x 9 in 310 x 230 mm
    Zakres cięcia 45°, elementy okrągłe Średnica 8,3 cala Średnica 210 mm
    Zakres cięcia 45°, elementy płaskie (szer. x wys.) 8,3 x 8,3 in 210 x 210 mm
    Zakres cięcia 60°, elementy okrągłe Średnica 5,5 cala Średnica 140 mm
    Zakres cięcia 60°, elementy płaskie (szer. x wys.) 5,5 x 5,5 in 140 x 140 mm
    Minimalny rozmiar ciętego materiału 0,4 x 0,4 in 10 x 10mm
    Zakres zacisku 0-12.2 in 0-310 mm
    Minimalna długość odcinanego elementu 1,2 in 30 mm
    Minimalna długość pozostałości po pojedynczym cięciu 2 in 50 mm
    Prędkość skrawania z bezstopniową regulacją 65,6-262,4 stopy/min 20-80 m/min
    Prędkość posuwu piły 0,04-11,8 in/min 1 - 300 mm/min
    Wymiary ostrza piły 114,6 x 1,06 x 0,03in 2910 x 27 x 0,9 mm
    Wysokość podparcia materiału 34,6 in 880 mm
    Całkowite podłączone obciążenie 2,8 KM 2,1 kW
    Moc silnika piły 2 KM 1,5 kW
    Silnik hydrauliczny 0,56 KM 0,42 kW
    Zasilanie 3 fazy, 220 V AC, 60 Hz 3 fazy, 220 V AC, 60 Hz
    Prąd przy pełnym obciążeniu (3 fazy) 12 A 12 A
    Długość 31,5 in 800 mm
    Szerokość z przenośnikiem wiórów 63 in 1600 mm
    Wysokość 59 in 1500 mm
    Całkowita masa 1102 lb 500 kg
    Masa przesyłki 1422 lb 645 kg
    Wymiary przesyłki 63 in x 43,3 in x 74 in 1600 x 1100 x 1880 mm

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP) (już wkrótce)
    • Schemat
    • Instalacja
    • Instrukcja obsługi

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Gwarancja na produkt Haas – 6 miesięcy

    Ten produkt jest objęty 6-miesięczną gwarancją na części i wsparciem lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas. Obowiązują opłaty za instalację sprzętu, szkolenie, robociznę i dojazd pracowników serwisu. Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas. 
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.