My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Echipament pentru atelier
  2. Ferăstraie Haas
  3. Fierăstrău conic

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    DOAR CNY
 

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Bandă de ferăstrău conic Haas, capacitate de așchiere max. de 9"

Frezele de ferăstrău conic Haas HMS-3123-CE combină precizia de tăiere și flexibilitatea cu unghiuri multiple pentru a permite tăieturi duble conice de la 0° la 60°. Sistemul inteligent de comandă a mașinii, sistemul puternic de prindere hidraulică și sistemul durabil de ghidare a lamei asigură o performanță eficientă și precisă pentru o gamă largă de sarcini de tăiere. Indiferent dacă tăiați oțeluri structurale, țevi sau profile complexe, HMS-3123-CE oferă o tăiere stabilă și fiabilă cu unghiuri multiple pentru a crește eficiența producției.

Include comenzi complete de siguranță și protecție CE.

  • Interval de tăiere 90° plat – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Interval de tăiere 90° rotund – 9" (230 mm)
  • Interval de conicitate 0° - 60°
  • Strângere hidraulică
  • Detectarea ruperii lamei
  • Lampă de lucru cu LED
  • Comenzi complete de siguranță și protecție CE

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

FIERĂSTRĂU CU BANDĂ

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    • Configurare
    • Specificații
    • Informații despre mașină
    • Garanția produsului

    CONFIGURARE STANDARD

    PROTECȚIE EXTERIOARĂ

    Comenzi complete de siguranță și protecție CE

    FUNCȚII ELECTRICE

    Siguranță electrică CE

    FUNCȚII PRODUS

    Strângere hidraulică
    Regulator de presiune a menghinei
    Detectarea ruperii lamei
    Braț de ghidare manual
    Dispozitiv de pulverizare ceață
    Lampă de lucru cu LED

    ALIMENTAREA CU MATERIALE

    Masă de alimentare
    Masă de ieșire
    Oprire de lucru

    STRUCTURĂ MECANICĂ

    Strângere menghină simplă
    Mișcarea manuală a brațului de ghidare

    Specificații SAE Metric
    Interval de tăiere 90° rotund Φ9in Φ230 mm
    Interval de tăiere 90° plat (lățime x înălțime) 12,2 x 9 in 310 x 230 mm
    Interval de tăiere 45° rotund Φ8,3 in Φ210 mm
    Interval de tăiere 45° plat (lățime x înălțime) 8,3 x 8,3 in 210 x 210 mm
    Interval de tăiere 60° rotund Φ5,5 in Φ140 mm
    Interval de tăiere 60° plat (lățime x înălțime) 5,5 x 5,5 in 140 x 140 mm
    Cea mai mică dimensiune de tăiat 0,4 x 0,4 in 10 x 10mm
    Interval de strângere 0-12,2 in 0-310 mm
    Cea mai scurtă lungime a piesei tăiate 1,2 in 30 mm
    Cea mai scurtă tăietură individuală de lungime rămasă 2 in 50 mm
    Viteză de așchiere infinit variabilă cu 65,6-262,4 ft/min 20-80 m/min
    Viteză de avans fierăstrău 0,04-11,8 in/min 1 - 300 mm/min
    Dimensiunile lamei de fierăstrău 114,6 x 1,06 x 0,03 in 2910 x 27 x 0,9 mm
    Înălțime suport material 34,6 in 880 mm
    Sarcină totală conectată 2,8 CP 2,1 kW
    Puterea motorului ferăstrăului 2 CP 1,5 kW
    Motor hidraulic 0,56 CP 0,42 kW
    Putere Trifazic 220VAC @ 60 Hz Trifazic 220VAC @ 60 Hz
    Amperaj sarcină completă (trifazat) 12 A 12 A
    Lungime 31,5 in 800 mm
    Lățime, inclusiv transportorul de șpan 63 in 1600 mm
    Înălțime 59 in 1500 mm
    Greutate totală 1102 lb 500 kg
    Greutate expediere 1422 lb 645 kg
    Dimensiuni de expediere 63 in x 43,3 in x 74 in 1600 x 1100 x 1880 mm

    DOCUMENTE TEHNICE

    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP) (În curând)
    • Schiță
    • Instalarea
    • Manual de utilizare

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garanția produsului Haas - 6 luni

    Acest produs include o garanție de 6 luni pentru piese , cu asistență din partea Reprezentanței Haas locale. Se vor aplica costurile de instalare, instruire, service și deplasare la fața locului. Contactați reprezentanța Haas locală. 

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.