My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Osta laitteita
  2. Haas-sahat
  3. Jiirisaha

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    VAIN CNY
 

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Haas-jiirisaha, leikkauskapasiteetti 9"

Haasin HMS-3123-CE-jiirisahan tarkkuusleikkaus ja monikulmainen joustavuus mahdollistavat kaksoisjiirileikkaukset välillä 0–60°. Koneen älykäs ohjausjärjestelmä, tehokas hydraulinen kiinnitys ja kestävä teränohjausjärjestelmä takaavat tehokkaan ja tarkan suorituskyvyn monissa erityyppisissä leikkaustehtävissä. Halusitpa sitten leikata rakenneterästä, putkia tai monimutkaisia profiileja, HMS-3123-CE tarjoaa vakaan ja luotettavan monikulmaleikkauksen, joka tehostaa tuotantoasi.

Sisältää täydelliset CE-turvasäätimet ja -suojat.

  • Leikkausalue 90° tasainen – 12,2 x 9" (310 x 230 mm)
  • Leikkausalue 90° pyöreä – 9" (230 mm)
  • 0–60° jiiritysalue
  • Hydraulinen kiinnitys
  • Terän rikkoutumisen tunnistus
  • LED-työvalo
  • Täydelliset CE-turvasäätimet ja -suojat

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

VANNESAHAT

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    • Kokoonpano
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot
    • Tuotetakuu

    VAKIOKOKOONPANO

    ULKOPUOLINEN SUOJAUS

    Täydelliset CE-turvasäätimet ja -suojat

    SÄHKÖISET OMINAISUUDET

    CE-sähköturvallisuus

    TUOTTEEN OMINAISUUDET

    Hydraulinen kiinnitys
    Puristimen paineensäädin
    Terän rikkoutumisen tunnistus
    Manuaalisen ohjaimen varsi
    Sumun suihkutuslaite
    LED-työvalo

    MATERIAALIN SYÖTTÖ

    Syöttöpöytä
    Poistopöytä
    Työseis

    MEKAANINEN RAKENNE

    Yksittäisen puristimen lukitus
    Manuaalisen ohjaimen varren liike

    Tekniset tiedot SAE Metrijärjestelmämitoitettu
    Leikkausalue 90° pyöreä Φ9" Φ230 mm
    Leikkausalue 90° tasainen (L x K) 12,2 x 9 tuumaa 310 x 230 mm
    Leikkausalue 45° pyöreä Φ8,3" Φ210 mm
    Leikkausalue 45° tasainen (L x K) 8,3 x 8,3 tuumaa 210 x 210 mm
    Leikkausalue 60° pyöreä Φ5,5" Φ140 mm
    Leikkausalue 60° tasainen (L x K) 5,5 x 5,5" 140 x 140 mm
    Pienin leikattava koko 0,4 x 0,4" 10 x 10 mm
    Puristusalue 0–12,2" 0–310 mm
    Lyhin katkaisukappaleen pituus 1,2″ 30 mm
    Lyhin yksittäisen leikkauksen jäännöspituus 2" 50 mm
    Leikkuunopeus säädettävissä portaattomasti 65,6–262,4 jalkaa/min 20–80 m/min
    Sahan syöttönopeus 0,04–11,8 tuumaa/min 1–300 mm/min
    Sahanterän mitat 114,6 x 1,06 x 0,03 tuumaa 2 910 x 27 x 0,9 mm
    Materiaalituen korkeus 34,6″ 880 mm
    Yhdistetty kokonaiskuorma 2,8 hv 2,1 kW
    Sahamoottorin teho 2 hv 1,5 kW
    Hydraulimoottori 0,56 hv 0,42 kW
    Teho 3-vaiheinen 220 VAC taajuudella 60 Hz 3-vaiheinen 220 VAC taajuudella 60 Hz
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) 12 A 12 A
    Pituus 31,5" 800 mm
    Leveys ml. lastunkuljetin 63 tuumaa 1 600 mm
    Korkeus 59 tuumaa 1 500 mm
    Kokonaispaino 1 102 lb 500 kg
    Toimituspaino 1 422 lb 645 kg
    Toimitusmitat 63 in x 43,3 in x 74 in 1 600 x 1 100 x 1 880 mm

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP) (tulossa pian)
    • Asettelupiirros
    • Asennus
    • Käyttöoppaat

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haasin tuotetakuu – 6 kuukautta

    Tämä tuote sisältää 6 kuukauden osatakuun ja paikallisen Haas Factory Outletin tuen. Takuu ja tuki kattavat paikalla suoritettavan asennuksen, koulutuksen, huoltotyöt ja matkakulut. Ota yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outlet. 

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.