MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • View All
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Werkplaatsapparatuur
  2. Haas-zaag
  3. Verstekzaag

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    ALLEEN CNY
 

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Haas Verstekbandzaag, 9" max freescapaciteit

De Haas HMS-3123-CE verstekzaag combineert nauwkeurig zagen met flexibiliteit in meerdere hoeken, wat dubbele versteksneden van 0° tot 60° mogelijk maakt. Het intelligente besturingssysteem, de krachtige hydraulische klemming en het duurzame bladbegeleidingssysteem van de machine zorgen voor efficiënte en nauwkeurige prestaties bij een breed scala aan freestaken. Of u nu constructiestaal, leidingen of complexe profielen freest, de HMS-3123-CE maakt stabiel en betrouwbaar frezen mogelijk onder meerdere hoeken, zodat uw productie-efficiëntie kan worden verhoogd.

Bevat volledige CE-veiligheidscontroles en -bescherming.

  • Freesbereik 90° plat – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Freesbereik 90° rond – 9" (230 mm)
  • 0° - 60° verstekspectrum
  • Hydraulisch klemmen
  • Bladbreukdetectie
  • LED-werkverlichting
  • Volledige CE-veiligheidscontroles en -bescherming

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

BANDZAGEN

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Vergelijk machines
    • Configuratie
    • Specificaties
    • Machine-informatie
    • Productgarantie

    STANDAARD CONFIGURATIE

    BESCHERMING BUITEN

    Volledige CE-veiligheidscontroles en -bescherming

    ELEKTRISCHE FUNCTIES

    CE Elektrische veiligheid

    FUNCTIES VAN HET PRODUCT

    Hydraulische klemming
    Klem drukregelaar
    Bladbreukdetectie
    Handbediende geleidingsarm
    Nevelsproeiapparaat
    LED-werkverlichting

    MATERIËLE DOORVOER

    Invoertabel
    Uitvoertabel
    Werkstop

    MECHANISCHE STRUCTUUR

    Eénklemmig gereedschapsklemmen
    Handmatige geleidearmbeweging

    Specificaties SAE METRISCH
    Freesbereik 90° rond Φ9 inch Φ230 mm
    Freesbereik 90° plat (B x H) 12,2 x 9 inch 310 x 230 mm
    Freesbereik 45° rond Φ8,3 inch Φ210 mm
    Freesbereik 45° plat (B x H) 8,3 x 8,3 inch 210 x 210 mm
    Freesbereik 60° rond Φ5,5 inch Φ140 mm
    Freesbereik 60° plat (B x H) 5,5 x 5,5 inch 140 x 140 mm
    Kleinste te frezen maat 0,4 x 0,4 inch 10 x 10 mm
    Klembereik 0 - 12,2 inch 0 - 310 mm
    Kortste lengte van afgesneden stuk 1,2 inch 30 mm
    Kortste restlengte afzonderlijke snede 2 inch 50 mm
    Snijsnelheid oneindig variabel bij 65,6-262,4 ft/min 20-80 m/min
    Zaagdoorvoersnelheid 0,04 - 11,8 inch/min 1 - 300 mm/min
    Zaagbladafmetingen 114,6 x 1,06 x 0,03 inch 2910 x 27 x 0,9 mm
    Hoogte materiaalsteun 34,6 inch 880 mm
    Totaal aangesloten belasting 2,8 pk 2,1 kW
    Vermogen van zaagmotor 2 pk 1,5 kW
    Hydraulische motor 0,56 pk 0,42 kW
    Voeding 3-fase 220VAC bij 60 Hz 3-fase 220VAC bij 60 Hz
    Ampères bij maximale belasting (3-fase) 12 A 12 A
    Lengte 31,5 inch 800 mm
    Breedte incl. spanentransporteur 63 inch 1.600 mm
    Hoogte 59 inch 1.500 mm
    Totaal gewicht 1102 lb 500 kg
    Verzendgewicht 1422 lb 645 kg
    verzendafmetingen 63 inch x 43.3 inch x 74 inch 1600 x 1100 x 1880 mm

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP) (binnenkort verkrijgbaar)
    • Lay-outtekening
    • Installatie
    • Bedieningshandleiding

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Productgarantie van Haas - 6 maanden

    Op de werkstukken van dit product zit een garantie van 6 maanden en ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet. De kosten voor installatie op locatie, training, arbeidsloon en reiskosten worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw lokale Haas Factory Outlet. 
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.