My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Équipement d’atelier
  2. Scies Haas
  3. Scie à onglets

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    CNY UNIQUEMENT
 

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Scie à ruban à onglets Haas, capacité d’usinage maximale de 9"

La scie à ruban à onglets Haas HMS-3123-CE combine une coupe de précision et une flexibilité multiangles pour permettre des coupes à double onglet de 0° à 60°. Le système de commande intelligent de la machine, le serrage hydraulique puissant et le système de guidage de lame durable garantissent des performances efficaces et précises dans un large éventail de tâches de coupe. Que vous coupiez de l’acier structurel, des tuyaux ou des profilés complexes, la HMS-3123-CE fournit une coupe multiangle stable et fiable pour booster votre efficacité de production.

Elle est équipée des protections et des contrôles de sécurité CE complets.

  • Plage de coupe plate de 90° – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Plage de coupe 90° ronde – 9" (230 mm)
  • Plage d’interférence de 0° à 60°
  • Serrage hydraulique
  • Détection de casse de lame
  • Éclairage de zone de travail LED
  • Protections et contrôles de sécurité CE complets

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

SCIES INDUSTRIELLES

    JOURNAL HAAS

      Comparer les machines
      • Configuration
      • Caractéristiques
      • Infos machine
      • Garantie produit

      CONFIGURATION STANDARD

      PROTECTION EXTÉRIEURE

      Protections et contrôles de sécurité CE complets

      CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

      Sécurité électrique CE

      CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

      Serrage hydraulique
      Régulateur de pression d’étau
      Détection de casse de lame
      Bras de guidage manuel
      Dispositif de pulvérisation de brouillard d’huile
      Éclairage de zone de travail LED

      ALIMENTATION EN MATIÈRE

      Table d’alimentation
      Table de sortie
      Arrêt de travail

      STRUCTURE MÉCANIQUE

      Serrage d’étau unique
      Mouvement manuel du bras de guidage

      Spécifications SAE Unité métrique
      Plage de coupe ronde de 90° Φ9 po Φ230 mm
      Plage de coupe plate de 90° (L x H) 12,2 x 9 po 310 x 230 mm
      Plage de coupe ronde de 45° Φ8,3 po Φ210 mm
      Plage de coupe plate de 45° (L x H) 8,3 x 8,3 po 210 x 210 mm
      Plage de coupe ronde de 60° Φ5,5 po Φ140 mm
      Plage de coupe plate de 60° (L x H) 5,5 x 5,5 po 140 x 140 mm
      Plus petite taille à couper 0,4 x 0,4 po 10 x 10 mm
      Plage de serrage 0-12,2 po 0-310 mm
      Longueur de la coupe de pièce plus courte 1,2 po 30 mm
      Coupe individuelle de longueur restante la plus courte 2 po 50 mm
      Vitesse de coupe infiniment variable avec 65,6-262,4 ft/min 20-80 m/min
      Vitesse d’avance de la scie 0,04-11,8 po/min 1 - 300 mm/min
      Dimensions de la lame de scie 114,6 x 1,06 x 0,03 po 2 910 x 27 x 0,9 mm
      Hauteur du support matériel 34,6 po 880 mm
      Charge connectée totale 2,8 hp 2,1 kW
      Puissance du moteur de scie 2 hp 1,5 kW
      Moteur hydraulique 0,56 hp 0,42 kW
      Alimentation 220 V CA, triphasée à 60 Hz 220 V CA, triphasée à 60 Hz
      Intensité à pleine charge (triphasé) 12 A 12 A
      Longueur 31,5 po 800 mm
      Largeur y compris avec convoyeur de copeaux 63 po 1 600 mm
      Hauteur 59 po 1 500 mm
      Poids total 1 102 lb 500 kg
      Poids d’expédition 1 422 lb 645 kg
      Dimensions de transport 63 po x 43,3 po x 74 po 1 600 x 1 100 x 1 880 mm

      DOCUMENTATION TECHNIQUE

      DOCUMENTATION TECHNIQUE
      • Modèle 3D (ZIP) (prochainement)
      • Schéma
      • installation
      • Manuel d’utilisation

      *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Garantie produit Haas de 6 mois

      Ce produit comprend 6 mois de garantie couvrant les pièces avec le support fourni par votre magasin d’usine Haas local. Des frais d’installation sur site, de formation, de main-d’œuvre de service et de déplacement s’appliqueront. Contactez votre magasin d’usine Haas local. 

      Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

      Configuration et Prix

      Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

      Démarrer

      Besoin de plus de renseignements ?

      Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

      Language Preference :
      Loading

      Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Commentaires
      Haas Logo

      Tarification de livraison Haas

      Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.