MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Attrezzatura da officina
  2. Seghe Haas
  3. Sega obliqua

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    SOLO CNY
 

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Sega a nastro obliqua Haas, capacità di taglio massima di 9”

La sega a nastro obliqua Haas HMS-3123-CE unisce precisione di taglio e flessibilità multi-angolo per consentire doppi tagli obliqui da 0° a 60°. Il sistema di controllo intelligente della macchina, il potente bloccaggio idraulico e il resistente sistema di guida della lama garantiscono prestazioni efficienti e accurate in una vasta gamma di attività di taglio. Che si tratti di tagliare acciaio, tubi o profili complessi, HMS-3123-CE offre un taglio multi-angolo stabile e affidabile per aumentare l'efficienza della produzione.

Include controlli di sicurezza completi e protezione CE.

  • Intervallo di taglio 90° piatto – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Intervallo di taglio 90° rotondo – 9" (230 mm)
  • Intervallo di smussatura 0° - 60°
  • Bloccaggio idraulico
  • Rilevamento rottura lama
  • Luci di lavoro LED
  • Controlli di sicurezza completi e protezione CE

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

SEGHE A NASTRO

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    • Configurazione
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina
    • Garanzia del prodotto Haas

    CONFIGURAZIONE STANDARD

    PROTEZIONE ESTERNA

    Controlli di sicurezza completi e protezione CE

    CARATTERISTICHE ELETTRICHE

    Sicurezza elettrica CE

    CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

    Bloccaggio idraulico
    Regolatore di pressione morsa
    Rilevamento rottura lama
    Braccio guida manuale
    Dispositivo di nebulizzazione
    Luci di lavoro LED

    AVANZAMENTO MATERIALE

    Tavola di ingresso
    Tavola di uscita
    Arresto lavoro

    STRUTTURA MECCANICA

    Bloccaggio morsa singola
    Movimento manuale del braccio di guida

    Specifiche SAE Metrico
    Intervallo di taglio 90° rotondo Φ9 pollici Φ230 mm
    Intervallo di taglio 90° piatto (L x A) 12,2 x 9 pollici 310 x 230 mm
    Intervallo di taglio 45° rotondo Φ8,3 pollici Φ210 mm
    Intervallo di taglio 45° piatto (L x A) 8,3 x 8,3 pollici 210 x 210 mm
    Intervallo di taglio 60° rotondo Φ5,5 pollici Φ140 mm
    Intervallo di taglio 60° piatto (L x A) 5,5 x 5,5 pollici 140 x 140 mm
    Le dimensioni più piccole da tagliare 0,4 x 0,4 pollici 10 x 10 mm
    Intervallo di bloccaggio 0-12,2 pollici 0-310 mm
    Lunghezza di taglio pezzo minima 1,2 pollici 30 mm
    Lunghezza residua minima, taglio individuale 2 pollici 50 mm
    Velocità di taglio infinitamente variabile con 65,6-262,4 piedi/min 20-80 m/min
    Velocità di avanzamento sega 0,04-11,8 pollici/min 1 - 300 mm/min
    Dimensioni della lama della sega 114,6 x 1,06 x 0,03 pollici 2.910 x 27 x 0,9 mm
    Altezza supporto materiale 34,6 pollici 880 mm
    Carico totale collegato 2,8 hp 2,1 kW
    Potenza del motore della sega 2 hp 1,5 kW
    Motore dell’unità idraulica 0,56 hp 0,42 kW
    Potenza Trifase 220 VCA a 60 Hz Trifase 220 VCA a 60 Hz
    Ampere a pieno carico (trifase) 12 A 12 A
    Lunghezza 31,5 pollici 800 mm
    Larghezza incl. convogliatore trucioli 63 pollici 1.600 mm
    Altezza 59 pollici 1.500 mm
    Peso totale 1.102 lb 500 kg
    Peso di spedizione 1.422 lb 645 kg
    Dimensioni di spedizione 63 pollici x 43,3 pollici x 74 pollici 1.600 x 1.100 x 1.880 mm

    DOCUMENTI TECNICI

    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP) (disponibile a breve)
    • Disegno di layout
    • Installazione
    • Manuale dell'operatore

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garanzia del prodotto Haas - 6 mesi

    Questo prodotto include una garanzia di 6 mesi sui pezzi e l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale. Verranno applicati i costi di installazione in loco, formazione, manodopera e viaggio. Contatta l’Haas Factory Outlet della tua zona. 

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.