My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Dílenské vybavení
  2. Pila Haas
  3. Kapovací pila

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    JEN CNY
 

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Kapovací pásová pila Haas, maximální objem řezání 9"

Kapovací pásová pila Haas HMS-3123-CE spojuje přesné řezání a víceúhlovou flexibilitu, což umožňuje dvojité kapovací řezy od 0° do 60°. Inteligentní řídicí systém stroje, výkonné hydraulické upínání a odolný systém navádění nože zajišťují efektivní a přesný výkon v celé řadě řezných úloh. Bez ohledu na to, zda provádíte obrábění konstrukční oceli, trubek nebo složitých profilů, HMS-3123-CE poskytuje stabilní a spolehlivé víceúhlové řezání pro zvýšení vaší výrobní účinnosti.

Zahrnuje kompletní bezpečnostní prvky a zakrytování CE.

  • Rozsah řezání 90° plochý – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Rozsah řezu 90° kruhový – 9" (230 mm)
  • Rozsah kapování 0°- 60°
  • Hydraulické upínání
  • Detekce zlomení pilového listu
  • Pracovní osvětlení LED
  • Kompletní bezpečnostní prvky a zakrytování CE

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

PRŮMYSLOVÉ PILY

    DENÍK HAAS

      Porovnat stroje
      • Konfigurace
      • Specifikace
      • Informace o stroji
      • Záruka na produkt

      STANDARDNÍ KONFIGURACE

      VNĚJŠÍ OCHRANA

      Kompletní bezpečnostní prvky a zakrytování CE

      ELEKTRICKÉ FUNKCE

      Elektrická bezpečnost dle CE

      FUNKCE VÝROBKU

      Hydraulické upínání
      Regulátor tlaku svěráku
      Detekce zlomení pilového listu
      Ruční vodicí rameno
      Zařízení pro stříkání mlhy
      Pracovní osvětlení LED

      PODÁVÁNÍ MATERIÁLU

      Podávací tabulka
      Výstupní tabulka
      Zastavení obrobku

      MECHANICKÁ STRUKTURA

      Upínání jednoho svěráku
      Ruční pohyb vodicího ramene

      Specifikace SAE Metrický systém
      Rozsah řezu 90° kruhový Φ9in Φ230 mm
      Rozsah řezání 90° plochý (Š x V) 12,2 x 9 palců 310 x 230 mm
      Rozsah řezu 45° kruhový Φ8,3 palců Φ210 mm
      Rozsah řezání 45° plochý (Š x V) 8,3 x 8,3 palců 210 x 210 mm
      Rozsah řezu 60° kruhový Φ5,5 palců Φ140 mm
      Rozsah řezání 60° plochý (Š x V) 5,5 x 5,5 palců 140 x 140 mm
      Nejmenší velikost, která se má řezat 0,4 x 0,4 palců 10 x 10 mm
      Rozsah upínání 0-12,2 palce 0-310 mm
      Nejkratší délka odříznutého kusu 1,2 palců 30 mm
      Nejkratší zbývající délka jednotlivého řezu 2 palců 50 mm
      Rychlost řezání se nekonečně mění pomocí 65,6-262,4 ft/min 20-80 m/min
      Rychlost posuvu pily ,04-11,8 palce/min 1 - 300 mm/min
      Rozměry pilového listu 114,6 x 1,06 x 0,03 palce 2910 x 27 x 0,9 mm
      Výška podpěry materiálu 34,6 palců 880 mm
      Celkové připojené zatížení 2,8 hp 2,1 kW
      Výkon pilového motoru 2 hp 1,5 kW
      Hydraulický motor 0,56 hp 0,42 kW
      Výkon: 3fázové 220 VAC při 60 Hz 3fázové 220 VAC při 60 Hz
      Jmenovitý odběr (3 fáze) 12 A 12 A
      Délka 31,5 palců 800 mm
      Šířka vč. dopravníku třísek 63 palců 1600 mm
      Výška 59 palců 1500 mm
      Celková hmotnost 1102 lb 500 kg
      Přepravní hmotnost 1422 lb 645 kg
      Přepravní rozměry 63 x 43,3 x 74 palců 1600 x 1100 x 1880 mm

      TECHNICKÁ DOKUMENTACE

      TECHNICKÁ DOKUMENTACE
      • 3D model (ZIP) (připravujeme)
      • Dispoziční výkres
      • Instalace
      • Návod k obsluze

      *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Záruka na produkt Haas – 6 měsíců

      Tento produkt zahrnuje 6měsíční záruku na obrobky, s podporou místní podnikové prodejny Haas. Budou účtovány náklady na instalaci u zákazníka, školení, servisní práci a cestovní náklady. Podrobnosti vám sdělí místní podniková prodejna Haas. 

      Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

      Sestavení a cena

      Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.

      Začínáme
      Potřebujete další informace?

      Pokud se chcete dozvědět více informací o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

      Language Preference :
      Loading
      Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

      Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Zpětná vazba
      Haas Logo

      Cena dodávky společnosti Haas

      Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.