MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Butikkutstyr
  2. Haas-sager
  3. Gjæringssag

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    KUN CNY
 

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Haas gjæringsbåndsag, 9" maks skjærkapasitet

Haas HMS-3123-CE gjæringsbåndsag kombinerer presisjonsskjæring og fleksibilitet med flere vinkelmuligheter for å muliggjøre dobbelt gjæringssagkutt fra 0° til 60°. Maskinens intelligente kontrollsystem, kraftige hydrauliske klemming og system for holdbar bladstyring sikrer effektiv og nøyaktig ytelse på tvers av en rekke skjæreoppgaver. Enten du skjærer konstruksjonsstål, rør eller komplekse profiler, gir HMS-3123-CE stabil og pålitelig multi-vinkel kutting for å øke produksjonseffektiviteten din.

Inkluderer full(e) CE-sikkerhetskontroller og -vern.

  • Skjæreområde 90° flat – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Skjæreområde 90° rund – 9" (230 mm)
  • 0° – 60° gjæringsområde
  • Hydraulisk klemming
  • Bladbrudddeteksjon
  • LED arbeidslys
  • Full(e) CE-sikkerhetskontroller og -vern

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

INDUSTRISAGER

    HAAS JOURNAL

      Sammenligne maskiner
      • Konfigurasjon
      • Spesifikasjoner
      • Maskininfo
      • Produktgaranti

      STANDARD KONFIGURASJON

      UTVENDIG BESKYTTELSE

      Full(e) CE-sikkerhetskontroller og -vern

      ELEKTRISKE FUNKSJONER

      CE elektrisk sikkerhet

      PRODUKTFUNKSJONER

      Hydraulisk klemming
      Skrustikketrykkregulator
      Bladbrudddeteksjon
      Manuell føringsarm
      Tåkesprayenhet
      LED arbeidslys

      MATERIELLMATING

      Innmatingstabell
      Utmatingstabell
      Arbeidsstopp

      MEKANISK STRUKTUR

      Klemme med enkel skrustikke
      Manuell bevegelse av føringsarm

      Spesifikasjoner SAE Metrisk
      Skjæreområde 90° rund Φ9 tommer Φ230 mm
      Skjæreområde 90° flat (B x H) 12,2 x 9 tommer 310 x 230 mm
      Skjæreområde 45° rund Φ8,3 tommer Φ210 mm
      Skjæreområde 45° flat (B x H) 8,3 x 8,3 tommer 210 x 210 mm
      Skjæreområde 60° rund Φ5,5 tommer Φ140 mm
      Skjæreområde 60° flat (B x H) 5,5 x 5,5 tommer 140 x 140 mm
      Minste størrelse som kan skjæres 0,4 x 0,4 tommer 10 x 10 mm
      Klemmeområde: 0–12,2 tommer 0–310 mm
      Korteste lengde på avskjæringsstykke 1,2 tommer 30 mm
      Korteste restlengde individuelle skjær 2 tommer 50 mm
      Skjærehastigheten varierer uendelig med 65,6–262,4 ft/min 20–80 m/min
      Sagmatehastighet 0,04–11,8 tommer/min 1–300 mm/min
      Dimensjoner på sagblad 114,6 x 1,06 x 0,03 tommer 2910 x 27 x 0,9 mm
      Materialets støttehøyde 34,6 tommer 880 mm
      Total tilkoblet last 2,8 hk 2,1 kW
      Effekt på sagmotor 2 hk 1,5 kW
      Hydraulisk motor 0,56 hk 0,42 kW
      Effekt 3-fase 220 V AC @ 60 Hz 3-fase 220 V AC @ 60 Hz
      Full last forsterkere (3-fase) 12 A 12 A
      Lengde 31,5 tommer 800 mm
      Bredde inkl. spontransportbånd 63 tommer 1600 mm
      Høyde 59 tommer 1500 mm
      Total vekt 1102 lb 500 kg
      Forsendelsesvekt 1422 lb 645 kg
      Forsendelsesmål 63 tommer x 43,3 tommer x 74 tommer 1600 x 1100 x 1880 mm

      TEKNISKE DOKUMENTER

      TEKNISKE DOKUMENTER
      • 3D-modell (ZIP) (kommer snart)
      • Oppsettstegning
      • Installasjon
      • Brukerhåndbok

      *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Haas produktgaranti – 6 måneder

      Dette produktet inkluderer en 6-måneders delegaranti, med støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt. Gebyrer for installasjon på stedet, opplæring, servicearbeid og reise vil gjelde. Kontakt ditt lokale Haas fabrikkutsalg. 
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
      Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Tilbakemelding
      Haas Logo

      Haas-levert pris

      Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.