My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Εξοπλισμός μηχανουργείου
  2. Πριόνια Haas
  3. Πριόνι με φαλτσογωνίες

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Πριονοταινία με φαλτσογωνίες Haas, μέγιστη ικανότητα κοπής 9"

Η πριονοταινία με φαλτσογωνίες HMS-3123-CE της Haas συνδυάζει ακρίβεια κοπής και ευελιξία πολλαπλών γωνιών, επιτρέποντας διπλές κοπές με φαλτσογωνίες από 0° έως 60°. Το έξυπνο σύστημα ελέγχου του μηχανήματος, η ισχυρή υδραυλική σύσφιξη και το ανθεκτικό σύστημα καθοδήγησης λεπίδας εξασφαλίζουν αποτελεσματική και ακριβή απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών κοπής. Είτε κόβετε δομικό χάλυβα, σωλήνες ή σύνθετα προφίλ, το HMS-3123-CE παρέχει σταθερή και αξιόπιστη κοπή πολλαπλών γωνιών για να ενισχύσετε την αποδοτικότητα της παραγωγής σας.

Περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ελέγχου ασφάλειας και προστασία CE.

  • Εύρος κοπής 90° επίπεδο – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Εύρος κοπής 90° στρογγυλό – 9" (230 mm)
  • Εύρος φαλτσογωνίας 0° - 60°
  • Υδραυλική σύσφιξη
  • Ανίχνευση θραύσης λεπίδας
  • Φωτισμός εργασίας LED
  • Πλήρη στοιχεία ελέγχου ασφάλειας και προστασία CE

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα

ΠΡΙΟΝΟΤΑΙΝΙΕΣ

ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ HAAS

    Σύγκριση μηχανημάτων
    • Ρυθμίσεις παραμέτρων
    • Προδιαγραφές
    • Πληροφορίες μηχανήματος
    • Εγγύηση προϊόντος

    ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

    ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

    Πλήρη στοιχεία ελέγχου ασφάλειας και προστασία CE

    ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    Ηλεκτρική ασφάλεια CE

    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

    Υδραυλική σύσφιξη
    Ρυθμιστής πίεσης μέγγενης
    Ανίχνευση θραύσης λεπίδας
    Βραχίονας χειροκίνητου οδηγού
    Συσκευή ψεκασμού σταγονιδίων
    Φωτισμός εργασίας LED

    ΠΡΟΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

    Τραπέζι τροφοδοσίας
    Τραπέζι εξόδου
    Διακοπή εργασίας

    ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

    Σύσφιξη μονής μέγγενης
    Κίνηση βραχίονα χειροκίνητου οδηγού

    Προδιαγραφές SAE Μετρικό σύστημα
    Εύρος κοπής 90° στρογγυλό Φ9in Φ230 mm
    Εύρος κοπής 90° επίπεδο (Π x Υ) 12,2 x 9 in 310 x 230 mm
    Εύρος κοπής 45° στρογγυλό Φ8,3 in Φ210 mm
    Εύρος κοπής 45° επίπεδο (Π x Υ) 8,3 x 8,3 in 210 x 210 mm
    Εύρος κοπής 60° στρογγυλό Φ5,5 in Φ140 mm
    Εύρος κοπής 60° επίπεδο (Π x Υ) 5,5 x 5,5 in 140 x 140 mm
    Μικρότερο μέγεθος προς κοπή 0,4 x 0,4 in 10 x 10 mm
    Εύρος σύσφιξης 0-12,2 in 0-310 mm
    Μικρότερο μήκος τεμαχίου κοπής 1,2 in 30 mm
    Μεμονωμένη κοπή με το μικρότερο μήκος υπολειμμάτων 2 in 50 mm
    Ταχύτητα κοπής απείρως μεταβλητή με 65,6-262,4 ft/λεπ. 20-80 m/λεπ.
    Ταχύτητα προώσης πριονιού 0,04-11,8 in/λεπ. 1 - 300 mm/λεπ.
    Διαστάσεις λάμας πριονιού 114,6 x 1,06 x 0,03 in 2910 x 27 x 0,9 mm
    Ύψος υποστήριξης υλικού 34,6 in 880 mm
    Συνολικό συνδεδεμένο φορτίο 2,8 hp 2,1 kW
    Ισχύς κινητήρα πριονιού 2 hp 1,5 kW
    Υδραυλικός κινητήρας 0,56 hp 0,42 kW
    Ισχύς 3φασική 220 VAC στα 60 Hz 3φασική 220 VAC στα 60 Hz
    Ένταση σε πλήρες φορτίο (3φασική) 12 A 12 A
    Μήκος 31,5 in 800 mm
    Πλάτος με γρεζομεταφορέα 63 in 1600 mm
    Ύψος 59 in 1500 mm
    Συνολικό βάρος 1102 lb 500 kg
    Βάρος αποστολής 1422 lb 645 kg
    Διαστάσεις αποστολής 63 in x 43,3 in x 74 in 1600 x 1100 x 1880 mm

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP) (προσεχώς)
    • Σχέδιο διάταξης
    • Εγκατάσταση
    • Εγχειρίδιο χειριστή

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Εγγύηση προϊόντος Haas - 6 μηνών

    Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει 6μηνη εγγύηση εξαρτημάτων, με υποστήριξη από το τοπικό σας Εργοστασιακό Παράρτημα Haas. Θα ισχύουν χρεώσεις επιτόπιας εγκατάστασης, εκπαίδευσης, εργασίας service και μετακίνησης. Επικοινωνήστε με ένα τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas. 

    Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

    Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

    Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

    Ξεκινήστε

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.