HMS-3123-CE Miter Saw

  1. 工場機器
  2. Haasソー
  3. マイターソー

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    CNY限定
 

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

Haasのマイターバンドソー、最大切削能力9インチ

Haas HMS-3123-CEマイターバンドソーは、精密切削とマルチアングルの柔軟性を兼ね備え、0°から60°までのデュアルマイター切削が可能です。機械の高度な制御システム、強力な油圧クランプ、および耐久性のあるブレードガイダンスシステムにより、広範な切削作業において効率的かつ正確な性能を確保できます。HMS-3123-CEは、構造用鋼、パイプ、複雑な輪郭形成を切削する場合でも、安定した信頼性の高いマルチアングル切削を実現し、生産効率を高めます。

完全なCE安全制御と防護装置が付属しています。

  • 切削範囲90°平面型 – 12.2インチ x 9インチ(310 x 230mm)
  • 切削範囲90°丸型 – 9インチ(230mm)
  • 0°~60°の斜め切り範囲
  • 油圧クランプ
  • ブレード破損検出
  • LED作業灯
  • 完全なCE安全制御と防護装置

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

バンドソー

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    • 設定
    • 仕様
    • 機械情報
    • 製品の保証

    標準設定

    外装保護

    完全なCE安全制御と防護装置

    電気機能

    CE電気安全

    製品機能

    油圧クランプ
    ビス圧力レギュレーター
    ブレード破損検出
    手動ガイドアーム
    ミストスプレー装置
    LED作業灯

    材料供給

    供給テーブル
    排出テーブル
    作業停止

    機械構造

    シングルビスクランプ
    手動ガイドアームの移動

    クランプ範囲
    仕様 SAE 測定基準
    切削範囲90°丸型 Φ9インチ Φ230mm
    切削範囲90°平面型(幅×高さ) 12.2 x 9インチ 310 x 230mm
    切削範囲45°丸型 Φ8.3インチ Φ210mm
    切削範囲45°平面型(幅×高さ) 8.3インチ x 8.3インチ 210 x 210mm
    切削範囲60°丸型 Φ5.5インチ Φ140mm
    切削範囲60°平面型(幅×高さ) 5.5インチ x 5.5インチ 140 x 140mm
    切削する最小サイズ 0.4インチ x 0.4インチ 10 x 10mm
    0〜12.2インチ 0~310mm
    切削片の最短の長さ 1.2インチ 30mm
    個別片の最短の残長 2インチ 50mm
    切削速度は以下の範囲で無段階に調整可能 65.6~262.4フィート/分 20~80m/分
    鋸送り速度 0.04~11.8インチ/分 1〜300mm/分
    鋸刃の寸法 114.6 x 1.06 x 0.03インチ 2910 x 27 x 0.9mm
    材料サポートの高さ 34.6インチ 880mm
    総接続負荷 2.8hp 2.1kW
    鋸モーターの電源 2hp 1.5kW
    油圧モーター 0.56hp 0.42kW
    電源 3相 220VAC @ 60Hz 3相 220VAC @ 60Hz
    全負荷電流(3相) 12A 12A
    長さ 31.5インチ 800mm
    チップコンベヤを含む幅 63インチ 1600mm
    高さ 59インチ 1500mm
    総重量 1102ポンド 500kg
    積み込み重量 1422ポンド 645kg
    配送寸法 63インチ x 43.3インチ x 74インチ 1600 x 1100 x 1880mm

    技術ドキュメント

    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)(近日公開)
    • レイアウト図
    • 設置
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas製品の保証 - 6か月

    この製品には、6か月のパーツ保証と、お近くのHAASファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。なお、現地での設置、トレーニング、サービス作業、および出張費用は別途発生します。HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。