My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Werkstattausrüstattung
  2. Haas Sägen
  3. Gehrungssäge

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    NUR CNY
 

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Haas-Gehrungsbandsäge, 9" max. Bearbeitungskapazität

Die Haas-Gehrungsbandsäge HMS-3123-CE kombiniert Präzisionsschneiden und Mehrwinkel-Flexibilität, um Doppelgehrungsschnitte von 0° bis 60° zu ermöglichen. Das intelligente Steuerungssystem der Maschine, die leistungsstarke hydraulische Aufspannung und das langlebige Klingenführungssystem gewährleisten eine effiziente und genaue Leistung bei einer Vielzahl von Schneidaufgaben. Ganz gleich, ob Sie Stahl, Rohre oder komplexe Profile schneiden, die HMS-3123-CE bietet stabiles und zuverlässiges Mehrwinkelschneiden, um Ihre Produktionseffizienz zu steigern.

Umfasst vollständige CE-Sicherheitskontrollen und -Schutzvorrichtungen.

  • Schnittbereich 90° flach – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Schnittbereich 90° rund – 9" (230 mm)
  • 0°–60° Gehrungsbereich
  • Hydraulische Aufspannung
  • Erkennung von Klingenbrüchen
  • LED-Arbeitsplatzleuchte
  • Vollständige CE-Sicherheitskontrollen und -Schutzvorrichtungen

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

BANDSÄGEN

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    • Konfiguration
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine
    • Produktgarantie

    STANDARDKONFIGURATION

    AUSSENSCHUTZ

  1. Vollständige CE-Sicherheitskontrollen und -Schutzvorrichtungen
  2. ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

    Elektrische Sicherheit nach CE

    PRODUKTMERKMALE

    Hydraulische Aufspannung
    Schraubstockdruckregler.
    Erkennung von Klingenbrüchen
    Manueller Führungsarm
    Sprühnebel-Spritzvorrichtung
    LED-Arbeitsplatzleuchte

    MATERIALVORSCHUB

    Einlauftisch
    Auslauftisch
    Arbeitsstopp

    MECHANISCHER AUFBAU

    Einzelne Schraubstock-Aufspannung
    Bewegung des manuellen Führungsarms

    Technische Daten SAE Metrisch
    Schnittbereich 90° rund Φ 9 Zoll Φ 230 mm
    Schnittbereich 90° flach (B x H) 12,2 x 9 Zoll 310 x 230 mm
    Schnittbereich 45° rund Φ 8,3 Zoll Φ 210 mm
    Schnittbereich 45° flach (B x H) 8,3 x 8,3 Zoll 210 x 210 mm
    Schnittbereich 60° rund Φ 5,5 Zoll Φ 140 mm
    Schnittbereich 60° flach (B x H) 5,5 x 5,5 Zoll 140 x 140 mm
    leinste zu schneidende Größe 0,4 x 0,4 Zoll 10 x 10 mm
    Spannbereich 0–12,2 Zoll 0–310 mm
    Kürzeste Länge des Abstechwerkzeugs 1,2 Zoll 30 mm
    Kürzeste Restlänge Einzelschnitt 2 Zoll 50 mm
    Schnittgeschwindigkeit unendlich variabel mit 65,6–262,4 ft/min 20–80 m/min
    Sägevorschubgeschwindigkeit 0,04–11,8 Zoll/min 1–300 mm/min
    Abmessungen des Sägeblatts 114,6 x 1,06 x 0,03 Zoll 2.910 x 27 x 0,9 mm
    Höhe der Materialstütze 34,6 Zoll 880 mm
    Gesamtanschlussleistung 2,8 hp 2,1 kW
    Leistung des Sägemotors 2 hp 1,5 kW
    Hydraulikmotor 0,56 hp 0,42 kW
    Leistung 3-phasig 220 VAC bei 60 Hz 3-phasig 220 VAC bei 60 Hz
    Volllast Ampere (dreiphasig) 12 A 12 A
    Länge 31,5 Zoll 800 mm
    Breite inkl. Späneförderer 63 Zoll 1.600 mm
    Höhe 59 Zoll 1.500 mm
    Gesamtgewicht 1.102 lb 500 kg
    Versandgewicht 1.422 lb 645 kg
    Versandabmessungen 63 Zoll x 43,3 Zoll x 74 Zoll 1.600 x 1.100 x 1.880 mm

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP) (in Kürze verfügbar)
    • Maschinenabmessungen
    • Installation
    • Bedienerhandbuch

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas Produktgarantie – 6 Monate

    Dieses Produkt umfasst eine 6-monatige Garantie auf Teile mit Support durch Ihren lokalen Haas Factory Outlet. Es fallen Kosten für die Installation vor Ort, Schulungen, Servicearbeiten und Reisen an. Wenden Sie sich an Ihr lokales Haas Factory Outlet. 

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.