My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Vybavenie dielne
  2. Píly Haas
  3. Pokosová píla

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    IBA CNY
 

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Pásová pokosová píla Haas, max. rezná kapacita 9"

Pásová pokosová píla Haas HMS-3123-CE Miter Bandsaw spája presné rezanie a viacuhlovú flexibilnosť, aby umožnila duálne pokosové rezy od 0° do 60°. Inteligentný riadiaci systém stroja, výkonné hydraulické upnutie a odolný systém navádzania čepelí zaisťujú efektívny a presný výkon pri celej škále rezných úloh. Či už režete konštrukčnú oceľ, potrubia alebo zložité profily, píla HMS-3123-CE poskytuje stabilné a spoľahlivé viacuhlové rezanie na zvýšenie vašej výrobnej účinnosti.

Obsahuje bezpečnostné ovládacie prvky a ochranu plne v súlade s normou CE

  • Rezný rozsah 90° rovný – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Rezný rozsah 90° okrúhly – 9" (230 mm))
  • 0° – 60° pokosový rozsah
  • Hydraulické upnutie
  • Detekcia zlomenia čepele
  • Pracovné osvetlenie LED
  • Bezpečnostné ovládacie prvky a ochrana plne v súlade s normou CE

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

PRIEMYSELNÉ PÍLY

    ČASOPIS HAAS

      Porovnať stroje
      • Konfigurácia
      • Špecifikácie
      • Informácie o stroji
      • Záruka na výrobky

      ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA

      VONKAJŠIA OCHRANA

      Bezpečnostné ovládacie prvky a ochrana plne v súlade s normou CE

      ELEKTRICKÉ FUNKCIE

      Elektrická bezpečnosť CE

      VLASTNOSTI PRODUKTU

      Hydraulické upnutie
      Regulátor tlaku zveráka
      Detekcia zlomenia čepele
      Ručné vodiace rameno
      Zariadenie na rozprašovanie aerosólu
      Pracovné osvetlenie LED

      POSUV MATERIÁLU

      Stôl na podávanie
      Stôl na odvádzanie
      Zastavenie obrobku

      MECHANICKÁ ŠTRUKTÚRA

      Upnutie jedného zveráka
      Manuálny pohyb vodiaceho ramena

      Špecifikácie SAE Metrické jednotky
      Rozsah rezania 90° okrúhly Φ9 palcov Φ230 mm
      Rezný rozsah 90° rovný (Š x V) 12,2 x 9 palcov 310 x 230 mm
      Rozsah rezania 45° okrúhly Φ8,3 palca Φ210 mm
      Rezný rozsah 45° rovný (Š x V) 8,3 x 8,3 palca 210 x 210 mm
      Rozsah rezania 60° okrúhly Φ5,5 palca Φ140 mm
      Rezný rozsah 60° rovný (Š x V) 5,5 x 5,5 palca 140 x 140 mm
      Najmenšia veľkosť na rezanie 0,4 x 0,4 palca 10 x 10 mm
      Upínací rozsah 0 – 12,2 palca 0 – 310 mm
      Najkratšia dĺžka odrezaného kusu 1,2 palca 30 mm
      Najkratšia zvyšková dĺžka individuálneho rezu 2 palce 50 mm
      Rýchlosť rezania sa nekonečne mení s 65,6 – 262,4 stopy/min 20 – 80 m/min
      Rýchlosť posuvu píly 0,04 – 11,8 in/min 1 – 300 mm/min
      Rozmery čepele píly 114,6 x 1,06 x 0,03 palca 2 910 x 27 x 0,9 mm
      Výška podpery materiálu 34,6 palca 880 mm
      Celkové pripojené zaťaženie 2,8 k 2,1 kW
      Výkon motora píly 2 k 1,5 kW
      Hydraulický motor 0,56 k 0,42 kW
      Výkon 3-fázový 220VAC pri 60 Hz 3-fázový 220VAC pri 60 Hz
      Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) 12 A 12 A
      Dĺžka 31,5 palcov 800 mm
      Šírka vrátane dopravníka triesok 63 palcov 1 600 mm
      Výška 59 palcov 1 500 mm
      Celková hmotnosť 1 102 lb 500 kg
      Hmotnosť pri preprave 1 422 lb 645 kg
      Prepravné rozmery 63 palcov x 43,3 palca x 74 palcov 1 600 x 1 100 x 1 880 mm

      TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

      TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
      • 3D model (ZIP) (už čoskoro)
      • Situačný výkres
      • Inštalácia
      • Návod na obsluhu

      *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Záruka na výrobky Haas – 6 mesiacov

      Na tento výrobok sa vzťahuje 6-mesačná záruka s dielmi a podporou miestnej podnikovej predajne spoločnosti Haas. Budú sa účtovať poplatky za inštaláciu na mieste, školenie, servisnú prácu a cestovné náklady. Kontaktujte miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas. 

      Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho zariadenia?

      Zostavenie a cena

      Pomôžeme vám nájsť ten pravý pre vašu dielňu.

      Začnite

      Potrebujete viac informácií?

      Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

      Language Preference :
      Loading

      Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Odozva
      Haas Logo

      Cena spoločnosti Haas za dodanie

      Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.