Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Oprema za delavnice
  2. Žage Haas
  3. Zajeralna žaga

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    SAMO CNY
 

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Zajeralna žaga Haas, maks. zmogljivost rezkanja 9"

Zajeralna žaga Haas HMS-3123-CE združuje natančno rezanje in večkotno fleksibilnost, ki omogoča rezanje z dvojnimi zajeralnimi rezi od 0° do 60°. Pametni krmilni sistem stroja, zmogljivo hidravlično vpenjanje in vzdržljiv sistem vodenja rezila zagotavljajo učinkovito in natančno delovanje pri številnih rezalnih opravilih. Ne glede na to, ali režete konstrukcijsko jeklo, cevi ali zahtevne profile, HMS-3123-CE omogoča stabilno in zanesljivo večkotno rezanje, kar povečuje vašo proizvodno učinkovitost.

Vključuje popoln CE varnostni nadzor in zaščito.

  • Območje rezanja 90° ravno – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Območje rezanja 90° okrogel – 9" (230 mm)
  • Razpon zajeralnih rezov 0°–60°
  • Hidravlično vpenjanje
  • Zaznavanje zlomljenega rezila
  • Delovna luč LED
  • Popoln CE varnostni nadzor in zaščita

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

INDUSTRIJSKE ŽAGE

    REVIJA HAAS

      Primerjava strojev
      • Konfiguracija
      • Specifikacije
      • Podatki o stroju
      • Garancija za izdelek

      STANDARDNA KONFIGURACIJA

      ZUNANJA ZAŠČITA

      Popoln CE varnostni nadzor in zaščita

      ELEKTRIČNE FUNKCIJE

      Električna varnost v skladu s CE

      FUNKCIJE IZDELKA

      Hidravlično vpenjanje
      Regulator tlaka primeža
      Zaznavanje zlomljenega rezila
      Roka za ročno vodenje
      Naprava za brizganje oljne megle
      Delovna luč LED

      PODAJANJE MATERIALA

      Tabela za dovod
      Miza za podajanje
      Ustavitev dela

      MEHANSKA STRUKTURA

      Vpenjanje z enojnim primežem
      Gibanje roke ročnega vodila

      Specifikacije SAE Metrične enote
      Območje rezanja 90° okrogel Φ9 in Φ230 mm
      Območje rezanja 90° ravno (Š x V) 12,2 x 9 in 310 x 230 mm
      Območje rezkanja 45° okrogel Φ8,3 in Φ210 mm
      Območje rezanja 45° ravno (Š x V) 8,3 x 8,3 in 210 x 210 mm
      Območje rezkanja 60° okrogel Φ5,5 in Φ140 mm
      Območje rezanja 60° ravno (Š x V) 5,5 x 5,5 in 140 x 140 mm
      Najmanjša velikost rezanja 0,4 x 0,4 in 10 x 10 mm
      Območje vpenjanja 0–12,2 in 0–310 mm
      Najkrajša dolžina odrezanega dela 1,2 in 30 mm
      Najkrajša preostala dolžina posameznega reza 2 in 50 mm
      Hitrost rezanja se neskončno spreminja z 65,6-262,4 ft/min 20–80 m/min
      Hitrost podajanja žage 0,04–11,8 in/min 1–300 mm/min
      Dimenzije rezila za žago 114,6 x 1,06 x 0,03 in 2910 x 27 x 0,9 mm
      Višina nosilca materiala 34,6 in 880 mm
      Skupna povezana obremenitev 2,8 KM 2,1 kW
      Moč motorja žage 2 KM 1,5 kW
      Hidravlični motor 0,56 KM 0,42 kW
      Moč 3-fazni 220 VAC @ 60 Hz 3-fazni 220 VAC @ 60 Hz
      Tok polne obremenitve (3 faze) 12 A 12 A
      Dolžina 31,5 in 800 mm
      Širina, vključno s transporterjem odrezkov 63 in 1600 mm
      Višina 59 in 1500 mm
      Skupna teža 1102 lb 500 kg
      Teža pošiljanja 1422 lb 645 kg
      Dimenzije pošiljanja 63 in x 43,3 in x 74 in 1600 x 1100 x 1880 mm

      TEHNIČNI DOKUMENTI

      TEHNIČNI DOKUMENTI
      • 3D model (ZIP) (prihaja kmalu)
      • Skica postavitve
      • Namestitev
      • Priročnik za operaterja

      * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Garancija za izdelek Haas – 6 mesecev

      Ta izdelek vključuje 6-mesečno garancijo za dele in podporo s strani vaše lokalne Haas tovarniške izpostave. Zaračunajo se stroški namestitve, usposabljanja, servisnega dela in potovanja na kraju uporabe. Obrnite se na lokalno prodajalno Haas Factory. 

      Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

      Sestavi in preveri ceno

      Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

      Začnite

      Želite več informacij?

      Če želite več podatkov tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za stik.

      Language Preference :
      Loading

      Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Povratne informacije
      Haas Logo

      HAAS dobavljena cena

      Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.