My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Berendezések vásárlása
  2. Haas fűrészek
  3. Gérvágó fűrész

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    CSAK KÍNAI JÜAN
 

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Haas Gérvágó szalagfűrész, 9" maximális forgácsolási kapacitás

A Haas HMS-3123-CE gérvágó szalagfűrész a precíziós vágást és a több szögű rugalmasságot ötvözi, így lehetővé teszi a kettős maró 0° és 60° közötti vágást. A gép intelligens vezérlőrendszere, nagy teljesítményű hidraulikus befogása és tartós pengevezető rendszere hatékony és pontos teljesítményt biztosít a megmunkálási feladatok széles köre során. Akár szerkezeti acélt, csöveket, akár összetett profilokat vág, a HMS-3123-CE stabil és megbízható többszöges vágást biztosít a termelési hatékonyság növelése érdekében.

Tartalmazza a teljes CE biztonsági vezérlőket és védőelemeket.

  • Vágási tartomány: 90° sík – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Vágási tartomány 90° kerek – 9" (230 mm)
  • 0–60° méretarány
  • Hidraulikus befogás
  • Pengetörés észlelése
  • LED munkavilágítás
  • Teljes CE biztonsági vezérlés és védelem

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

SZALAGFŰRÉSZEK

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Gépek összehasonlítása
    • Konfiguráció
    • Műszaki adatok
    • Gépinformáció
    • Termékgarancia

    ALAPKIÉPÍTÉS

    KÜLSŐ VÉDELEM

    Teljes CE biztonsági vezérlés és védelem

    ELEKTROMOS JELLEMZŐK

    CE elektromos biztonság

    TERMÉKFUNKCIÓK

    Hidraulikus befogás
    Satunyomás-szabályozó
    Pengetörés észlelése
    Kézi vezetőkar
    Ködszóró eszköz
    LED munkavilágítás

    ANYAGELŐTOLÁS

    Előtolási táblázat
    Kiadagoló asztal
    Munkadarab leállítása

    MECHANIKAI SZERKEZET

    Egysatus befogás
    Kézi vezetőkar mozgása

    Műszaki adatok SAE Metrikus
    Vágási tartomány 90°-os kerek Φ9 hüvelyk Φ230 mm
    Vágási tartomány 90° lapos (Sz x Ma) 12,2 x 9 hüvelyk 310 x 230 mm
    Vágási tartomány 45° kerek Φ8,3 hüvelyk Φ210 mm
    Vágási tartomány 45° lapos (Sz x Ma) 8,3 x 8,3 hüvelyk 210 x 210 mm
    Vágási tartomány 60°-os kerek Φ5,5 hüvelyk Φ140 mm
    Vágási tartomány 60° lapos (Sz x Ma) 5,5 x 5,5 hüvelyk 140 x 140 mm
    A legkisebb vágandó méret 0,4 x 0,4 hüvelyk 10 x 10 mm
    Befogási tartomány 0–12,2 hüvelyk 0–310 mm
    A levágó darab legrövidebb hossza 1,2 hüvelyk 30 mm
    A legrövidebb maradékhossz egyéni vágással 2 hüvelyk 50 mm
    Vágási sebesség végtelenül változtatható a következővel: 65,6–262,4 láb/perc 20–80 m/perc
    Fűrész előtolási sebessége 0,04–11,8 hüvelyk/perc 1–300 mm/perc
    A fűrészlap méretei 114,6 x 1,06 x 0,03 hüvelyk 2910 x 27 x 0,9 mm
    Anyagtartó magassága 34,6 hüvelyk 880 mm
    Teljes csatlakoztatott terhelés 2,8 le 2,1 kW
    A fűrészmotor teljesítménye 2 le 1,5 kW
    Hidraulikus motor 0,56 le 0,42 kW
    Áramellátás háromfázisú, 220 V AC, 60 Hz háromfázisú, 220 V AC, 60 Hz
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) 12 A 12 A
    Hossz 31,5 hüvelyk 800 mm
    Szélesség forgácsszállítóval együtt 63 hüvelyk 1600 mm
    Magasság 59 hüvelyk 1500 mm
    Teljes tömeg 1102 lb 500 kg
    Szállítási súly 1422 lb 645 kg
    Szállítási méretek 63 x 43,3 x 74 hüvelyk 1600 x 1100 x 1880 mm

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP) (hamarosan)
    • Elrendezési rajz
    • Telepítés
    • Kezelői kézikönyv

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas termékgarancia – 6 hónap

    Ez a termék 6 hónapos alkatrészgaranciát és támogatást tartalmaz a helyi Haas gyárfiók részéről. Helyszíni telepítés, képzés, szervizmunka és utazási díjak kerülnek felszámításra. Lépjen kapcsolatba a helyi Haas gyárfiókkal. 

    Segítségre van szüksége a megfelelő gép megkeresésében?

    Kiépítés és ár

    Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyéhez.

    Kezdjünk neki

    További információkra van szüksége?

    Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

    Language Preference :
    Loading

    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.