MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HMS-3123-CE Miter Saw

  1. Comprar equipamento
  2. Serras Haas
  3. Serra de esquadria

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    APENAS CNY
 

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Serra de esquadria Haas, capacidade de corte máxima de 9"

A serra de esquadria Haas HMS-3123-CE combina corte de precisão e flexibilidade multiângulo para permitir cortes de esquadria duplos de 0° a 60°. O sistema de controlo inteligente da máquina, o sistema de fixação hidráulica robusto e o sistema de orientação da lâmina durável asseguram um desempenho eficiente e preciso numa grande variedade de tarefas de corte. Quer esteja a cortar aço estrutural, tubos ou perfis complexos, o HMS-3123-CE proporciona um corte multiângulo estável e fiável para aumentar a sua eficiência de produção.

Inclui controlos de segurança CE completos e proteção.

  • Gama de corte 90° plana – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Gama de corte 90° redonda – 9" (230 mm)
  • 0° - 60° de intervalo de esquadria
  • Fixação hidráulica
  • Deteção de quebra de lâmina
  • Luz de trabalho LED
  • Controlos de segurança e proteção CE completos

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

SERRAS DE BANDA

DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Comparar máquinas
    • Configuração
    • Especificações
    • Informações sobre a máquina
    • Garantia de produtos

    CONFIGURAÇÃO STANDARD

    PROTEÇÃO EXTERIOR

    Controlos de segurança e proteção CE completos

    FUNCIONALIDADES ELÉTRICAS

    Segurança eléctrica CE

    CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

    Fixação hidráulica
    Regulador da pressão do ar
    Deteção de quebra de lâmina
    Braço de guia manual
    Dispositivo de pulverização de vapores
    Luz de trabalho LED

    AVANÇO DE MATERIAL

    Tabela de alimentação
    Mesa de saída
    Paragem de trabalho

    ESTRUTURA MECÂNICA

    Fixação da prensa única
    Movimento manual do braço do guia

    Especificações SAE Métrico
    Gama de corte 90° redonda Φ 9 pol. Φ 230 mm
    Gama de corte 90° plana (L x A) 12,2 x 9 pol. 310 x 230 mm
    Gama de corte 45° redonda Φ 8,3 pol. Φ 210 mm
    Gama de corte 45° plana (L x A) 8,3 x 8,3 pol. 210 x 210 mm
    Gama de corte 60° redonda Φ 5,5 pol. Φ 140 mm
    Gama de corte 60° plana (L x A) 5,5 x 5,5 pol. 140 x 140 mm
    Tamanho mais pequeno a ser cortado 0,4 x 0,4 pol. 10 x 10 mm
    Faixa de aperto 0-12,2 pol. 0-310 mm
    Comprimento mais curto da peça cortada 1,2 pol. 30 mm
    Corte individual de comprimento remanescente mais curto 2 pol. 50 mm
    Velocidade de corte infinitamente variável com 65,6-262,4 pés/min 20-80 m/min
    Velocidade de avanço da serra 0,04-11,8 pol./min. 1 - 300 mm/min
    Dimensões da lâmina de serra 114,6 x 1,06 x 0,03 pol. 2910 x 27 x 0,9 mm
    Altura de suporte do material 34,6 pol. 880 mm
    Carga total conectada 2,8 hp 2,1 kW
    Potência do motor da serra 2 hp 1,5 kW
    Motor hidráulico 0,56 hp 0,42 kW
    Potência 220 V CA trifásico 60 Hz 220 V CA trifásico 60 Hz
    Amperagem de carga total (trifásica) 12 A 12 A
    Comprimento 31,5 pol. 800 mm
    Largura incl. transportador de limalha 63 pol. 1600 mm
    Altura 59 pol. 1500 mm
    Peso total 1102 lb 500 kg
    Peso do transporte 1422 lb 645 kg
    Dimensões do envio 63 pol. x 43,3 pol. x 74 pol. 1600 x 1100 x 1880 mm

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP) (Brevemente)
    • Desenho de layout
    • Instalação
    • Manual do Utilizador

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garantia de produtos da Haas - 6 meses

    Este produto inclui uma garantia de peças de 6 meses e assistência por parte do seu Haas Factory Outlet local. Serão cobradas taxas de instalação no local, formação, mão-de-obra e deslocações. Contacte uma Haas Factory Outlet perto de si. 
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.