MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
APL

Genel Görünüm

Otomatik Parça Yükleyici, Haas ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28 ve ST-28Y torna tezgahı modelleri için parça üretiminde otomasyona geçmenin kolay bir yoludur. Çok basit bir işlem olan otomatik parça yükleyici koluna pozisyonlarının “öğretilmesi” işlemi boyunca Haas Kontrol Ünitesi'nin kullanımı kolay arayüzü size adım adım rehberlik ederek sizi dakikalar içinde otomasyona geçirir ve parçaların gözetimsiz işleme ile yüklenip boşaltılmasını sağlar.

NOT: Parça boyutu kısıtlamaları ve boşlukta ortaya çıkan sorunlar nedeniyle, Otomatik Parça Yükleyici, ST-10 veya ST-15 modelleri için artık sunulmamaktadır. 

Otomatik Parça Yükleyici Teknik Özellikleri

  İNÇ METRİK
Eksen Hareketleri (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm
Hızlar (AU)
1417 in/min
36 m/min
Hızlar (AU)
118 in/min
3 m/min
Hızlar (AU)
1417 in/min
36 m/min
Maksimum Parça Boyutu – Külçe (Çap x Yükseklik) (ST-10/Y, ST-15/Y) 5,8" x 5,0" 147 x 127 mm
Maksimum Parça Boyutu – Külçe (Çap x Yükseklik) (ST-20/Y, ST-25/Y)
5,8" x 5,0"
147 x 127 mm
Maksimum Parça Boyutu – Çubuk (Çap x Uzunluk*) (ST-10Y, ST-15Y) 4.0" x 6.0" 102 x 152 mm
Maksimum Parça Boyutu, Çubuk (Çap x Uzunluk*) (ST-20/Y, ST-25/Y) 4.0" x 8.0" 102 x 203mm
Kıskaç Başına Maksimum Parça Ağırlığı 10 lb
4,5 kg
Tabla Boyutu (Uzunluk x Genişlik)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Tabla Yükleme Kapasitesi 1000 lb 454 kg
Kıskaç Dönüşü 90°
90°

* Makinenin çalışma alanı ve taret tipi ve kullanılan takımlara bağlı olarak daha uzun parça uzunlukları mümkün olabilir.

NOT: Taret uyumluluğu ve makine boşlukları için lütfen, makine ve otomatik parça yükleyici yerleşim çizimlerini gözden geçirin. 

KÜLÇE YÜKLEME

MİL YÜKLEME

Otomatik Parça Yükleyici Parça Yönetimi

Otomatik Parça Yükleyici hem malzeme külçeleri hem çubuklar (miller) yüklemek için tasarlanmıştır. Birlikte verilen şablonların birisi kullanılarak, parçalar Otomatik Parça Yükleyici tablasında yönetilir: külçeler için (3) ve miller için (2). Külçe şablonları çapı 1,0" ile 5,8" (25 –147 mm) arasında olan parçaları alır ve yuvarlak, altıgen ve kare gibi çeşitli parça şekillerini yükleyebilir. Kıskaçlar, parçalarınıza en iyi uyacak şekilde ayarlanabilir veya değiştirilebilir.

Çubuk şablonları ve kıskaçlar 22 ila 102 mm (0,86" - 4,0" ) .çaplı parçaları alır. Bir takım makinede işlenmiş alüminyum kıskaç ve üç takım işlenmemiş alüminyum kıskaç verilmektedir.

Otomatik parça yükleyici doğrudan torna kontrolü yoluyla programlanabilir veya operatöre Otomatik Parça Yükleyicinin programlanması için gerekli adımlar konusunda rehberlik eden Haas APL arayüzü kullanılarak ayarlanabilir. Operatör sorulan temel bilgilerle ilgili basit soruları, ya parça kıskaçlarını pozisyonlayıp tek bir tuşa basıp girerek ya da temel sayısal bilgileri girerek cevaplar. Tüm değerler kontrol ünitesince otomatik olarak hesaplanır ve otomatik parça yükleyici kullanmaya hazır hale gelir.

Otomatik parça yükleyici normal torna işlemi boyunca parçalar işlenirken arka planda çalışarak parçaları depolama tablasına götürür ve yeni ham parçaları getirir. Sonuç olarak sürekliye yakın gözetimsiz işleme sağlanır. Çift taraflı döner kıskaç, iş milindeki parçayı alıp yerine yeni parçayı koyarken depolama tablosuna geri dönmek zorunda olmadığından zaman tasarrufu sağlar.    

Otomatik Parça Yükleyici Arayüzü

Kullanımı Kolay Otomatik Parça Yükleyici Arayüzü

Kullanımı kolay otomatik parça yükleyici arayüzü basit ve adım adım talimatlarla, Otomatik Parça Yükleyiciye parçaların tutulması, yüklenmesi ve boşaltılması için doğru pozisyonları “öğretirken” operatöre yardımcı olur.

  • Otomatik parça yükleyici, doğrudan makine kutusundan çalışarak sorunsuz entegrasyon sağlar
  • Adım adım talimatlar ve grafikler kurulum işlemi boyunca operatöre yardımcı olur, örneğin:
    • Parça şablonları desenini ayarlayın – Satır ve Sütunların sayısı
    • İlk kavrama pozisyonu ayarla
    • Kıskaç dönüşü için aralık noktalarını ayarla
    • Aynada iş mili yükleme ve boşaltma pozisyonlarını ayarla (yalnızca ana iş mili)
    • İlk tamamlanan parça için parça bırakma pozisyonu ayarla

Otomatik Parça Yükleyici Modu

Otomatik Parça Yükleyici Modunda Çalıştırması Kolaydır

APL Modu, parça üretimini otomatikleştirmek ve üretkenliği artırmak için Bellek [MEM]'de seçilen parça programını belirlenmiş bir otomatik parça yükleyici kurulum şablonuyla sorunsuz bir şekilde birleştirir.

Otomatik Parça Yükleyicilerle kullanım için yeni bir M kodu geliştirildi. M299 tipik olarak, bir parça programının sonunda kullanılır. Program Bellek modunda [CYCLE START] düğmesine basılarak başlatıldığında, M299 tam olarak bir M30 (Program Sonu ve Sıfırlama) gibi davranıyor. Ancak, “APL Modu” aktifken program başlatılırsa, M299 otomatik parça yükleyiciye tabladan ilk parçayı yükleme komutunu verecek ve ardından Hafızadaki aktif programı çalıştıracaktır. 

  • Otomatik Parça Yükleyici Modu
    • Parça programınızın sonunda M30'unuzu M299 ile değiştirin
    • İşi Çalıştır sekmesinden, belirlenen otomatik parça yükleyici kurulum şablonunu (İş) seçmek ve Otomatik Parça Yükleyici Modunu açmak için [INSERT] tuşuna basın; programınız üzerinde bir “APL Mode” filigranı görünecek ve başlamaya hazırsınız
    • Cycle Start düğmesine basın; otomatik parça yükleyici ilk parçayı yükler ve parça programını Hafızada yürütür
    • Parça işlenirken, otomatik parça yükleyici tamamlanan parçayı bırakacak ve sonra yeni ham stok toplayacak ve belirtilen yük konumunda kademelendirecektir
    • Operatör; tablo durumunu, tamamlanan parça sayısını, hangi parçaların makine içinde olduğunu ve sırada hangi parçaların olduğunu izleyebilir
    • Tabladaki tüm parçalar tamamlanana veya belirtilen sayıda parçaya ulaşılana kadar döngü devam eder 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.