MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
      • Utensili e kit per il lavaggio dei pezzi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
APL

Panoramica

Il caricatore di pezzi automatico (Automatic Parts Loader, APL) è una guida semplice per automatizzare la produzione dei pezzi sui centri di tornitura Haas ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28 e ST-28Y. L’interfaccia, di facile utilizzo nel controllo Haas, ti guida passo-passo nel semplice processo di predisposizione e “insegna” al braccio APL come posizionarsi, così che in pochi minuti il processo di lavorazione sarà completamente automatizzato e i pezzi potranno essere caricati e scaricati nella lavorazione non presidiata.

NOTA: A causa delle limitazioni delle dimensioni dei pezzi e dei problemi di gioco, il caricatore di pezzi automatico non è più disponibile sui modelli standard ST-10 o ST-15. 

Specifiche dell’APL

  POLLICI METRICO
Corse degli assi (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2.819 x 711 x 1.168 mm
Avanzamenti in rapido (AU)
1.417 in/min
36 m/min
Avanzamenti in rapido (AV)
118 in/min
3 m/min
Avanzamenti in rapido (AW)
1.417 in/min
36 m/min
Dimensioni massime del pezzo: spezzone di barra (diametro x altezza) (ST-10Y, ST-15Y) 5,8" x 5,0" 147 x 127 mm
Dimensioni massime del pezzo - Spezzone di barra (diametro x altezza) (ST-20/Y, ST-25/Y)
5,8" x 5,0"
147 x 127 mm
Dimensioni massime del pezzo: barra (diametro x lunghezza*) (ST-10Y, ST-15Y) 4,0" x 6,0" 102 x 152 mm
Dimensioni massime del pezzo: barra (diametro x lunghezza*) (ST-20/Y, ST-25/Y) 4,0" x 8,0" 102 x 203 mm
Peso massimo del pezzo per ogni pinza di presa 10 lb
4,5 kg
Dimensioni tavola (lunghezza x larghezza)  48" x 28" 1.219 x 711 mm
Capacità di carico della tavola 1.000 lb 454 kg
Rotazione della pinza di presa 90°
90°

* Sono disponibili lunghezze di pezzi superiori, a seconda dell’area di lavoro, dello stile della torretta della macchina e dell’utensileria specifica utilizzata.

NOTA: Per informazioni relative alla compatibilità della torretta e ai giochi della macchina si prega di consultare i disegni di layout della macchina e del caricatore di pezzi automatico. 

CARICAMENTO SPEZZONE DI BARRA

CARICAMENTO ALBERO

Gestione del pezzo con APL

L’APL è progettato per caricare sia spezzoni di materiale che barre (alberi). I pezzi vengono gestiti sulla tavola APL utilizzando uno dei modelli inclusi: (3) per spezzoni e (2) per alberi. I modelli per spezzoni sono adatti a pezzi con un diametro da 1,0" a 5,8" (25-147 mm) e possono caricare pezzi di varie forme (ad esempio rotondi, esagonali e quadrati). Le pinze di presa possono essere regolate o modificate per meglio adattarsi ai pezzi stessi.

I modelli per barre e le pinze di presa sono adatti a pezzi con un diametro da 22 a 102 mm (0,86" a 4,0"). Sono inclusi un set di pinze di presa in alluminio lavorato e tre set di pinze di presa in alluminio vuoto.

L’APL è programmato direttamente tramite il controllo del tornio e impostato attraverso l’interfaccia APL Haas, che guida l’operatore nei passi necessari a programmare l’APL velocemente. Per ottenere delle risposte a domande semplici, l’operatore inserisce le informazioni base o posizionando le pinze di presa del pezzo e premendo un solo tasto, oppure inserendo le dimensioni numeriche di base. Tutti i valori vengono calcolati automaticamente dal controllo e l’APL è pronto a partire.

Durante le normali operazioni di tornio l’APL opera in background, restituendo i pezzi alla tavola portaoggetti e recuperando i nuovi pezzi grezzi mentre vengono lavorati a macchina. Il risultato è una lavorazione non presidiata quasi ininterrotta. La pinza rotante a due griffe permette di risparmiare del tempo prelevando un pezzo dal mandrino e sostituendolo con un pezzo diverso senza doverlo restituire alla tavola portaoggetti.    

Interfaccia dell’APL

Interfaccia dell’APL di facile utilizzo

Il nostro interfaccia dell’APL, di facile utilizzo, fornisce passo passo le istruzioni per aiutare l’operatore a “insegnare” all’APL quali siano le posizioni corrette per prendere, caricare e scaricare i pezzi.

  • L’APL è gestito direttamente dal pannello della macchina, consentendo un’integrazione senza interruzioni
  • Le istruzioni passo passo e l’aiuto dei disegni guideranno l’operatore nel processo di predisposizione, ad esempio a:
    • Impostare il modello di sagoma per pezzi - numero di file e montanti
    • Impostare la posizione di prelievo del primo pezzo
    • Impostare i punti di gioco per la rotazione della pinza di presa
    • Impostare le posizioni del mandrino sull’autocentrante per le operazioni di carico e scarico (solo mandrino principale)
    • Impostare la posizione di rilascio per il primo pezzo completato

Modalità APL

Facile da azionare in modalità APL

La modalità APL combina perfettamente il programma per pezzi selezionato in [MEM] con un modello di configurazione APL per automatizzare la produzione dei pezzi e aumentare la produttività.

Un nuovo codice M è stato sviluppato per l’utilizzo con caricatori pezzi automatici. M299 viene solitamente utilizzato al termine di un programma per pezzi. Quando il programma viene avviato premendo [CYCLE START] in modalità Memoria, l’M299 agisce esattamente come un M30 (Fine programma e reset). Ma se il programma viene avviato mentre la “Modalità APL” è attiva, l’M299 comanderà all’APL di caricare il primo pezzo dalla tavola, per poi eseguire il programma attivo in Memoria. 

  • Modalità APL
    • Sostituire semplicemente l’M30 con un M299 al termine del programma per pezzi
    • Nella scheda Run Job, premere [INSERT] per selezionare il modello di configurazione APL designata (Job) e attivare la Modalità APL; una scritta “Modalità APL” in filigrana comparirà sul programma e sarà possibile iniziare
    • Premendo Cycle Start, l’APL caricherà il primo pezzo ed eseguirà il programma per pezzi in Memoria
    • Mentre il pezzo è in lavorazione, l’APL rilascerà il pezzo completato e preleverà nuovo materiale grezzo, collocandolo nella posizione di caricamento
    • L’operatore può monitorare lo stato della tavola, il numero dei pezzi completati, il numero del pezzo all’interno della macchina e il pezzo successivo
    • Il ciclo continua fino a quando tutti i pezzi sulla tavola vengono completati, o fino a quando viene raggiunto un numero specifico di pezzi 
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.