My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
APL

Pregled

Automatski sustav za dodavanje sirovca (APL) jednostavan je način za automatizaciju proizvodnje dijelova na Haasovim tokarskim centrima ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28 i ST-28Y. Jednostavno korištenje sučelja u Haas upravljaču vodi vas kroz jednostavan postupak pripreme, korak po korak koji „uči" APL ruku da se postavi u svoju poziciju i u potpunosti se automatizira za nekoliko minuta, ugradnju i istovar dijelova za strojnu obradu bez ljudskog nadzora.

Napomena: Zbog ograničenja u veličini dijelova i problema s zazorom, APL više nije dostupan na standardnim strojevima ST-10 ili ST-15. 

APL specifikacije

  INČ METRIČKI
Put osi (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm
Brzi hodovi (AU)
1417 in/min
36 m/min
Brzi hodovi (AV)
118 in/min
3 m/min
Brzi hodovi (AV)
1417 in/min
36 m/min
Maksimalna veličina komada – cilindrični pripremak (promjer x visina) (ST-10Y, ST-15Y) 5,8" x 5,0" 147 x 127 mm
Maksimalna veličina komada – cilindrični pripremak (promjer x visina) (ST-20/Y, ST-25/Y)
5,8" x 5,0"
147 x 127 mm
Maksimalna veličina komada – šipkasti pripremak (promjer x duljina*) (ST-10Y, ST-15Y) 4.0" x 6.0" 102 x 152 mm
Maksimalna veličina komada, šipkasti pripremak (promjer x duljina*) (ST-20/Y, ST-25/Y) 4.0" x 8.0" 102 x 203mm
Maksimalna težina dijela po hvataljki 10 lb
4,5 kg
Veličina stola (duljina x širina)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Kapacitet umetanja stola 1000 lb 454 kg
Rotacija hvataljke 90°
90°

* Moguće su veće duljine dijelova, ovisno o radnom prostoru i stilu revolvera stroja, te određenom alatu koji se koristi.

Napomena: Molimo da pogledate stroj te crtežeautomatski sustav za dodavanje sirovca za kompatibilnost revolvera i zazore stroja . 

UMETANJE CILINDRIČNOG PRIPREMKA

UMETANJE ŠIPKASTOG PRIPREMKA

APL Upravljanje dijelovima

Umetač automatskog izmjenjivača (APL) je osmišljen za umetanje cilidričnih i šipkastih (vratila) pripremaka. Pripremcima se upravlja putem tablice APL-a koristeći jedan od priloženih predložaka: (3) za cilindrične pripremke i (2) za vratila. Predlošci za cilindrične pripremke odogovaraju pripremcima promjera 1,0" do 5,8" (25 – 147 mm) i omogućuju umetanje pripremaka različitih oblika – primjerice cilindričnog, šesterokutnog i kvadratičnog. Hvataljke se mogu prilagoditi ili modificirati kako bi što bolje odgovarale pripremcima.

Predlošci i hvataljke za šipkaste pripremke odgovaraju pripremcima promjera 0,86" do 4,0" (22 – 102 mm). Priložen je jedan komplet strojno obrađenih aluminijskih hvataljki kao i tri kompleta neobrađenih aluminijskih hvataljki.

APL se programira izravno preko upravljača tokarilice i postavlja se pomoću Haas APL sučelja koje operatera vodi kroz korake potrebne za brzo programiranje APL-a. Odgovarajući na jednostavna pitanja, operater upisuje osnovne informacije pozicioniranjem hvataljki dijela i pritiskom jednog gumba ili unosom osnovnih numeričkih dimenzija. Sve se vrijednosti izračunavaju automatski od strane upravljača i APL je spreman za rad.

APL djeluje u pozadini tijekom uobičajenih radnji tokarilica, vraćajući dijelove u tablicu za pohranu i dohvaćajući nove sirove dijelove dok se dijelovi strojno obrađuju. Rezultat je gotovo kontinuirana obrada bez ljudskog nadzora. Dvostrani rotacijski prihvat štedi vrijeme vađenjem dijela iz glavnog vretena i zamjenom drugim komadom bez potrebe za vraćanjem na stol za pohranu.    

APL Sučelje

Jednostavno za korištenje APL Sučelje

Naše APL sučelje jednostavno za korištenje koristi jednostavne, detaljne upute da pomogne operateru da „nauči“ APL ispravne položaje za preuzimanje, ugradnju i istovar dijelova.

  • APL-om se upravlja izravno s privjeska stroja, omogućavajući besprijekornu integraciju
  • Upute korak-po-korak i grafike vode operatera kroz postupak pripreme, na primjer:
    • Postavite uzorak šablona dijelova - broj redaka i stupaca
    • Postavite poziciju za preuzimanje prvog dijela
    • Postavite točke zavoja za rotacije hvataljke
    • Podesite pozicije glavnog vretena za umetanje i izbacivanje na steznu glavu (samo glavno vreteno)
    • Postavite poziciju izbacivanja dijela za prvi završeni dio

APL režim

Jednostavno rukovanje u APL režimu

APL režim neprimjetno kombinira strojni program odabran u memoriji [MEM] s naznačenom šablonom za pripremu APL-a za automatizaciju proizvodnje dijelova i povećanje produktivnosti.

Nova M-naredba razvijena je za upotrebu s automatskim punjačima dijelova. M299 se obično koristi na kraju strojnog programa. Kada se program pokrene pritiskom na [CYCLE START] u režimu memorije, M299 djeluje točno poput M30 (završetak i resetiranje programa). Ali ako se program pokrene dok je aktivan "APL Mode", tada će M299 narediti APL-u da umetne prvi dio sa stola, a zatim pokrenuti aktivni program u Memoriji. 

  • APL mod
    • Jednostavno zamijenite svoj M30 s M299 na kraju vašeg strojnog programa
    • Na kartici Pokreni posao pritisnite [INSERT] da odaberete određenu šablonu za pripremu APL-a (posao) i uključite APL režim; nad vašim programom pojavit će se vodeni žig „APL Mode“ i spremni ste za rad
    • Pritisnite Pokreni ciklus i APL će umetnuti prvi dio i pokrenuti strojni program u Memoriji
    • Dok se dio strojno obrađuje, APL će ispustiti završeni dio, a zatim pokupiti novu sirovinu i spremiti je na mjesto određeno za umetanje
    • Rukovatelj može nadzirati status tablice, broj dovršenih dijelova, koji je broj dijela unutar stroja i koji je sljedeći
    • Ciklus se nastavlja sve dok svi dijelovi na stolu nisu dovršeni ili dok se ne dostigne određeni broj dijelova 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.