MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
APL

Overzicht

De automatische werkstukbelader is een eenvoudige manier om de productie van onderdelen te automatiseren op de Haas-draaimachines ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28 en ST-28Y. De gebruiksvriendelijke interface in de Haas besturing leidt u door een eenvoudig, stapsgewijs instelproces dat de APL-arm zijn posities aanleert zodat u binnen enkele minuten volledig geautomatiseerd stukken kunt in- en uitladen voor onbemande bewerkingen.

LET OP: De APL is niet meer beschikbaar op de standaard ST-10 of ST-15 als gevolg van beperkingen van de werkstukgrootte en spelingsproblemen. 

APL-specificaties

  INCH METRISCH
Asverplaatsing (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm
IJlgangen (AU)
1417 in/min
36 m/min
IJlgangen (AV)
118 in/min
3 m/min
IJlgangen (AW)
1417 in/min
36 m/min
Maximale werkstukgrootte – Metaalblok (diameter x hoogte) (ST-10Y, ST-15Y) 5,8" x 5,0" 147 x 127 mm
Maximale werkstukgrootte – Metaalblok (diameter x hoogte) (ST-20/Y, ST-25/Y)
5,8" x 5,0"
147 x 127 mm
Maximale afmeting werkstuk, Staaf (diameter x lengte*) (ST-10Y, ST-15Y) 4,0" x 6,0" 102 x 152 mm
Maximale afmeting werkstuk - Staaf (diameter x lengte*) (ST-20/Y, ST-25/Y) 4,0" x 8,0" 102 x 203 mm
Maximaal stukgewicht per grijper 10 lb
4,5 kg
Tafelgrootte (lengte x breedte)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Belastingscapaciteit van tafel 1000 lb 454 kg
Grijperrotatie 90°
90°

* Werkstuk met een grotere lengte is mogelijk, afhankelijk van het werkbereik en de revolverstijl van de machine, en de specifieke gereedschappen die worden gebruikt.

LET OP: Bekijk de machine- en de APL-indelingstekeningen voor compatibiliteit van de revolver en de vrije ruimte van de machine. 

METAALBLOK LADEN

AS LADEN

APL Stukbeheer

De APL is ontworpen om zowel metaalblokken van materiaal als staven (assen) te laden. De werkstukken worden beheerd op de APL-tabel met behulp van een van de meegeleverde sjablonen: (3) voor metaalblokken en (2) voor assen. De sjablonen voor metaalblokken hebben een diameter van 1,0" tot 5,8" (25 –147 mm) en kunnen stukken met verschillende vormen laden, zoals rond, zeskant en vierkant. De grijpers kunnen worden afgesteld of aangepast zodat deze het beste bij uw werkstukken passen.

De sjablonen voor staven en grijpers zijn geschikt voor werkstukken met een diameter van 0.86" - 4.0" (22 - 102 mm). Een set bewerkte aluminium grijpers en drie sets blank aluminium grijpers zijn inbegrepen.

De APL wordt direct geprogrammeerd door de bediening van de draaibank en ingesteld via de Haas APL interface, die de gebruiker door de stappen leidt die nodig zijn om de APL snel te programmeren. Door eenvoudige vragen te beantwoorden, voert de gebruiker basisinformatie in door ofwel de stukgrijpers te positioneren en op één knop te drukken, ofwel door eenvoudige numerieke afmetingen in te voeren. Alle waarden worden automatisch berekend door de bediening en de APL is klaar voor gebruik.

De APL werkt op de achtergrond tijdens de normale draaibankbewerkingen, waarbij de stukken naar de opslagtafel worden teruggebracht en nieuwe onbewerkte stukken worden opgehaald, terwijl de stukken worden bewerkt. Het resultaat is een bijna voortdurende onbemande bewerking. De dubbelzijdige roterende grijper bespaart tijd door een stuk uit de spil te nemen en dit te vervangen door een ander stuk zonder terug te hoeven keren naar de opslagtafel.    

APL-interface

Gebruiksvriendelijke APL-interface

Onze gebruiksvriendelijke APL-interface geeft eenvoudige, stapsgewijze instructies om de gebruiker te helpen de APL de juiste posities voor het oppakken, in- en uitladen van stukken aan te leren.

  • De APL wordt direct op het hangende besturingspaneel van de machine bediend, waardoor een naadloze integratie mogelijk is
  • Stap-voor-stap instructies en grafieken helpen de gebruiker door het installatieproces te loodsen, zoals bijvoorbeeld:
    • Instellen van stuksjablonenpatroon; aantal rijen en kolommen
    • Instellen van de eerste ophaalpositie van het stuk
    • Instellen van de vrije zones voor grijperrotatie
    • Instellen van spilposities voor in- en uitladen instellen op de klauwplaat (alleen hoofdspil)
    • Instellen van afgiftepositie voor eerste voltooide stukken

APL-modus

Eenvoudig te bedienen in APL-modus

APL-modus combineert naadloos het geselecteerde werkstukprogramma in het geheugen [MEM] met een aangegeven APL-sjabloon om stukproductie te automatiseren en productiviteit te verhogen.

Er is een nieuwe M-code ontwikkeld voor gebruik met automatische werkstukladers. M299 wordt doorgaans aan het eind van een werkstukprogramma gebruikt. Als het programma wordt gestart door te drukken op [CYCLE START] in Memory modus, doet M299 precies hetzelfde als een M30 (programma-einde en reset). Maar als het programma wordt gestart terwijl de “APL-modus” actief is, zal de M299 de APL opdracht geven om het eerste stuk van de tafel te laden en vervolgens het actieve programma in het geheugen uitvoeren. 

  • APL-mode
    • Vervang eenvoudig uw M30 door een M299 aan het einde van uw stukprogramma
    • Druk in tab Run Job op [INSERT] om de betreffende APL-sjabloon (Job) te selecteren en schakel de APL-modus in; er verschijnt een ‘APL-modus’ watermerk in uw programma en u kunt aan de slag gaan
    • Druk op Cycle Start en de APL laadt het eerste stuk en voert het werkstukprogramma in het geheugen uit
    • Terwijl het stuk wordt bewerkt, brengt de APL het afgewerkte stuk weg en pakt het een nieuw stuk op en brengt het naar de betreffende laadpositie
    • De medewerker kan de tafelstatus in de gaten houden evenals het aantal afgeronde stuks, welk stuk in de machine zit en welk stuk de volgende is
    • Deze cyclus gaat door totdat alle stukken op de tafel zijn voltooid, of totdat een bepaald aantal stukken is bereikt 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.