My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
APL

Áttekintés

Az automata munkadarab adagoló (APL) egyszerű módot kínál a munkadarabok gyártásának automatizálására a Haas ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28, és ST-28Y esztergaközpontokon. A Haas vezérlés egyszerűen használható illesztőfelülete lépésről lépésre végigvezet az egyszerű beállítási folyamaton, amely “megtanítja” az APL-kart (automata munkadarab adagoló) a pozíciókra, és percek alatt automatizálja a munkadarabok betöltését és kiadását a felügyelet nélküli megmunkáláshoz.

MEGJEGYZÉS: A munkadarab méretének korlátozása és hézagproblémák miatt az APL (automata munkadarab adagoló) továbbá nem érhető el az alapkivitelű ST-10 és az ST-15 modellekhez. 

APL (automata munkadarab adagoló) műszaki adatok

  HÜVELYK METRIKUS
Tengely úthosszak (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm-es
Gyorsjáratok (AU)
1417 in/min
36 m/min
Gyorsjáratok (AV)
118 in/min
3 m/min
Gyorsjáratok (AW)
1417 in/min
36 m/perc
A munkadarab legnagyobb mérete – Tömb (átmérő x magasság) (ST-10Y, ST-15Y) 5,8" x 5,0" 147 x 127 mm
A munkadarab legnagyobb mérete – Tömb (átmérő x magasság) (ST-20/Y, ST-25/Y)
5,8" x 5,0"
147 x 127 mm
A munkadarab legnagyobb mérete – Rúd (átmérő x hosszúság) (ST-10Y, ST-15Y) 4,0" x 6,0" 102 x 152 mm
A munkadarab legnagyobb mérete, Rúd (átmérő x hosszúság*) (ST-20/Y, ST-25/Y) 4,0" x 8,0" 102 x 203 mm
Munkadarab legnagyobb súlya befogónként 10 lb
4,5 kg
Asztal mérete (hosszúság x szélesség)  48" x 28" 1219 x 711 mm-es
Asztal betöltési kapacitás 1000 lb 454 kg
Megfogó elfordulása 90°
90°

* A munkatértől és a gép revolverének stílusától, illetve a használt szerszámozástól függően hosszabb munkadarabok is rendelhetők.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, tekintse át a gép és az APL (automata munkadarab adagoló) elrendezési rajzait a revolver kompatibilitása és a gépek térközei szempontjából. 

TÖMB BETÖLTÉS

TENGELY BETÖLTÉS

APL (automata munkadarab adagoló) munkadarab-kezelés

Az APL (automata munkadarab adagoló) anyagtömbök és rudak (tengelyek) betöltésére készült. A munkadarabok az APL (automata munkadarab adagoló) asztalon kerülnek kezelésre, az egyik mellékelt sablon használatával: (3) a tömbökhöz és (2) a tengelyekhez. A tömbsablonok 1,0" - 5,8" (25 - 147 mm) átmérőjű munkadarabokat fogadnak be, és különböző munkadarab-formákat tudnak betölteni – például kerek, hatszögletű vagy négyzetes formákat. A megfogókat a munkadarabjához legjobban illeszkedő módon lehet beállítani vagy módosítani.

A rúdsablonok és megfogók 0,86"–4,0" (22–102 mm) átmérőjű munkadarabokat fogadnak be. Egy készlet megmunkált alumínium megfogó és három készlet üres alumínium megfogó tartozik hozzá.

Az APL-t (automata munkadarab adagoló) az esztergavezérlésen keresztül közvetlenül programozzák, és a beállítása a Haas APL illesztőfelület segítségével történik, amely végigkalauzolja a kezelőt az APL gyors programozásához szükséges lépéseken. A kezelő, egyszerű kérdésekre válaszolva, kétféleképpen adhatja meg az alapvető adatokat, vagy a munkadarab-megfogók pozicionálásával és egy gomb megnyomásával, vagy az alapméretek numerikus megadásával. A vezérlés minden értéket automatikusan kiszámol, és az APL (automata munkadarab adagoló) működésre kész.

Az APL (automata munkadarab adagoló) a háttérben működik a normál esztergálási műveleteknél, visszaküldi a munkadarabokat a tárolóasztalra és előveszi az új nyers munkadarabokat a munkadarabok megmunkálása közben. Az eredmény közel folyamatos felügyelet nélküli megmunkálás. A kétoldalas forgó szorító időt takarít meg azzal, hogy leszedi a munkadarabot az orsóról és kicseréli azt egy másik darabra, anélkül, hogy vissza kellene térni a tárolóasztalhoz.    

APL (automata munkadarab adagoló) illesztőfelület

Könnyen használható APL (automata munkadarab adagoló) illesztőfelület

Könnyen használható APL (automata munkadarab adagoló) illesztőfelületünk egyszerű, lépésről lépésre utasításokat használ, hogy segítsen a kezelőnek “megtanítani” az APL-t a helyes pozíciókra a munkadarabok felszedéséhez, betöltéséhez és kirakásához.

  • Az APL-t (automata munkadarab adagoló) közvetlenül a gép vezérlőjénél működtetik, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt
  • Lépésenkénti útmutató és grafikus segítség vezeti végig a kezelőt a beállítási folyamaton, például:
    • Munkadarabsablon-minták beállítása – sorok és oszlopok száma
    • Első munkadarab-felszedési pozíció beállítása
    • Távolságpontok beállítása a megfogó elfordulása esetén
    • Betöltési és kiadási orsópozíciók beállítása a tokmánynál (csak a főorsónál)
    • Munkadarab-kiejtési pozíció beállítása az első kész munkadarabhoz

APL (automata munkadarab adagoló) mód

Egyszerű üzemeltetés APL (automata munkadarab adagoló) üzemmódban

Az APL (automata munkadarab adagoló) üzemmód zökkenőmentesen kombinálja a memóriában [MEM] kiválasztott munkadarab-programot a kívánt APL beállítási sablonnal, gondoskodva az alkatrésztermelés automatizálásáról és a termelékenység növeléséről.

Egy új M-kódot fejlesztettünk ki az automata munkadarab-adagolóval történő használatra. A munkadarab-program végén általában az M299-et használjuk. Ha a programot a [CYCLE START] gomb megnyomásával kezdi memória módban, az M299 pontosan úgy viselkedik, mint egy M30 (program vége és visszaállítás). Ha azonban a program úgy indul, hogy az “APL (automata munkadarab adagoló) üzemmód” aktív, akkor az M299 arra utasítja az APL-t, hogy töltse be az első munkadarabot az asztalról, majd futtassa le a memóriában található aktív programot. 

  • APL (automata munkadarab adagoló) mód
    • Egyszerűen csak cserélje ki az M30-at M299-re a munkadarab-program végén
    • A Munkafolyamatok futtatása fülön nyomja meg az [INSERT] gombot a kívánt APL (automata munkadarab adagoló) beállítási sablon kiválasztásához (munkafolyamat), majd kapcsolja be az APL üzemmódot; a képernyőn megjelenik egy “APL üzemmód” vízjel a program felett, Ön pedig folytathatja is a munkát.
    • Nyomja meg a Ciklus indítása opciót, és az APL (automata munkadarab adagoló) betölti az első munkadarabot, majd végrehajtja a Memóriában megadott munkadarabprogramot
    • A munkadarab megmunkálását követően az APL (automata munkadarab adagoló) kiejti a kész munkadarabot, majd felveszi a következő megmunkálatlan munkadarabot, és a kívánt betöltési pozícióba helyezi
    • A gép kezelőjének lehetősége van nyomon követni az asztal állapotát, a befejezett darabok számát, továbbá azt, hogy melyik számú darab van éppen a gépben, és melyik következik
    • A ciklus addig folytatódik, amíg az asztalon lévő összes munkadarab vagy egy megadott számú munkadarab el nem készül 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.