MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
APL

Oversikt

Den automatiske delelasteren (APL) er en enkel måte for automatisering av deleproduksjon på Haas ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28, og ST-28Y dreiesentre. Det enkle-å-bruke grensesnittet i Haas-kontrollen veileder deg gjennom en enkel steg-for-steg oppsettprosess som “lærer” APL-armen posisjonene sine, og gjør deg fullt automatisert på minutter, med lasting og lossing av deler for uovervåket bearbeiding.

MERKNAD: Grunnet begrensninger i delestørrelse og behov for klaring er ikke APL lenger tilgjengelig på ST-10 eller ST-15. 

APL-spesifikasjoner

  TOMME METRISK
Aksevandring (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm
Hastigheter (AU)
1417 in/min
36 m/min
Hastigheter (AV)
118 in/min
3 m/min
Hastigheter (AW)
1417 in/min
36 m/min
Maksimal delestørrelse – plugg (diameter x høyde) (ST-10Y, ST-15Y) 5,8" x 5,0" 147 x 127 mm
Maksimal delstørrelse – plugg (diameter x høyde) (ST-20/Y, ST-25/Y)
5,8" x 5,0"
147 x 127 mm
Maksimal deletørrelse – stang (diameter x lengde*) (ST-10Y, ST-15Y) 4,0" x 6,0" 102 x 152 mm
Maksimal delestørrelse, stang (diameter x lengde*) (ST-20/Y, ST-25/Y) 4,0" x 8,0" 102 x 203 mm
Maksimalvekt på del per griper 10 lb
4,5 kg
Bordstørrelse (lengde x bredde)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Lastekapasitet på bord 1 000 lb 454 kg
Griperrotasjon 90°
90°

* Lengre deler kan være mulig, avhengig av arbeidsområdet og revolverstilen til maskinen av og de spesifikke verktøyene som brukes.

MERKNAD: Gå gjennom maskin- og APL-oversiktstegningene for revolverkompatibilitet og maskinklareringer. 

PLUGGLASTER

AKSELLASTER

Deladministrasjon på APL

APL er utformet for å laste både plugger av materiale og senger (aksler). Delene administreres på APL-bordet ved hjelp av an av de inkluderte malene: (3) for plugger og (2) for aksler. Pluggmalene vil tilpasse delene fra 1,0" til 5,8" (25 –147 mm) i diameter, og kan laste forskjellige delutforminger – så som rundinger, sekskanter og kvadrater. Griperne kan justeres eller modifiseres for å passe best mulig til delene.

Stangmalene og griperne vil passe for deler fra 0,86" til 4,0" (22 – 102 mm) diameter. Ett sett av maskinerte aluminiumsgripere og tre sett med blanke aluminiumsgripere er inkludert.

APL er programmert direkte gjennom dreiebenkens kontroll, og innstilt ved å bruke Haas APL-grensesnitt, som veileder operatøren gjennom trinnene nødvendige for å raskt programmere APL-en. Ved å svare på enkle spørsmål, legger operatøren inn grunnleggende informasjon ved å enten posisjonere delgriperene og trykke på en enkelt knapp, eller ved å legge inn grunnleggende numeriske dimensjoner. Alle verdier beregnes automatisk av kontrollen, og APL-en er klar til å brukes.

APL-en opererer i bakgrunnen under normale dreiebenkoperasjoner, returnerer deler til lagringsbordet og henter nye råemner når deler blir maskinert. Resultatet er nær kontinuerlig, uovervåket bearbeiding. Den dobbeltsidige roterende griperen sparer tid ved å ta en del fra spindelen og erstatte den med en annen bit uten å måtte returnere til lagringsbordet.    

APL-grensesnitt

Enkelt-å-bruke APL-grensesnitt

Vårt enkle-å-bruke APL-grensesnitt bruker enkle, steg-for-steg instruksjoner for å hjelpe operatøren “å lære” APL-en de korrekte posisjonene for å plukke opp, laste og losse deler.

  • APL-en opereres direkte fra maskinens pendel, og tillater sømløs integrasjon
  • Steg-for-steg instruksjoner og grafikk hjelper med å veilede operatøren gjennom oppsettprosessen, for eksempel:
    • Still inn delemalmønster – antall rader og kolonner
    • Still først inn posisjon for opphenting av del
    • Still inn klareringspunkter for griper-rotasjon
    • Still inn spindelposisjoner for lasting og lossing på chucken (kun hovedspindel)
    • Still inn delopphentingsposisjon for først fullførte del

APL-modus

Enkel å betjene i APL-modus

APL-modus kombinerer sømløst det del program som velges i minnet [MEM] med en angitt APL-oppsettmal for å automatisere delproduksjon og høyne produktivitet.

En ny M-kode ble utviklet for bruk med automatiske delelastere. M299 brukes typisk på slutten av et del program. Når programmet startes ved å trykke [CYCLE START] i minne-modus, oppfører M299 seg nøyaktig som en M30 (Programavslutning og tilbakestilling). Men hvis programmet er startet mens “APL-modus” er aktivt, vil M299 kommandere APL til å laste den første delen fra bordet, og deretter kjøre det aktive programmet i Minne. 

  • APL-modus
    • Bare skift ut din M30 med en M299 ved avslutningen av del programmet ditt
    • Fra Jobbkjøring-tasten, trykk [INSERT] for å velge angitt APL-oppsettmal (jobb) og skru på APL-modus; et “APL-modus” vannmerke vil vises over programmet ditt, og du er klar til å sette i gang
    • Trykk Syklusstart, og APL laster den første delen og utføre del programmet i Minnet
    • Mens delen blir tilberedt i maskinen slipper APL ut den fullførte delen. Hent deretter et nytt ubearbeidet arbeidsstykke og setter dette opp på angitt lasteposisjon over døren
    • Operatøren kan overvåke tabellstatus, antall fullførte deler, hvilket delnummer som er inne i maskinen, og hvilken del som er den neste
    • Syklusen fortsetter til alle delene på bordet er fullført, eller et spesifisert antall deler er oppnådd 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.