MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
APL

Przegląd

Automatyczny podajnik detali (APL) zapewnia prosty sposób na zautomatyzowanie produkcji części w centrach tokarskich Haas ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28 oraz ST-28Y. Łatwy w użyciu interfejs systemu sterowania Haas prowadzi użytkownika krok po kroku przez prosty proces ustawiania, który “uczy” ramię APL odpowiednich pozycji, zapewniając pełną automatyzację w ciągu kilku minut, umożliwiającą ładowanie i rozładowywanie części do obróbki bez nadzoru.

UWAGA: Ze względu na ograniczenia w zakresie rozmiaru części oraz prześwitu, urządzenia APL nie są już dostępne w standardzie w maszynach ST-10 i ST-15. 

Specyfikacje APL

  CALE JEDN. METRYCZNE
Zakres ruchu osi (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm
Ruch szybki (AU)
1417 in/min
36 m/min
Ruch szybki (AV)
118 in/min
3 m/min
Ruch szybki (AW)
1417 in/min
36 m/min
Maksymalny rozmiar części – blok (średnica x wysokość) (ST-10Y, ST-15Y) 5,8" x 5,0" 147 x 127 mm
Maksymalny rozmiar części — blok (średnica x wysokość) (ST-20/Y, ST-25/Y)
5,8" x 5,0"
147 x 127 mm
Maksymalny rozmiar części – pręt (średnica x długość*) (ST-10Y, ST-15Y) 4,0" x 6,0" 102 x 152 mm
Maksymalny rozmiar części, pręt (średnica x długość*) (ST-20/Y, ST-25/Y) 4,0" x 8,0" 102 x 203 mm
Maksymalna masa części na chwytak 10 lb
4,5 kg
Wymiary stołu (długość x szerokość)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Maksymalne obciążenie stołu 1000 lb 454 kg
Obrót chwytaka 90°
90°

* Możliwe są dłuższe części w zależności od obszaru roboczego i rodzaju głowicy maszyny, a także od zastosowanego oprzyrządowania.

UWAGA: Prosimy sprawdzić, czy maszyna i rysunki układu APL pasują do głowicy i prześwitów maszyny. 

ŁADOWANIE BLOKU

ŁADOWANIE WAŁU

Zarządzanie częściami APL

APL umożliwia ładowanie zarówno bloków materiału, jak i prętów (wałów). Częściami zarządza się na stole APL za pomocą jednego z dołączonych szablonów: (3) dla bloków i (2) dla wałów. Szablony przeznaczone dla bloków pasują do części o średnicy od 1,0" do 5,8" (25–147 mm) i umożliwiają ładowanie różnych kształtów, np. o przekroju okrągłym, sześciokątnym i kwadratowym. Chwytaki można regulować i modyfikować w celu jak najlepszego dopasowania do części.

Przeznaczone dla prętów szablony i chwytaki pasują do części o średnicy od 0,86" do 4,0" (22–102 mm). Do podajnika dołączono jeden zestaw chwytaków do obrabianego aluminium oraz trzy zestawy chwytaków do gładkiego aluminium.

APL jest programowany bezpośrednio z poziomu sterowania tokarką i ustawiany przy użyciu interfejsu APL Haas, który prowadzi operatora przez kroki niezbędne do szybkiego zaprogramowania APL. Odpowiadając na proste pytania, operator wprowadza podstawowe informacje poprzez pozycjonowanie chwytaków części i naciśnięcie jednego przycisku lub poprzez wprowadzenie podstawowych wymiarów numerycznych. Wszystkie wartości są automatycznie obliczane przez system sterowania i APL jest gotowy do użycia.

APL pracuje w tle podczas normalnej pracy tokarki, zwracając części na stół magazynowy i pobierając nowe przygotówki, podczas gdy części są obrabiane. Wynikiem tego jest niemal ciągła obróbka bez nadzoru. Dwustronny chwytak obrotowy pozwala oszczędzić czas, zdejmując część z wrzeciona i zastępując ją innym elementem bez konieczności powrotu do stołu magazynowego.    

Interfejs APL

Łatwy w użyciu interfejs APL

Łatwy w użyciu interfejs APL wykorzystuje proste instrukcje krok po kroku, które ułatwiają operatorowi “uczenie” APL odpowiednich pozycji podnoszenia, ładowania i rozładowywania części.

  • APL jest sterowany bezpośrednio przy pomocy kasety maszyny, co umożliwia bezproblemową integrację
  • Instrukcje krok po kroku i elementy graficzne prowadzą operatora przez proces ustawiania, na przykład:
    • Ustawienie wzorca szablonu części – liczba wierszy i kolumna
    • Ustawienie pozycji podnoszenia pierwszej części
    • Ustawienie punktów prześwitu dla rotacji chwytaka
    • Ustawienie pozycji ładowania i rozładowywania wrzeciona przy uchwycie (dotyczy tylko wrzeciona głównego)
    • Ustawienie pozycji odkładania ukończonych części dla pierwszej części

Tryb APL

Prosty w obsłudze tryb APL

Tryb APL płynnie łączy program części wybrany w pamięci [MEM] z wyznaczonym szablonem konfiguracji APL w celu automatyzacji produkcji części i zwiększenia produktywności.

Stworzono nowy kod M przeznaczony do automatycznych ładowaczy części. M299 zwykle używany jest pod koniec programu części. Kiedy program jest aktywowany poprzez naciśniecie [CYCLE START] w trybie pamięci, to kod M299 działa dokładnie w ten sam sposób, co kod M30 (Koniec programu i ponowne uruchomienie). Jednak jeśli program zostanie uruchomiony, gdy “Tryb APL” jest aktywny, polecenie M299 nakaże APL załadować pierwszą część ze stołu, a następnie uruchomić aktywny program w pamięci. 

  • Tryb APL
    • Wystarczy zastąpić model M30 modelem M299 na końcu programu części
    • Na karcie Run Job należy nacisnąć przycisk [INSERT] w celu wybrania wybranego szablonu konfiguracji APL (Job) i włączyć tryb APL; znak wodny “APL Mode” pojawi się na programie, wskazując gotowość do pracy
    • Nacisnąć przycisk Cycle Start, a APL załaduje pierwszą część i wykona program części w pamięci
    • W trakcie obrabiania części, APL zrzuci zakończoną część, a następnie pobierze nowy surowiec i umieści go we wskazanej pozycji załadunku
    • Operator może monitorować stan stołu, liczbę kompletnych części, numer części wewnątrz maszyny i część, która jest następna
    • Cykl jest kontynuowany do momentu ukończenia wszystkich części na stole lub osiągnięcia określonej liczby części 
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.