My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
APL

Yleiskuvaus

APL (Automatic Parts Loader) on yksinkertainen tapa automatisoida osatuotantoa Haasin ST-10Y-, ST-15Y-, ST-20-, ST-20Y-, ST-25-, ST-25Y-, ST-28- ja ST-28Y-sorvauskeskuksissa. Haas-ohjaimen helppokäyttöinen käyttöliittymä ohjaa yksinkertaista, vaiheittaista asennusta, joka opettaa APL-varren asennot, ja automatisoi toimintasi muutamassa minuutissa täysin lataamalla ja purkamalla osia miehittämättömään työstöön.

HUOMAA: Osien kokoa koskevien rajoitusten ja välysseikkojen johdosta APL ei ole enää saatavissa ST-10- ja ST-15-vakiomalleihin. 

APL:n tekniset tiedot

  TUUMAA METRINEN
Akselin liikealue (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm
Pikaliike (AU)
1 417 in/min
36 m/min
Pikaliike (AV)
118 in/min
3 m/min
Pikaliike (AW)
1 417 in/min
36 m/min
Osan enimmäiskoko – aihio (läpimitta x korkeus) (ST-10Y, ST-15Y) 5,8" x 5,0" 147 x 127 mm
Osan enimmäiskoko – aihio (läpimitta x korkeus) (ST-20/Y, ST-25/Y)
5,8" x 5,0"
147 x 127 mm
Osan enimmäiskoko – tanko (läpimitta x pituus*) (ST-10Y, ST-15Y) 4,0" x 6,0" 102 x 152 mm
Osan enimmäiskoko, tanko (läpimitta x pituus*) (ST-20/Y, ST-25/Y) 4,0" x 8,0" 102 x 203 mm
Osan enimmäispaino puristusleukaa kohden 10 lb
4,5 kg
Pöydän koko (pituus x leveys)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Pöydän lataustilavuus 1 000 lb 454 kg
Puristusleuan kiertyminen 90°
90°

* Pidemmät kappalepituudet voivat olla mahdollisia riippuen koneen työalueesta ja revolverityypistä sekä käytetystä työkalusta.

HUOMAA: Tarkista koneen ja APL:n asettelupiirustuksista revolverin yhteensopivuus ja koneen turvavälit. 

AIHION LATAUS

AKSELIN LATAUS

APL-osien hallinta

APL on suunniteltu sekä materiaaliaihioiden että tankojen (akselien) lataukseen. Osia hallitaan APL-pöydällä käyttäen yhtä mukana tulleista malleista: (3) aihioille ja (2) akseleille. Aihiomalleissa on tilaa läpimitaltaan 1,0"–5,8":n (25 –147 mm:n) osille, ja erilaisia muotoja – kuten pyöreitä, kuusikulmioita ja neliöitä – voidaan ladata. Tarttujia voidaan säätää tai muokata parhaiten osienne mukaan.

Tankomalleissa ja tarttujissa on tilaa läpimitaltaan 0,86"–4,0":n (22–102 mm:n) osille. Pakkauksessa on yksi sarja koneistettuja alumiinitarttujia ja kolme sarjaa alumiinisia tarttuja-aihioita.

APL on ohjelmoitu suoraan sorvin ohjauksen kautta ja asetettu käyttäen Haas APL -käyttöliittymää, joka ohjaa operaattoria APL nopeaan ohjelmointiin tarvittavilla vaiheilla. Operaattori syöttää perustiedot vastaamalla yksinkertaisiin kysymyksiin joko paikoittamalla osien puristusleuat ja painamalla yhtä painiketta tai syöttämällä numeeriset perusmitat. Ohjaus laskee kaikki arvot automaattisesti, ja APL on valmis toimintaan.

APL toimii taustalla normaalin sorvin aikana, palauttamalla osia varastotaulukkoon ja hakemalla uusia raakakappaleita, kun osia käsitellään. Tuloksena on lähes jatkuva miehittämätön työstö. Kaksipuolinen kääntyvä puristin säästää aikaa ottamalla osan akselista ja korvaamalla sen toisella kappaleella ilman, että sinun täytyy palata varastointipöydälle.    

APL-käyttöliittymä

Helppokäyttöinen APL-käyttöliittymä

Helppokäyttöinen APL-käyttöliittymä käyttää yksinkertaisia, vaiheittaisia ohjeita, joiden avulla operaattori voi opettaa APL:lle oikeat paikat osien noutamiseen, lataamiseen ja purkamiseen.

  • APL:ää käytetään suoraan koneen yhteydessä, mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin
  • Vaiheittaiset ohjeet ja grafiikka auttavat käyttäjää ohjaamaan asennusprosessia, esimerkiksi:
    • Aseta osamallikaava – rivien ja sarakkeiden lukumäärä
    • Aseta ensimmäisen osan noutoasento
    • Aseta välyspisteet puristusleuan kiertoliikkeelle
    • Aseta kuorman ja akselin asennot istukalle (vain pääkara)
    • Aseta ensimmäisen valmiin kappaleen jättöpaikoitus

APL-tila

Yksinkertainen käyttää APL-tilassa

APL-tilassa yhdistyvät saumattomasti muistista [MEM] valittu osaohjelma ja valittu APL-asetusmalli osien tuotannon automatisoimiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

Uusi M-koodi on kehitetty automaattisten osalataajien kanssa käytettäväksi. M299:ää käytetään yleensä osaohjelman lopussa. Jos ohjelma on käynnistetty painamalla [CYCLE START] muistitilassa, niin M299 toimii täsmälleen kuin M30 (ohjelman loppu ja nollaus). Jos ohjelma on kuitenkin käynnistetty, kun ”APL-tila” on aktiivisena, M299 käskee APL:ää lataamaan ensimmäisen osan pöydältä ja suorittamaan sitten muistissa olevan aktiivisen ohjelman. 

  • APL-tila
    • Sinun pitää vain vaihtaa M30 M299:ään ohjelmasi lopusta
    • Aja työ -välilehdeltä (Run Job) paina [INSERT] valitaksesi haluamasi APL-asetusmallin (työ) ja aseta APL-tila päälle. ”APL-tila” -vesileima ilmestyy ohjelmasi päälle, jolloin olet valmiina aloittamaan.
    • Paina kierron aloitusta (Cycle Start), niin APL lataa ensimmäisen osan ja suorittaa muistissa olevan osaohjelman.
    • Kun osaa työstetään, APL jättöpaikoittaa valmiin osan ja poimii sitten uuden raakakappaleen ja asettaa sen valittuun latauspisteeseen.
    • Käyttäjä voi valvoa pöydän tilaa, valmistettujen osien lukumäärää, mikä on koneen sisällä olevan osan numero ja mikä osa tulee seuraavana.
    • Työkierto jatkuu, kunnes kaikki pöydällä olevat kappaleet ovat valmiita tai tietty kappalemäärä on valmiina 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.