MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
APL

Perspectiva geral

O carregador de peças automático (APL) é uma maneira simples de automatizar a produção de peças nos centros de torneamento Haas ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28, e ST-28Y. A interface fácil de usar no controlador Haas orienta-o através de um processo de definição simples e passo a passo que “ensina” o braço LPA as suas posições e automatiza-o em minutos, carregando e descarregando peças para maquinagem não vigiada.

NOTA: Devido a restrições de tamanho de peça e problemas de folga, o APL já não está disponível no ST-10 ou ST-15 padrão. 

Especificações do APL

  POLEGADA MÉTRICO
Percursos do eixo (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm
Rápidos (AU)
1417 in/min
36 m/min
Rápidos (AV)
118 in/min
3 m/min
Rápidos (AW)
1417 in/min
36 m/min
Tamanho máximo da peça – Rolo (Diâmetro x Altura) (ST-10Y, ST-15Y) 5.8" x 5.0" 147 x 127 mm
Tamanho máximo da peça – Rolo (Diâmetro x Altura) (ST-20/Y, ST-25/Y)
5.8" x 5.0"
147 x 127 mm
Tamanho Máximo da Peça, Barra (Diâmetro x Comprimento*) (ST-10Y, ST-15Y) 4.0" x 6.0" 102 x 152 mm
Tamanho Máximo da Peça, Barra (Diâmetro x Comprimento*) (ST-20/Y, ST-25/Y) 4.0" x 8.0" 102 x 203 mm
Peso máximo da peça por pinça 10 lb
4,5 kg
Tamanho da mesa (comprimento x largura)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Capacidade de carga da mesa 1000 lb 454 kg
Rotação da pinça 90°
90°

* São possíveis comprimentos de peça mais longos, dependendo da área de trabalho e estilo de torreta da máquina, e ferramentas específicas a serem usadas.

NOTA: Analise os desenhos de layout da máquina e do APL para determinar a compatibilidade da torreta e as folgas da máquina. 

CARREGAMENTO DE ROLO

CARREGAMENTO DE VEIO

Controlo de peça APL

O APL foi projetado para carregar ambos os rolos de material e barras (veios). As peças são controladas na mesa APL ao usar um dos templates incluídos: (3) para rolos e (2) para veios. Os templates de rolo vão acolher peças de 1.0" a 5.8" (25 – 147 mm) de diâmetro e podem carregar várias formas de peças - tais como redondas, hexagonais e quadradas. As pinças podem ser ajustadas ou modificadas para melhor se adaptarem às suas peças.

Os moldes de barra e pinças vão acolher peças de 0.86" a 4.0" (22 – 102 mm) de diâmetro. Estão incluídos um conjunto de pinças maquinadas de alumínio e três conjuntos de pinças de alumínio branco.

O APL é programado diretamente através do controlo do torno e configurado usando a interface APL Haas, que guia o operador pelas etapas necessárias para programar rapidamente o APL. Ao responder perguntas simples, o operador insere informações básicas posicionando as pinças da peça e apertando um único botão, ou digitando cotas numéricas básicas. Todos os valores são calculados automaticamente pelo controlo e o APL está pronto para ser usado.

O APL opera em segundo plano durante as operações normais do torno, devolvendo as peças para a mesa de armazenamento e recuperando novas peças em bruto enquanto as peças estão a ser maquinadas. O resultado é uma maquinagem sem supervisão. A pinça rotativa de duplo lado economiza tempo tirando uma peça do spindle e substituindo-a por uma peça diferente sem precisar retornar à mesa de armazenamento.    

Interface APL

Interface APL fácil de usar

A nossa interface APL fácil de usar usa instruções simples, passo a passo, para ajudar o operador a “ensinar” ao APL as posições corretas para pegar, carregar e descarregar peças.

  • O APL é operado diretamente a partir do pendente da máquina, permitindo uma integração perfeita
  • Instruções passo a passo e gráficos ajudam a orientar o operador no processo de configuração, por exemplo:
    • Definir padrão de template – número de linhas e colunas
    • Definir a primeira posição de levantamento de peças
    • Definir pontos de espaço livre para rotação de pinça
    • Definir a carga e descarregar as posições do spindle na bucha (apenas spindle principal)
    • Definir a posição de entrega de peça para primeira peça concluída

Modo APL

Simples de operar no modo APL

O Modo APL combina na perfeição o programa de peça selecionado na Memória [MEM] com um template de configuração APL designado para automatizar a produção de peças e aumentar a produtividade.

Um novo código M foi desenvolvido para utilização com carregadores de peças automáticos. O M299 é tipicamente utilizado no fim de um programa de peça. Se o programa for iniciado premindo [CYCLE START] no Modo de memória, o código M299 atua exatamente como um código M30 (Fim do programa e Reinício). Mas se o programa for iniciado enquanto o “Modo APL” estiver ativo, o M299 comandará o APL para carregar a primeira peça da mesa e, depois, correr o programa ativo na memória. 

  • Modo APL
    • Basta substituir a sua M30 por uma M299 no fim do seu programa de peça
    • No separador Run Job (Executar trabalho), prima [INSERT] para selecionar o template de definição APL designado (Job [Trabalho]) e ligue o Modo APL; irá aparecer uma marca de água “APL Mode” (Modo APL) sobre o programa e está a postos
    • Prima Cycle Start (Início de ciclo) e o APL irá carregar a primeira peça e executar o programa de peça em Memória
    • Embora a peça esteja a ser maquinada, o APL irá largar completamente a peça e, em seguida, pegar numa nova peça em bruto e colocá-la no posicionamento de carregamento designado
    • O operador poderá monitorizar o estado da mesa, o número de peças concluídas, qual o número da peça no interior da máquina e qual a peça seguinte
    • O ciclo continua até que todas as peças da mesa estejam concluídas ou um número especificado de peças esteja atingido 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.