APL

개요

자동 공작물 적재장치(APL)는 Haas ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28 및 ST-28Y 터닝 센터에서 공작물 생산을 자동화할 수 있는 간단한 방법입니다. Haas 제어의 사용하기 쉬운 인터페이스를 사용하면 APL 암에 해당 위치를 “알려주는” 단순한 단계별 설치 절차를 알 수 있으며, 수분 이내 전면 자동화를 준비하여 자동 가공에 공작물을 적재 및 하역합니다.

참고: 공작물 크기 제한 및 안전거리 문제 때문에 APL은 표준 ST-10 또는 ST-15에서 더 이상 사용할 수 없습니다. 

APL 규격

  인치법 미터법
축 이동거리(AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2,819 x 711 x 1,168mm
급속(AU)
1,417in/min
36m/min
급속(AV)
118in/min
3m/min
급속(AW)
1,417 in/min
36m/min
최대 공작물 크기 – 슬러그(직경 x 높이)(ST-10Y, ST-15Y) 5.8" x 5.0" 147 x 127mm
최대 공작물 크기 – 슬러그(직경 x 높이)(ST-20/Y, ST-25/Y)
5.8" x 5.0"
147 x 127mm
최대 공작물 크기 – 환봉(직경 x 길이*)(ST-10Y, ST-15Y) 4.0" x 6.0" 102 x 152mm
최대 공작물 크기, 환봉(직경 x 길이*)(ST-20/Y, ST-25/Y) 4.0" x 8.0" 102 x 203mm
그리퍼당 최대 공작물 무게 10lb
4.5kg
테이블 크기(길이 x 폭)  48" x 28" 1,219 x 711 mm
테이블 적재 용량 1,000 lb 454kg
그리퍼 회전 90°
90°

* 사용하는 기계의 공작물 가공범위 및 터렛 스타일, 사용 중인 특정 툴링에 따라 공작물 길이가 더 길게 허용될 수 있습니다.

참고: 터릿 호환성 및 기계 간격은 기계 및 APL 레이아웃 도면을 검토하십시오. 

슬러그 적재

샤프트 적재

APL 공작물 관리

APL은 소재 슬러그와 환봉(샤프트)을 모두 적재하도록 설계되어 있습니다. 공작물은 포함된 템플릿 중 하나를 사용하여 APL 테이블에서 관리됩니다. 슬러그는 (3), 샤프트는 (2)입니다. 슬러그 템플릿은 직경이 1.0" - 5.8"(25 –147mm)인 부품을 수용하며 원, 육각형 및 정사각형과 같은 다양한 형상의 부품을 적재할 수 있습니다. 그리퍼는 부품에 가장 잘 맞도록 조절 또는 수정할 수 있습니다.

환봉 템플릿 및 그리퍼는 직경이 0.86"~4.0"(22~102mm)인 공작물을 수용합니다. 기계 가공 알루미늄 그리퍼 1세트와 빈 알루미늄 그리퍼 3세터는 포함되어 있습니다.

APL은 선반의 제어를 통해 직접 프로그래밍되며, 운용자가 APL을 신속히 프로그래밍할 수 있도록 필요한 단계를 알려주는 Haas APL 인터페이스를 사용하여 설정됩니다. 운용자는 간단한 질문에 답변하고 공작물 그리퍼의 위치를 설정하고 단일 버튼을 누르거나 기본 숫자를 입력하여 기본 정보를 입력합니다. 모든 값은 제어기에서 자동 계산되므로 바로 APL을 사용하시면 됩니다.

APL은 일반적인 선반 작동 시 뒤에서 작동하며, 가공물이 가공되는 동안 보관 테이블로 공작물을 반환하고 새로운 미가공품을 찾아옵니다. 즉, 준연속 자동 가공 방식입니다. 양면 회전 그리퍼는 공작물을 스핀들로부터 가져와 저장 테이블로 돌아가지 않고 다른 가공품으로 교체하므로 시간을 절약할 수 있습니다.    

APL 인터페이스

사용이 쉬운 APL 인터페이스

당사의 사용하기 쉬운 APL 인터페이스는 단순한 단계별 안내 방식을 사용하여 운용자가 공작물을 잡아 올리고, 적재하고 하역할 때 정확한 위치를 APL에 “알려줄 수 있도록” 도와줍니다.

  • APL은 기계의 펜던트로부터 바로 작동되므로 원활한 통합이 가능합니다.
  • 단계별 안내와 그래픽을 참조하여 운용자는 설정 과정에서 다음과 같은 작업이 가능합니다.
    • 공작물 템플릿 패턴을 설정 – 열과 컬럼의 수
    • 첫번째 공작물 픽업 위치 설정
    • 그리퍼 회전에 안전거리 지점 설정
    • 척에서 적재 및 하역 스핀들 위치 설정(메인 스핀들에 한함)
    • 첫번째 완료한 공작물을 위한 공작물 전달 위치 설정

APL 모드

APL 모드에서 간단한 작동

APL 모드는 메모리[MEM]에서 선택한 공작물 프로그램을 지정된 APL 설정 템플릿과 원활하게 결합하여 공작물 생산을 자동화하고 생산성을 향상시킵니다.

자동 공작물 적재 장치의 사용을 위해 새 M-코드가 개발되었습니다. M299는 공작물 프로그램 종료 시 보통 사용됩니다. 메모리 모드에서 [CYCLE START]를 눌러 프로그램이 시작되면 M299는 M30(프로그램 종료 및 재설정)과 동일하게 작동됩니다. 프로그램이 “APL 모드”가 활성화된 상태에서 시작될 경우, M299는 테이블에 있는 1차 공작물을 적재하고 활성화된 프로그램을 메모리에서 실행하도록 APL에 명령합니다. 

  • APL 모드
    • 단순히 공작물 프로그램 종료 시 M30을 M299로 교체하십시오
    • 작업 실행 탭에서, [INSERT]를 누르고 지정 APL 설정 템플릿(작업)을 선택하고 APL 모드를 켭니다. 그러면 “APL 모드” 워터마크가 프로그램 위에 표시되고, 시작할 준비가 완료됩니다.
    • 사이클 시작을 누르면 APL이 1차 공작물을 적재하고 메모리에서 공작물 프로그램을 실행합니다.
    • 공작물이 가공되는 동안, APL은 완성된 공작물을 내리고, 새로운 미가공품을 픽업하여 지정된 적재 위치에 놓습니다.
    • 운용자는 테이블 상태를 비롯해, 완성된 공작물의 수, 기계에 들어가 있는 공작물 번호, 그 다음 순서의 공작물 등을 모니터링할 수 있습니다.
    • 사이클은 모든 공작물이 완성될 때까지 또는 공작물이 특정 수에 도달할 때까지 지속됩니다.