My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
APL

Prezentare generală

Încărcătorul automat de piese (APL) reprezintă o metodă simplă de a automatiza producția de piese cu centrele de strunjire Haas ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28 și ST-28Y. Interfața ușor de utilizat a unității de comandă Haas vă îndrumă printr-un proces de configurare simplu, pas cu pas, proces care „învață” brațul APL care sunt pozițiile sale și vă ajută să automatizați procesul în câteva minute, încărcând și descărcând piese pentru prelucrarea nesupravegheată.

NOTĂ: Din cauza restricțiilor privind dimensiunea piesei și a problemelor legate de interstițiu, APL nu mai este disponibil pentru modelele ST-10 sau ST-15. 

Specificații APL

  INCH METRIC
Curse pe axe (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm
Curse rapide (AU)
1417 in/min
36 m/min
Curse rapide (AV)
118 in/min
3 m/min
Curse rapide (AW)
1417 in/min
36 m/min
Dimensiune maximă a piesei – bloc (diametru x înălțime) (ST-10Y, ST-15Y) 5,8" x 5,0" 147 x 127 mm
Dimensiune maximă a piesei – bloc (diametru x înălțime) (ST-20/Y, ST-25/Y)
5,8" x 5,0"
147 x 127 mm
Dimensiune maximă a piesei, bară (diametru x lungime*) (ST-10Y, ST-15Y) 4,0" x 6,0" 102 x 152 mm
Dimensiune maximă a piesei, bară (diametru x lungime*) (ST-20/Y, ST-25/Y) 4,0" x 8,0" 102 x 203 mm
Greutate maximă a piesei pentru dispozitivul de prindere 10 lb
4,5 kg
Tabel cu dimensiuni (lungime x lățime)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Capacitatea de încărcare a mesei 1000 lb 454 kg
Rotația dispozitivului de prindere 90°
90°

* Este posibil ca piesele să aibă lungimi mai mari, în funcție de incinta de lucru și de felul capului de revolver al mașinii și de specificul sculelor utilizate.

NOTĂ: Examinați schițele mașinii și ale APL pentru a vă asigura de compatibilitatea capului revolver și că există spații libere disponibile pe mașină. 

ÎNCĂRCAREA BLOCULUI

ÎNCĂRCAREA AXULUI

Gestionarea piesei APL

APL este conceput pentru a încărca atât blocuri de material, cât și bare (axuri). Piesele sunt gestionate din tabelul APL, folosind unul dintre modelele incluse: (3) pentru blocuri și (2) pentru axuri. Modelele pentru blocuri vor fi compatibile cu piese cu diametrul cuprins între 1,0" și 5,8" (25–147 mm) și pot încărca diverse forme de piese, precum: rotundă, hexagonală și pătrată. Dispozitivele de prindere pot fi ajustate sau modificate pentru a se potrivi optim pieselor dvs.

Modelele pentru bare și dispozitivele de prindere vor fi compatibile cu piese cu diametrul cuprins între 22 și 102 mm (0.86" to 4.0"). Sunt incluse un set de dispozitive de prindere prelucrate, din aluminiu, precum și trei seturi de dispozitive de prindere neprelucrate, din aluminiu.

APL este programat direct prin unitatea de comandă a strungului și configurat utilizând interfața APL Haas, care îndrumă operatorul cu privire la pașii necesari pentru a programa rapid APL. Răspunzând la întrebări simple, operatorul introduce informații de bază fie prin poziționarea dispozitivelor de prindere a pieselor și apăsarea unui singur buton, fie prin introducerea dimensiunilor numerice de bază. Toate valorile sunt calculate automat de către unitatea de comandă, iar APL este pregătit pentru funcționare.

APL funcționează în fundal în timpul operațiunilor normale ale strungului, returnând piesele către masa de depozitare și recuperând noile piese brute, în timp ce piesele sunt prelucrate. Rezultatul este prelucrarea nesupravegheată, aproape fără întrerupere. Dispozitivul de prindere rotativ cu două fețe economisește timp, luând o piesă de la arborele principal și înlocuind-o cu o piesă diferită, fără a fi nevoie de revenirea la masa de depozitare.    

Interfața APL

Interfață APL ușor de utilizat

Interfața APL ușor de utilizat utilizează instrucțiuni simple, pas cu pas pentru a ajuta operatorul să „învețe” APL pozițiile corecte pentru preluarea, încărcarea și descărcarea pieselor.

  • APL este operat direct de la cutia suspendată cu butoane de comandă, permițând integrarea fără probleme.
  • Instrucțiunile pas cu pas și graficele ajută la îndrumarea operatorului prin procesul de configurare, de exemplu:
    • Setarea modelului șablonului piesei - numărul de rânduri și coloane
    • Setarea poziției de preluarea a primei piese
    • Setarea punctelor de spațiere pentru rotația dispozitivelor de prindere
    • Setarea pozițiilor pentru încărcarea și descărcarea arborelui principal la mandrină (doar arborele principal)
    • Setarea poziției de predare a piesei pentru prima piesă finalizată

Modul APL

Mai ușor de utilizat în Modul APL

Modul APL combină perfect programul de prelucrare selectat din memorie [MEM] cu un model special de configurare APL, pentru a automatiza producția de piese și pentru a crește productivitatea.

A fost dezvoltat un nou cod M pentru utilizarea cu încărcătorul de piese automat. M299 este utilizat în mod obișnuit la finalul programului de prelucrare. Când programul este pornit apăsând [CYCLE START] din modul Memorie, M299 se comportă exact ca un M30 (Încheiere și resetare program). Dar, dacă programul este pornit în timp ce “Modul APL” este activ, atunci M299 va comanda APL să încarce prima piesă din tabel, iar apoi să ruleze programul activ din Memorie. 

  • Modul APL
    • Înlocuiți simplu codul M30 cu un M299 la sfârșitul programului dvs. de prelucrare
    • Din fila Run Job (Rulare operațiune), apăsați [INSERT] pentru a selecta modelul stabilit pentru configurarea APL (Operațiune) și activați modul APL; o hologramă „mod APL” va apărea peste programul dvs. și puteți începe
    • Apăsați Începere ciclu și APL va încărca prima piesă și va executa programul de prelucrare din Memorie
    • În timp ce piesa este prelucrată, APL va livra piesa finalizată și apoi va prelua noul adaos brut și îl va aranja în poziția de încărcare desemnată
    • Operatorul poate monitoriza starea mesei, numărul de piese finalizate, ce număr de piesă este în interiorul mașinii și ce piesă urmează
    • Ciclul continuă, până când toate piesele de pe masă sunt finalizate sau se ajunge la un anumit număr de piese 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.