MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
APL

Pregled

Avtomatski nalagalni sistem (APL) je preprost način za avtomatizacijo proizvodnje kosov na stružnih centrih Haas ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28 in ST-28Y. Preprost vmesnik v kontroli Haas vas povede skozi preprost postopek nastavitev korak za korakom, ki “nauči” roko strežne naprave za nalaganje kosov APL, kako se pozicionira, da boste že v nekaj minutah v celoti avtomatizirali nalaganje in umikanje kosov za obdelovanje brez nadzora.

OPOMBA: Zaradi omejitev velikosti in težav z odmikom avtomatska naprava za nalaganje kosov APL ni več na voljo na standardnih strojih ST-10 ali ST-15. 

Specifikacije avtomatskega nakladalnika delov

  INČ METRIČNE ENOTE
Hod osi (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm
Hitri gibi (AU)
1417 inč/min
36 m/min
Hitri gibi (AV)
118 inč/min
3 m/min
Hitri gibi (AW)
1417 inč/min
36 m/min
Največja velikost kosa – tulec (premer x višina) (ST-10Y, ST-15Y) 5.8" x 5.0" 147 x 127 mm
Največja velikost kosa – tulec (premer x višina) (ST-20/Y, ST-25/Y)
5.8" x 5.0"
147 x 127 mm
Največja velikost kosa, palica (premer x višina) (ST-10Y, ST-15Y) 4,0" x 6,0" 102 x 152 mm
Največja velikost kosa, palica (premer x višina*) (ST-20/Y, ST-25/Y) 4,0" x 8,0" 102 x 203 mm
Maksimalna teže obdelovanca na prijemalo 10 lb
4,5 kg
Velikost mize (dolžina x širina)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Zmogljivost obremenitve mize 1000 lb 454 kg
Obračanje prijemala 90 °
90 °

*Možne so lahko tudi daljše dolžine kosov, odvisno od delovnega območja in tipa revolverja stroja ter specifičnega orodja, ki se uporablja.

OPOMBA: Za združljivost revolverske glave in prazne prostore glejte montažni načrt stroja in strežne naprave za nalaganje kosov APL. 

NALAGANJE TULCEV

NALAGANJE GREDI

Upravljanje kosov s strežno napravo za nalaganje kosov APL

Strežna naprava za nalaganje kosov APL je načrtovana za nalaganje tako tulcev materiala kot tudi palic (gredi). S kosi se upravlja na mizi strežne naprave za nalaganje kosov APL s pomočjo ene od priloženih predlog: (3) za tulce in (2) za gredi. Predloga za tulce je primerna za kose od 1,0" do 5,8" (25 – 147 mm) premera in lahko naloži kose različnih oblik – kot so okrogla, heksagonalna in pravokotna. Prijemala je mogoče nastaviti ali prilagoditi, da se najbolje prilegajo vašim kosom.

Predloge in prijemala za palice bodo ustrezni za dele od 22 – 102 mm (0,86" do 4,0") premera. Vključuje en komplet strojno obdelanih aluminijastih prijemal in tri komplete aluminijastih prijemal za obdelavo.

Strežna naprava za nalaganje kosov APL se programira neposredno preko krmiljenja stružnice in nastavlja v Haas vmesniku za APL, ki upravljavca vodi skozi korake, ki so potrebni za hitro programiranje APL. Z odgovori na preprosta vprašanja upravljavec vnese osnovne informacije, tako da bodisi pozicionira prijemala kosov in pritiska en sam gumb bodisi vnaša osnovne numerične dimenzije. Vse vrednosti samodejno izračuna kontrola in strežna naprava za nalaganje kosov APL je pripravljena na delo.

Strežna naprava za nalaganje kosov APL deluje v ozadju med normalnimi operacijami stružnice, vrača kose na mizo za skladiščenje in pridobiva nove surovce, medtem ko poteka strojna obdelava kosov. Rezultat je obdelovanje brez nadzora. Dvostransko prijemalo prihrani čas, tako da vzame en kos iz vretena in ga nadomesti z drugim, brez da bi se morala za to vrniti k mizi za skladiščenje.    

Vmesnik za APL

Preprost vmesnik za APL

Naš preprost vmesnik za APL uporablja preprosta navodila korak za korakom, da pomaga upravljavcu strežno napravo za nalaganje kosov APL “naučiti”, kakšno je pravilno pozicioniranje za pobiranje, nalaganje in odlaganje kosov.

  • APL se upravlja neposredno na nadomestku krmilnika stroja, kar omogoča popolno integracijo
  • Navodila korak za korakom in grafična pomoč vodijo upravljavca skozi postopek nastavljanja, na primer:
    • Določite vzorec predloge za obdelovance – število vrstic in stolpcev
    • Določite prvo pozicijo pobiranja kosa
    • Določite točke za praznino (clearance) pri rotaciji prijemala
    • Določite pozicije nalaganja in umikanja vretena pri vpenjalni glavi (samo glavno vreteno)
    • Določite pozicijo odlaganja kosa za prvi dokončani kos

Način APL

Preprosto upravljanje v načinu APL

Način APL brez težav združi program za obdelavo, ki je izbran v Pomnilniku [MEM], z dodeljeno predlogo nastavljanja strežne naprave za nalaganje kosov APL, da avtomatizira proizvodnjo delov in spodbudi produktivnost.

Nova M-koda je bila razvita za uporabo z avtomatskimi strežnimi napravami. M299 se po navadi uporablja ob zaključku programa za obdelavo. Ko program znova zaženete s pritiskom na [CYCLE START] v načinu Pomnilnik, se M299 izvede enako kot M30 (konec in ponastavitev programa). Če pa program poženete medtem ko je aktiven “Način APL”, bo M299 ukazal strežni napravi za nalaganje kosov APL, naj naloži prvi del iz mize in nato požene aktiven program v Pomnilniku. 

  • Način APL
    • Preprosto zamenjajte vašo kodo M30 z M299 na koncu vašega programa za obdelavo
    • Na zavihku Zaženite opravilo pritisnite [INSERT], da izberete dodeljeno predlogo nastavljanja strežne naprave za nalaganje kosov APL (Opravilo) in omogočite Način APL; na vašem programu se bo prikazala oznaka “Način APL” in pripravljeni ste na začetek
    • Pritisnite gumb Cycle Start in strežna naprava za nalaganje kosov APL bo naložila prvi kos ter izvedla program za obdelavo v Pomnilniku
    • Med strojno obdelavo enega kosa bo strežna naprava za nalaganje kosov APL odložila dokončani kos in nato pobrala nov surovec in ga pripravila v določeni poziciji za nalaganje
    • Upravljavec lahko spremlja stanje mize, število dokončanih kosov, kateri kos po vrsti je v stroju in kateri kos je naslednji
    • Cikel se nadaljuje, dokler vsi kosi na mizi niso dokončani ali dokler ni doseženo predpisano število kosov 
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.