APL

概览

APL 自动装料器 (APL) 可更轻松实现 Haas ST-10Y、ST-15Y、ST-20、ST-20Y、ST-25、ST-25Y、ST-28 和 ST-28Y 车削加工中心的零件生产自动化。Haas 控制系统的界面易于使用,可指导您通过简单、分布设置流程“教会”APL 臂其位置,在数分钟内帮助您完全实现自动化,zhu昂写无人看守加工。

说明:由于零件大小限制和间隙问题,标准 ST-10 或 ST-15 上不再提供 APL。 

APL 规格

  英寸 度量
轴行程(AU、AV、AW) 111" x 28" x 46" 2819 毫米 x 711 毫米 x 1168 毫米
速度 (AU)
1417 英寸/分钟
36 米/分钟
速度 (AV)
118 英寸/分钟
3 米/分钟
速度 (AW)
1417 英寸/分钟
36 米/分钟
最大零件尺寸 - 料头(直径 x 高度)(ST-10Y, ST-15Y) 5.8" x 5.0" 147 毫米 x 127 毫米
最大零件尺寸 - 料头(直径 x 高度)(ST-20/Y, ST-25/Y)
5.8" x 5.0"
147 毫米 x 127 毫米
最大零件尺寸 –棒材(直径 x 长度*)(ST-10Y, ST-15Y) 4.0" x 6.0" 102 毫米 x 152 毫米
最大零件尺寸,棒材(直径 x 长度*)(ST-20/Y, ST-25/Y) 4.0" x 8.0" 102 毫米 x 203 毫米
每个夹持器的最大零件重量 10 lb
4.5 千克
表格尺寸(长度 x 宽度)  48" x 28" 1219 毫米 x 711 毫米
表格装载容量 1000 lb 454 千克
夹持器旋转 90°
90°

*可能会有更长的零件长度,这取决于机床的加工范围和刀塔样式,以及使用的指定刀具。

说明:请检查机床和 APL 自动装料器布局图,了解刀塔兼容性和机床间隙。 

料头加载

联接轴加载

APL 零件管理

APL 旨在加载料头和棒料(联接轴)。使用随附的模板在 APL 工作台上管理零件:(3)针对料头,(2) 针对联接轴。料头模板将容纳直径 1.0" 至 5.8"(25 –147 毫米)的零件,可以加载各种形状的零件,例如圆形、六角形和方形。夹持器可调节或改装,以最契合您的零件。

棒料模板和夹持器将容纳直径 0.86" 至 4.0" (22–102 毫米)的零件。含一套机加工铝制夹持器和三套毛坯铝制夹持器。

APL 可直接通过车削中心控制装置编程,并可通过 Haas APL 接口设置,指导操作人员通过必要步骤快速编程 APL。若要回答简单问题,操作人员只需通过定位零件夹持器和单击按钮,或输入基本的数字尺寸,即可输入基本信息。所有值均由控制装置自动计算,APL 随时准备就绪。

若要在正常车削中心操作期间操作 APL,可将零件返回至存储台,检索新毛坯的同时加工零件。结果为接近连续无人看守加工。双侧旋转夹持器可从主轴抓取零件,且可在不返回存储台的情况下更换不同工件,最终节省时间。    

APL 接口

易于使用的 APL 接口

我们易于使用的 APL 接口采用简单、按步骤说明,帮助操作人员“告知”APL 正确的分拣、装载和卸载位置。

  • APL 可直接在设备的悬挂下运行,实现无缝集成
  • 分步说明和图表有助于在设置流程中指导操作人员,例如:
    • 设置零件模板模式的行和列
    • 设置首选零件分拣位置
    • 设置夹持器旋转的间隙点
    • 设置卡盘的主轴装卸位置(仅主轴)
    • 设置成品零件的首选下放位置

APL 模式

易于在 APL 模式下操作

APL 模式可通过指定的 APL 设置模板,无缝结合 Memory [MEM](内存)中选定的零件加工程序,以实现零件生产的自动化,并提高生产力。

编制新 M 代码,以用于自动上料机。M299 通常用于零件加工程序的末尾。如果在内存模式下按 [CYCLE START] 启动该程序,则 M299 的作用与 M30(程序结束并复位)完全相同。但是,如开始编程时“APL 模式”激活,则 M299 将向 APL 发布指令,装载首个工作台零件,然后在内存中运行激活程序。 

  • APL 模式
    • 只需在零件加工程序结束后以 M299 替换 M30
    • 在 Run Job(运行工作)选项卡,按 [INSERT] 以选择指定的 APL 设置模板(工作),然后打开 APL 模式,您的程序上将显示“APL 模式”水印,然后您可进行操作
    • 按 Cycle Start(循环开始),APL 自动将装载首选零件,然后执行 Memory(内存)内的零件加工程序
    • 加工零件时,APL 将下放成品零件,然后分拣新原料,并将其放在指定装载位置
    • 操作人员可监控工作台状态、成品零件数量、当前加工零件编号以及后续加工零件编号
    • 当工作台所有零件完成后,或指定数量零件完成后,周期将继续