My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Mehanički bijur - Uljna pumpa - Osovine - Testiranje vremenskim pritiskom
Recently Updated Last updated: 08/18/2023

Mehanički bijur - Uljna pumpa - Osovine - Testiranje vremenskim pritiskom


Mehanički bijur - Uljna pumpa - Osovine - Testiranje vremenskim pritiskom

- Preskoči na odjeljak - 1. Uvod 2. Preduvjeti 3. Potrebni alati 4. Mehanički bijur - Uljna pumpa - Z osovina - Testiranje vremenskog pritiska (5 koraci) 5. Mehanički bijur - Uljna pumpa - X osovina - Testiranje vremenskim pritiskom (4 koraci) 6. Mehanički bijur - Uljna pumpa - Osovina Y - Testiranje vremenskim pritiskom (6 koraci) 7. Tablica osovinskog pritiska Back to Top

Uvod

Ovaj postupak govori o tome kako provesti testiranje vremenskim pritiskom. Obavite ovo testiranje na svim HMC i VMC strojevima koji imaju Bijur mehanički sustav uljnih pumpi. Mjerite vrijeme propuštanja od vršnog tlaka na početku ciklusa pumpe do nultog tlaka na kraju. Vrijeme propuštanja utječe na količinu ulja koja se šalje u sve točke podmazivanja u stroju, uključujući i glavno vreteno. Ako tlak zraka i maziva prebrzo padne, glavno vreteno ne dobiva dovoljno podmazivanja. To može uzrokovati kvar glavnog vretena. 

Preduvjeti

  • Osovina sa (5) točaka podmazivanja, (4) ležajevi i (1) kugličasta matica ispušta se sa 40 psi (2,8 bara) na 20 psi (1,4 bara) u 100 do 120 sekundi.
  • Strojevi s dugačkom X osovinom s (9) točaka podmazivanja, (8) ležajevi i (1) kugličasta matica ispušta se sa 40 psi (2,8 bara) na 20 psi (1,4 bara) u manje od 100 do 120 sekundi.
  • Pumpe koje ne dosegnu 40 psi (2,8 bara) ispuštaju se na 20 psi (1,4 bara) za manje od 100 sekundi.

Potrebni alati

  • Odbrojavanje

Mehanički bijur - Uljna pumpa - Z osovina - Testiranje vremenskog pritiska

1

Odspojite cijev za podmazivanje [1] koja ide od otvora razdjelnika [2] do uljne pumpe. Instalirajte utikač [3] u otvor razdjelnika [2].

 Napomena: Ilustracije u ovom postupku prikazuju razdjelnik za podmazivanje uljem za EC-1600. Položaj razdjelnika za podmazivanje uljem razlikuje se između strojeva HMC i VMC te između modela unutar svake kategorije. Provjerite gdje prestaje svako crijevo za podmazivanje prije nego što provedete ovaj postupak.

2

Odvojite cijev za podmazivanje uljem [1] iz otvora X osovine [3].

Instalirajte utikač [2] u otvor X osovine [3].

Odspojite cijev za podmazivanje uljem [4] iz otvora Y osovine [6].

Instalirajte utikač [5] u otvor Y osovine [6].

3

Pokrenite sljedeći kod u MDI-u:

G01;

G53 Z-10. F10.;

Z0 F10.;

M99;

4

Pritisnite [CYCLE START].

Pokrenite tajmer kada pumpa za podmazivanje radi.

Pogledajte stupac osovina Z u tablici na kraju ovog postupka.

U tablicu u nastavku zabilježite očitanja tlaka u intervalima od 30 sekundi.

5

Pritisnite [PARAM/DGNOS].

Krenite do kartice I/O .

Zabilježite vrijeme u kojem se indikator ulaza donjeg maziva mijenja od 0 do 1.

Pritisnite [RESET].

Mehanički bijur - Uljna pumpa - X osovina - Testiranje vremenskim pritiskom

1

Uklonite čep [1] iz otvora X osovine [3].

Spojite cijev za podmazivanje uljem X osovine [2] u otvor X osovine [3].

Odvojite cijev za podmazivanje uljem [4] iz otvora Z osovine [6].

Instalirajte utikač [5] u otvor Z osovine [6].

2

Pokrenite sljedeći kod u MDI-u:

G01;

G53 X-10. F10.;

X0 F10.;

M99;

3

Pritisnite [CYCLE START].

Pokrenite tajmer kada pumpa za podmazivanje radi.

Pogledajte stupac osovina X u tablici na kraju ovog postupka.

U tablicu u nastavku zabilježite očitanja tlaka u intervalima od 30 sekundi.

4

Pritisnite [PARAM/DGNOS].

Krenite do kartice I/O .

Zabilježite vrijeme u kojem se indikator ulaza donjeg maziva mijenja od 0 do 1.

Pritisnite [RESET].

Mehanički bijur - Uljna pumpa - Osovina Y - Testiranje vremenskim pritiskom

1

Uklonite cijev za podmazivanje uljem iz otvora X osovine.

Instalirajte utikač u otvor X osovine.

Uklonite čep iz otvora Y osovine.

Spojite cijev za podmazivanje uljem Y osovine u otvor Y osovine.

2

Pokrenite sljedeći kod u MDI-u:

G01;

G53 Y-10. F10.;

Y0 F10.;

M99;

3

Pritisnite [CYCLE START].

Pokrenite tajmer kada pumpa za podmazivanje radi.

Pogledajte stupac Y osovina u tablici u nastavku.

U tablicu u nastavku zabilježite očitanja tlaka u intervalima od 30 sekundi.

4

Pritisnite [PARAM/DGNOS].

Krenite do kartice I/O .

Zabilježite vrijeme u kojem se indikator ulaza donjeg maziva mijenja od 0 do 1.

Pritisnite [RESET].

5

Uklonite čepove iz otvora X osovine i Z osovine.

Spojite cijev za podmazivanje uljem X osovine [1] i Z osovine [2] u ispravne otvore.

Uklonite čep [5] iz otvora za glavno vreteno [3].

Spojite cijev glavnog vretena za ulje [4] na otvor [3] na razdjelniku.

6

Zamijenite pokrovnu ploču zraka/maziva. Nosač kabla pričvrstite ispod sklopa glavnog razdjelnika s (2) pričvrsnim vijcima.

Pogledajte Bijur - Mehanički - Motor i filtar uljne pumpe - Zamjena.

Tablica osovinskog pritiska

Sekundi Tlak Z osovine Tlak X osovine Tlak Y osovine
0      
30      
60      
90      
120      
150      
180      
210      
240      

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.