Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test

服务主页 方法程序 双次机械 - 油泵 - 轴 - 时压测试
Recently Updated Last updated: 08/18/2023

双轴机械 - 油泵 - 轴 - 时位压力测试


双次机械 - 油泵 - 轴 - 时压测试

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 先决条件 3. 所需工具 4. 双次机械 - 油泵 - Z 轴 - 时位压力测试 (5 步骤) 5. 双次机械 - 油泵 - X 轴 - 时位压力测试 (4 步骤) 6. 双次机械 - 机油泵 - Y 轴 - 时位压力测试 (6 步骤) 7. 轴压力表 Back to Top

简介

此过程告诉您如何执行时序压力测试。对具有 Bijur 机械机油泵系统的所有 HMC 和 VMC 机器执行此测试。您可以测量从泵循环开始时的峰值压力到末端的零压力的泄漏停机时间。泄漏停机时间会影响发送到机器中所有润滑点(包括主轴)的机油量。如果空气和润滑压力下降过快,主轴没有得到足够的润滑。这可能会导致主轴失败。 

先决条件

  • 带有 (5) 个润滑点、(4) 辆卡车和 (1) 球螺母的轴在 100 到 120 秒内从 40 psi(2.8 bar) 泄漏到 20 psi(1.4 bar)。
  • 长 X 轴机器,带 (9) 个润滑点、(8) 辆卡车和 (1) 个圆环,在不到 100 到 120 秒内从 40 psi(2.8 bar) 泄漏到 20 psi(1.4 bar)。
  • 未达到 40 psi(2.8 bar)的泵在不到 100 秒内泄漏到 20 psi(1.4 bar)。

所需工具

  • 计时 器

双次机械 - 油泵 - Z 轴 - 时位压力测试

1

断开从歧管端口 [2] 到机油泵的润滑管 [1]。将插头 [3] 安装到歧管端口 [2]。

 注意: 本步骤中的插图显示了 EC-1600 的机油润滑歧管。机油润滑歧管的位置因 HMC 和 VMC 机器之间以及每个类别中的型号而异。在执行此步骤之前,请确保确定每个润滑软管的终止位置。

2

从 X 轴端口 [3] 断开机油润滑管 [1]。

将插头 [2] 安装到 X 轴端口 [3]。

从 Y 轴端口 [6] 断开机油润滑管 [4]。

将插头 [5] 安装到 Y 轴端口 [6]。

3

在 MDI 中运行以下代码:

G01;

G53 Z-10。F10.

Z0 F10.

M99;

4

按 [CYCLE START](循环启动)。

润滑泵循环时启动计时器。

请参阅此过程末尾的图表中的 Z 轴列。

下表以 30 秒的间隔记录压力读数。

5

按 [PARAM/DGNOS]。

导航至“I/O”选项卡。

记录低润滑输入指示器从 0 变为 1 的时间。

按[RESET]。

双次机械 - 油泵 - X 轴 - 时位压力测试

1

从 X 轴端口 [3] 上拆下插头 [1]。

将 X 轴机油润滑管 [2] 连接到 X 轴端口 [3]。

从 Z 轴端口 [6] 断开机油润滑管 [4]。

将插头 [5] 安装到 Z 轴端口 [6]。

2

在 MDI 中运行以下代码:

G01;

G53 X-10。F10.

X0 F10.;

M99;/$$

3

按 [CYCLE START](循环启动)。

润滑泵循环时启动计时器。

请参阅此过程末尾的图表中的 X 轴列。

下表以 30 秒的间隔记录压力读数。

4

按 [PARAM/DGNOS]。

导航至“I/O”选项卡。

记录低润滑输入指示器从 0 变为 1 的时间。

按[RESET]。

双次机械 - 机油泵 - Y 轴 - 时位压力测试

1

从 X 轴端口拆下机油润滑管。

将插头安装到 X 轴端口中。

从 Y 轴端口上拆下插头。

将 Y 轴机油润滑油管连接到 Y 轴端口。

2

在 MDI 中运行以下代码:

G01;

G53 Y-10。F10.

Y0 F10;

M99;

3

按 [CYCLE START](循环启动)。

润滑泵循环时启动计时器。

请参阅下图中的 Y 轴列。

下表以 30 秒的间隔记录压力读数。

4

按 [PARAM/DGNOS]。

导航至“I/O”选项卡。

记录低润滑输入指示器从 0 变为 1 的时间。

按[RESET]。

5

从 X 轴和 Z 轴端口上拆下插头。

将 X 轴 [1] 和 Z 轴 [2] 机油润滑管连接到正确的端口。

从主轴端口 [3] 上拆下插头 [5]。

将主轴油管 [4] 连接到歧管上的端口 [3]。

6

更换空气/润滑盖板。使用 (2) 固定螺钉将电缆托盘连接到主歧管组件下方。

请参阅 双轴 - 机械 - 油泵电机和滤清器 - 更换。

轴压力表

秒 Z 轴压力 X 轴压力 Y 轴压力
0      
30      
60      
90      
120      
150      
180      
210      
240