My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test

Accueil du service Procédures d’aide Bijur mécanique - pompe à huile - axe - essai de pression chronométré
Recently Updated Last updated: 08/17/2023

Bijur mécanique - pompe à huile - axe - essai de pression chronométré


Bijur mécanique - pompe à huile - axe - essai de pression chronométré

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Conditions préalables 3. Outils requis 4. Bijur Mechanical - Oil Pump - Z Axis - Test de pression chronométré (5 étapes) 5. Bijur Mechanical - Oil Pump - X Axis - Test de pression chronométré (4 étapes) 6. Bijur Mechanical - Oil Pump - Y Axis - Test de pression chronométré (6 étapes) 7. Tableau de pression des axes Back to Top

Introduction

Cette procédure vous indique comment effectuer un test de pression chronométré. Cet essai doit être réalisé sur toutes les machines CUH et CUV équipées d'une pompe à huile mécanique Bijur. On mesure le temps de fuite à partir de la pression de pointe au début d'un cycle de pompage jusqu'à la pression nulle à la fin de ce cycle. Le temps de fuite détermine la quantité d'huile qui est envoyée à tous les points de lubrification de la machine, y compris la broche. Si la pression d'air et de lubrification chute trop rapidement, la broche ne sera pas suffisamment lubrifiée. Cela peut entraîner une défaillance de la broche. 

Conditions préalables

  • Un axe avec (5) points de lubrification, (4) chariots et (1) écrou sphérique qui fuit de 40 psi (2,8 bar) à 20 psi (1,4 bar) en 100 à 120 secondes.
  • Des machines à axe X long avec (9) points de lubrification, (8) chariots et (1) écrou sphérique qui fuit de 40 psi (2,8 bar) à 20 psi (1,4 bar) en moins de 100 à 120 secondes.
  • Les pompes qui n'atteignent pas 40 psi (2,8 bar) fuient jusqu'à 20 psi (1,4 bar) en moins de 100 secondes.

Outils requis

  • Chronomètre

Bijur Mechanical - Oil Pump - Z Axis - Test de pression chronométré

1

Débranchez le tube de lubrification [1] qui va du port multiple [2] à la pompe à huile. Insérer un bouchon [3] dans le port du manifold [2].

 Remarque : Les illustrations de cette procédure présentent le manifold de lubrification à l'huile de l'EC-1600. Son emplacement varie entre les machines CUH et CUV, et entre les modèles de chaque catégorie. Assurez-vous d'identifier où chaque tuyau de lubrification se termine avant d'effectuer cette procédure.

2

Débranchez le tube de lubrification à l'huile [1] du port X-Axis [3].

Insérer un bouchon [2] dans le port de l'axe X [3].

Déconnecter le tuyau de lubrification à l'huile [4] du port de l'axe Y [6].

Insérer un bouchon [5] dans le port de l'axe Y [6].

3

Exécuter le code suivant dans MDI :

G01;

G53 Z-10. F10.;

Z0 F10.;

M99;

4

Appuyez sur [CYCLE START].

Démarrer le chronomètre lorsque la pompe de lubrification démarre son cycle.

Voir la colonne Axe Z du tableau figurant à la fin de cette procédure.

Dans le tableau ci-dessous, consigner les relevés de pression à intervalles de 30 secondes

5

Appuyez sur [PARAM/DGNOS].

Naviguez jusqu’à l’onglet E/S. 

Noter le temps auquel l'indicateur d'entrée de lubrifiant faible passe de 0 à 1.

Appuyez sur [RESET].

Bijur Mechanical - Oil Pump - X Axis - Test de pression chronométré

1

Retirez la prise [1] du port X-Axis [3].

Connecter le tuyau de lubrification à l'huile de l'axe X [2] au port de l'axe X [3].

Déconnecter le tuyau de lubrification à l'huile [4] du port de l'axe Z [6].

Insérer un bouchon [5] dans le port de l'axe Z [6].

2

Exécuter le code suivant dans MDI :

G01;

G53 X-10. F10.;

X0 F10.;

M99;

3

Appuyez sur [CYCLE START].

Démarrer le chronomètre lorsque la pompe de lubrification démarre son cycle.

Voir la colonne Axe X du tableau figurant à la fin de cette procédure.

Enregistrez les relevés de pression à intervalles de 30 secondes dans le tableau ci-dessous.

4

Appuyez sur [PARAM/DGNOS].

Naviguez jusqu’à l’onglet E/S. 

Noter le temps auquel l'indicateur d'entrée de lubrifiant faible passe de 0 à 1.

Appuyez sur [RESET].

Bijur Mechanical - Oil Pump - Y Axis - Test de pression chronométré

1

Retirez les tubes de lubrification à l'huile du port X-Axis.

Insérer un bouchon dans le port de l'axe X.

Retirer le bouchon du port de l'axe Y.

Connecter le tuyau de lubrification à l'huile de l'axe Y au port de l'axe Y.

2

Exécuter le code suivant dans MDI :

G01;

G53 Y-10. F10.;

Y0 F10.;

M99;

3

Appuyez sur [CYCLE START].

Démarrer le chronomètre lorsque la pompe de lubrification démarre son cycle.

Voir la colonne Axe Y du tableau ci-dessous.

Enregistrez les relevés de pression à intervalles de 30 secondes dans le tableau ci-dessous.

4

Appuyez sur [PARAM/DGNOS].

Naviguez jusqu’à l’onglet E/S. 

Noter le temps auquel l'indicateur d'entrée de lubrifiant faible passe de 0 à 1.

Appuyez sur [RESET].

5

Retirez les bouchons des ports X-Axis et Z-Axis.

Raccorder les tuyaux de lubrification des axes X [1] et Z [2] aux ports adéquats.

Enlever le bouchon [5] du port de la broche [3].

Raccorder le tuyau d'huile de la broche [4] au port [3] du manifold.

6

Replacer le panneau du couvercle air/lubrification. Fixer le chemin de câbles sous le manifold principal à l'aide de (2) vis de fixation.

Voir Bijur - mécanique - moteur et filtre de la pompe à huile - remplacement.

Tableau de pression des axes

Secondes Pression de l'axe Z Pression de l'axe X Pression de l'axe Y
0      
30      
60      
90      
120      
150      
180      
210      
240      

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.