Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test

サービス ホーム 手順 Bijur メカニカル - オイルポンプ - 軸 - 時限圧力テスト
Recently Updated Last updated: 08/18/2023

Bijur メカニカル - オイルポンプ - 軸 - 時限圧力テスト


Bijur メカニカル - オイルポンプ - 軸 - 時限圧力テスト

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 前提条件 3. 必要な工具 4. Bijur メカニカル - オイルポンプ - Z軸 - 時限圧力テスト (5 ステップ) 5. Bijur メカニカル - オイルポンプ - X軸 - 時限圧力テスト (4 ステップ) 6. Bijur メカニカル - オイルポンプ - Y軸 - 時限圧力テスト (6 ステップ) 7. 軸圧力表 Back to Top

はじめに

ここでは、時限圧力テストを実行する方法について、手順を説明します。このテストは、Bijur機械式オイルポンプシステムを備えた、すべてのHMCおよびVMC機械で実行します。ポンプサイクルの最初のピーク圧力から最後のゼロ圧力までの、リークダウン時間を測定します。漏れ時間は、スピンドルを含む機械のすべての潤滑ポイントに送られる、オイルの量に影響します。空気と潤滑の圧力が急激に低下する場合、スピンドルは十分な潤滑を得られません。これにより、スピンドルが故障する可能性があります。 

前提条件

  • (5)潤滑ポイント、(4)トラック、および(1)ボールナットを持つ軸は、100〜120秒で40 psi (2.8 bar)から20 psi (1.4 bar)にリークダウンします。
  • (9)潤滑ポイント、(8)トラック、および(1)ボールナットを持つ長いX軸の機械は、100から120秒未満で40 psi (2.8 bar)から20 psi (1.4 bar)にリークダウンします。
  • 40 psi (2.8 bar)に達しないポンプは、100秒未満で20 psi (1.4 bar)にリークダウンします。

必要な工具

  • タイマー

Bijur メカニカル - オイルポンプ - Z軸 - 時限圧力テスト

1

マニホールドポート[2]からオイルポンプにつながる潤滑チューブ[1]を外します。プラグ[3]を、マニホールドポート[2]に取り付けます。

 注記: この手順の図は、EC-1600のオイル潤滑マニホールドを示しています。オイル潤滑マニホールドの位置は、HMC機械とVMC機械の間、および各カテゴリ内のモデル間で異なります。この手順を実行する前に、各潤滑ホースの終端を確認してください。

2

オイル潤滑チューブ[1]を、X軸ポート[3]から外します。

プラグ[2]を、X軸ポート[3]に取り付けます。

オイル潤滑チューブ[4]を、Y軸ポート[6]から外します。

プラグ[5]を、Y軸ポート[6]に取り付けます。

3

MDIで次のコードを実行します:

G01;

G53 Z-10。F10.;

Z0 F10.;

M99;

4

[CYCLE START]を押します。

潤滑ポンプが循環したときにタイマーを開始します。

この手順の最後にあるグラフのZ軸の列を参照してください。

下の表に30秒間隔で圧力測定値を記録します。

5

[PARAM/DGNOS]を押します。

 I/O タブに移動します。

低潤滑油入力インジケーターが、0から1に変わる時間を記録します。

[RESET]を押します。

Bijur メカニカル - オイルポンプ - X軸 - 時限圧力テスト

1

プラグ[1]を、X軸ポート[3]から取り外します。

X軸オイル潤滑用チューブ[2]を、X軸ポート[3]に接続します。

オイル潤滑用チューブ[4]を、Z軸ポート[6]から外します。

プラグ[5]を、Z軸ポート[6]に取付けます。

2

MDIで次のコードを実行します:

G01;

G53 X-10。F10.;

X0 F10。;

M99;

3

[CYCLE START]を押します。

潤滑ポンプが循環したときにタイマーを開始します。

この手順の最後にあるグラフのX軸の列を参照してください。

下の表に30秒間隔で圧力測定値を記録します。

4

[PARAM/DGNOS]を押します。

 I/O タブに移動します。

低潤滑油入力インジケーターが、0から1に変わる時間を記録します。

[RESET]を押します。

Bijur メカニカル - オイルポンプ - Y軸 - 時限圧力テスト

1

オイル潤滑用チューブを、X軸ポートから取り外します。

プラグを、X軸ポートに取り付けます。

プラグを、Y軸ポートから取り外します。

Y軸オイル潤滑チューブを、Y軸ポートに接続します。

2

MDIで次のコードを実行します:

G01;

G53 Y-10。F10.;

Y0 F10。;

M99;

3

[CYCLE START]を押します。

潤滑ポンプが循環したときにタイマーを開始します。

下の表のY軸の列を参照してください。

下の表に30秒間隔で圧力測定値を記録します。

4

[PARAM/DGNOS]を押します。

 I/O タブに移動します。

低潤滑油入力インジケーターが、0から1に変わる時間を記録します。

[RESET]を押します。

5

X軸とZ軸のポートから、プラグを取り外します。

X軸[1]およびZ軸[2]のオイル潤滑用チューブを、適切なポートに接続します。

プラグ[5]を、スピンドルポート[3]から取り外します。

スピンドルオイルチューブ[4]を、マニホールドのポート[3]に接続します。

6

エア/潤滑カバーパネルを交換してください。ケーブルトレイを,メインマニホールドアセンブリの下に,2本の固定ネジで取り付けます。

Bijur - メカニカル - オイルポンプモーターとフィルター - 交換を参照してください。

軸圧力表

秒 Z軸圧力 X軸圧力 Y軸圧力
0      
30      
60      
90      
120      
150      
180      
210      
240