My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
5-Axis Troubleshooting - CHC - TG0015

Service hjemme 5-akset fejlfinding - CHC - TG0015
Recently Updated Last updated: 02/06/2026

5-akset - Fejlfindingsguide - CHC


TG0015

5-akset fejlfinding - CHC - TG0015

Gå til afsnit 1. Programming 2. Motion 3. Settings 34 and 79 4. VR Machines 5. UMC-750 Back to Top

Programming

Symptom

Løsning
Programmet indlæses ikke. Sørg for, at der er et procenttegn (%) øverst og nederst i programmet.
Sørg for, at programnummeret starter med bogstavet "O" og efterfølges af 5 numeriske cifre.
Sørg for, at teksten i parenteser er kortere end 80 tegn, herunder mellemrum.
Tjek for G-kode fejl på skærmen alarmer beskeder.
Se eksempelprogrammet nedenfor.
Programmet indlæses, men alt er i parentes. Sørg for, at værdien for tommer eller Metric i Indstilling 9, Dimensionering, matcher programmet.
Hvis programmet er en makro, skal du kontrollere, at Parameter 57:22, Enable Macro, er indstillet til 1.

                       Prøveprogram

$ $ $% (%-Tegnet er kun nødvendigt, når du indlæser et program fra en ekstern enhed)

O00001 (programnummeret skal starte med bogstavet O efterfulgt af et 5-cifret tal);

G00 G17 G40 G80 G90 G54 (CAM-systemer sender normalt denne sikkerhedslinje);

T1 M6;

G54 G90 G00 X 1,25 Y 1,3 S3000 M03;

G43 Z1. H01 Z. 1 M08;

(PROGRAM INDHOLD HER);

G90 G53 Z0. ;

G90 G53 Y0. ;

M30 ;

% (%-Tegnet er kun nødvendigt, når der indlæses et program fra en ekstern enhed)/$ $ $

Motion

Symptom Løsning
Programmet ryk eller kontrol tøver, når programmet kører. Angive den IN POSITION LIMIT parametre for at 16000 til Sigma 1 roterende produkter, eller til 128000 for Sigma 5 roterende produkter:
A-akse Parameter 104
B-akse Parameter 165
C-akse Parameter 512
Sørg for, at programmet ikke har mere end 1000 blokke pr. sekund.
Sørg for, at det 4-eller 5-aksede program bruger G93 til synkrone bevægelser. Sørg for, at den maksimale tilspænding er F45000.
Kør programmet parameter checker (menupunkt 7) for at sammenligne parametrene med de fabriksinstallerede parametre.
I forbindelse med G02/G03-bevægelser skal du sørge for, at i-, J-og K-værdierne er bogført til 4 decimaler for tommer-tilstand eller 3 decimaler for metrisk tilstand.
En dåse cyklus bevæger sig i den forkerte retning. Før det kalder en dåse cyklus, skal programmet give flyet og spindelorienteringen. I 18 Series software, kontrollen gør dåse cykler i alle 3 fly (G17, G18, og G19), og til at respektere spindel kommandoerne M03 M04, og M05.
emnet viser vidneudsagn. Sørg for, at CAM-systemet bogfører M11 Og M13 at frigive bremserne på rotarierne, før du foretager en 5-akset, samtidig skæring.
Stråle anvendte kurver er facetteret. Der er ikke nok kodelinjer, hvis en G01 (eller punkt-til-punkt) kode bruges ved bearbejdning af en radius. Juster indstillingerne for snit tolerance og streg længde i CAM-programmet.

Settings 34 and 79

Sørg for, at Indstilling 34, 4. akse diameter, og Indstilling 79, 5th Axis diameter, er begge indstillet til den korrekte diameter. Standardværdien i disse indstillinger er 1.

Hvis diametrene ikke er indstillet korrekt, kan du få usædvanlige resultater.

For eksempel, hvis Indstilling 34 Og Indstilling 79 er indstillet til 1 Når emnet har en 3 tommer diameter, er den faktiske tilspænding omkring omkredsen af emnet (3) gange hurtigere end den programmerede tilspænding. Dette kan give problemer med overflade. Eller det kan forårsage ødelagte værktøjer.

For eksempel, hvis Indstilling 34 Og Indstilling 79 er indstillet til 3 Når emnet har en 1 tommer diameter, er tiden til at bearbejde emnet (3) gange længere end normalt.

Det er også muligt, at den programmerede tilspænding er højere end drejepens kapacitet.

Sørg for, at den roterende tilspænding ikke er højere end den maksimale grader-per-minut (DPM) specifikation. Se den annoncerede specifikation. Beregn DPM fra den programmerede tilspænding og diameter.

VR Machines

VR-seriens fræsere har en unik 5-akset kapacitet. Dette kræver særlig omhu ved programmering:

  • Sørg for, at værktøjslængden er indstillet korrekt.
    • G143, værktøjslængde kompensation er unik for VR-serien.
    • G143 kompenserer for værktøjslængden langs akse vektoren, når A-og B-akserne er vippes.
  • Kalibrer værktøjs proben til maskinens Gage linje.
    • For de fleste 3-aksede maskiner kalibrerer du værktøjs proben til spindel enes overflade. Gør ikke dette for VR.

UMC-750

Maskinens rotationsnulpunkt (MRZP)-forskydning
  • MRZP forskydninger er kontrolparametre, der definerer omdrejnings centre for Drejebordet. Rotations centrene er de lineære aksernes hjem positioner. Se UMC-750-betjeningsvejledningen for at få den korrekte fremgangsmåde til at indstille disse.
  • MRZP-parametrene anvendes, når G234, Tool Center point Control (TCPC) og G254, dynamiske nulpunkter (DWO), er aktive i et program. Hvis MRZP-parametrene ikke er indstillet korrekt, går maskinen ikke til den korrekte position, når G234 Og G254 er aktive.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.