My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
5-Axis Troubleshooting - CHC - TG0015

Pagina principală Service Depanare axa a 5 a - CHC - TG0015
Recently Updated Last updated: 02/06/2026

Axa a 5 a Ghid de depanare - CHC


TG0015

Depanare axa a 5 a - CHC - TG0015

Salt la secțiune 1. Programming 2. Motion 3. Settings 34 and 79 4. VR Machines 5. UMC-750 Back to Top

Programming

Simptom

Soluție
Programul nu se încarcă. Asiguraţi-vă că există un semn procentual (%) în partea de sus şi în partea de jos a programului.
Asiguraţi-vă că numărul programului începe cu litera "O" şi este urmat de 5 cifre numerice.
Asiguraţi-vă că textul din paranteze este mai scurt de 80 de caractere, inclusiv spaţii.
Verificați erorile de Cod G în ecranul Mesaje Alarme.
Consultaţi programul de eşantionare de mai jos.
Programul se încarcă, dar totul se află în paranteze. Asiguraţi-vă că valoarea inch sau metrică din Setarea 9, Dimensionarea, se potrivește cu programul.
Dacă programul este macro, asiguraţi-vă că Parametrul 57:22, Enable Macro, este setat la 1.

                       Exemplu de program

% (Semnul % este necesar doar atunci când încărcaţi un program de pe un dispozitiv extern)

O00001 (Numărul programului trebuie să înceapă cu litera O, urmat de un număr format din 5 cifre);

G00 G17 G40 G80 G90 G54 (sistemele CAM indică de obicei această linie de siguranţă);

T1 M6;

G54 G90 G00 X1,25 Y1.3 S3000 M03;

G43 Z1. H01 Z.1 M08;

(CONŢINUTUL PROGRAMULUI AICI);

G90 G53 Z0. ;

G90 G53 Y0. ;

M30 ;

% (Semnul % este necesar doar atunci când se încarcă un program de pe un dispozitiv extern)

Motion

Simptom Soluție
Programul trepidează sau unitatea de comandă ezită atunci când programul rulează. Setați IN POSITION LIMIT parametri la 16000 pentru produsele rotative sigma 1, sau 128000 pentru produsele rotative Sigma 5:
Axa A: Parametrul 104
Axa B: Parametrul 165
Axa C: Parametrul 512
Asiguraţi-vă că programul nu are mai mult de 1000 de blocuri pe secundă.
Asiguraţi-vă că programul pe 4 sau 5 axe utilizează G93 pentru mişcări sincronizate. Asiguraţi-vă că viteza de alimentare maximă este F45000.
Rulaţi Programul de verificare a parametrilor (opţiunea de meniu 7) pentru a compara parametrii cu cei instalaţi din fabrică.
Pentru mișcările G02/G03, asiguraţi-vă că valorile I, J şi K sunt postate în 4 zecimale pentru modul inch, sau 3 zecimale pentru modul metric.
Un ciclu închis trece în direcţia greşită. Înainte de a apela un ciclu închis, programul trebuie să dea planul şi direcţia arborelui principal. În cadrul software-ului seria 18, unitatea de comandă efectuează cicluri închise în toate cele 3 planuri (G17, G18 și G19) și pentru a respecta comenzile arborelui principal M03, M04 și M05.
Piesa prezintă semne de probă. Asiguraţi-vă că sistemul CAM postează L11 and L13 pentru a elibera frânele de pe rotative înainte de a realiza o tăiere simultană pe 5 axe.
Curbele radializate sunt fațetate. Nu există suficiente linii de cod dacă G01 (sau de la punct la punct) este folosit la prelucrarea unei raze. Reglați setările de toleranță la tăiere și lungimea cursei în programul CAM.

Settings 34 and 79

Asiguraţi-vă că Setarea 34, Diametrul axei 4 şi Setarea 79, Diametrul axei 5, sunt ambele setate la diametrul corect. Valoarea implicită din aceste setări este 1.

Dacă diametrele nu sunt setate corect, puteţi obţine rezultate neobişnuite.

De exemplu, dacă Setarea 34 și Setarea 79 sunt setate la 1 atunci când piesa are un diametru de 3 inch, viteza de avans reală în jurul circumferinţei piesei este de (3) ori mai rapidă decât viteza de avans programată. Acest lucru poate cauza probleme cu finisajul suprafeței. Sau, acest lucru poate cauza defectarea instrumentelor.

De exemplu, dacă Setarea 34 și Setarea 79 sunt setate la 3 atunci când piesa are un diametru de 1 inch, durata de timp la maşină este de (3) ori mai lungă decât de obicei.

Este, de asemenea, posibil ca viteza de avans programată să fie mai mare decât capacitatea rotativului.

Asiguraţi-vă că viteza de avans a rotativului nu este mai mare decât specificaţia maximă pe minut (DPM). Consultaţi specificaţia anunţată. Calculaţi DPM în baza vitezei de avans și diametrului.

VR Machines

Frezele seria VR au o capacitate unică pe 5 axe. Acest lucru necesită o atenție specială la programare:

  • Asiguraţi-vă că lungimea instrumentului este configurată corect.
    • G143, Compensarea lungimii instrumentului este unică pentru seria VR.
    • G143 compensează lungimea instrumentului de-a lungul vectorului axei atunci când axele A şi B sunt înclinate.
  • Calibraţi palparea sculei la linia de măsură a maşinii.
    • Pentru majoritatea maşinilor cu 3 axe, calibraţi palparea sculei pe faţa arborelui principal. Nu faceți acest lucru pentru VR.

UMC-750

Decalajele punctului de zero rotativ al maşinii (MRZP)

  • Decalajele MRZP sunt parametri de control care definesc centrele de rotaţie pentru masa rotativă. Centrele de rotaţie sunt poziţiile de origine ale axelor liniare. Consultaţi Manualul de utilizare UMC-750 pentru procedura corectă de stabilire a acestora.
  • Parametrii MRZP sunt utilizaţi ori de câte ori G234, Punctul de control al centrului de instrumente (TCPC), şi G254, Originile dinamice (DWO) sunt active într-un program. Dacă parametrii MRZP nu sunt setaţi corect, maşina nu se află în poziţia corectă atunci când G234 and G254 sunt active.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.