5-Axis Troubleshooting - CHC - TG0015

서비스 홈 5축 문제 해결 - CHC - TG0015
Recently Updated Last updated: 02/06/2026

5축 - 문제해결 가이드 -CHC


TG0015

5축 문제 해결 - CHC - TG0015

섹션으로 건너뛰기 1. Programming 2. Motion 3. Settings 34 and 79 4. VR Machines 5. UMC-750 Back to Top

Programming

증상

해결책
프로그램이 로드되지 않았습니다. 프로그램 맨 위와 맨 아래에 백분율 부호(%)가 있는지 확인하십시오.
프로그램 번호가 문자 "O"로 시작하고 그 뒤에 5자리 숫자가 있는지 확인하십시오.
괄호 안의 텍스트는 공백을 포함하여 80자보다 짧아야 합니다.
경보 메시지 화면에서 G코드 오류를 확인하십시오.
아래의 샘플 프로그램을 참조하십시오.
프로그램이 로드되었지만 모든 것이 괄호 안에 있습니다. 설정 9, 치수에서 인치 또는 미터법 값이 프로그램과 일치하는지 확인하십시오.
프로그램이 매크로인 경우 파라미터 57:22, Enable Macro의 값이  1로 설정되었는지 확인하십시오.

                       샘플 프로그램

% (% 기호는 외부 장치에서 프로그램을 로드할 때만 필요함)

O00001 (프로그램 번호는 문자 O로 시작하고 그 뒤에 5자리 숫자가 있어야 함) ;

G00 G17 G40 G80 G90 G54 (캠 시스템은 일반적으로 이 안전 라인을 게시합니다) ;

T1 M6 ;

G54 G90 G00 X1.25 Y1.3 S3000 M03 ;

G43 Z1. H01 Z.1 M08 ;

(프로그램 내용은 여기) ;

G90 G53 Z0. ;

G90 G53 Y0. ;

M30 ;

% (% 기호는 외부 장치에서 프로그램을 로드할 때만 필요함)

Motion

증상 해결책
프로그램이 작동할 때 프로그램이 멈추거나 제어가 지연됩니다. 시그마 1 회전장치 제품의 경우 IN POSITION LIMIT 파라미터를 16000 으로, 시그마 5 회전장치 제품의 경우  128000 으로 설정하십시오:
A축: 파라미터 104
B축: 파라미터 165
C축: 파라미터 512
프로그램의 초당 블록이 1000개를 넘지 않도록 하십시오.
4축 또는 5축 프로그램이 동기식 이동에 G93 을 사용하도록 하십시오. 최대 이송량이 F45000이 되도록 하십시오.
파라미터 검사기 프로그램(메뉴 옵션 7)을 실행하여 해당 파라미터를 공장 설치 시의 파라미터와 비교하십시오.
G02/G03 이동의 경우, I, J 및 K 값이 인치 모드에서 소수점 이하 4자리, 미터 모드에서 소수점 이하 3자리로 게시되어야 합니다.
고정 사이클이 잘못된 방향으로 이동합니다. 고정 사이클이 호출되기 전에 프로그램에서 평면과 스핀들 방향을 지정해야합니다. 18 시리즈 소프트웨어에서 제어 장치는 3개 평면 전체(G17, G18 및 G19)에서 고정 사이클을 실행하며, 스핀들 지령 M03, M04 및 M05을 따릅니다.
공작물에 경계표시가 있습니다. CAM 시스템이 5축 동시 커팅을 실행하기 전에 회전장치의 브레이크를 해제하기 위해 M11 and M13 을 게시하는지 확인하십시오.
곡면 커브가 각져 있습니다. 곡면 가공 시 G01 (또는 포인트-투-포인트) 코드가 사용되었다면 코드를 위한 라인이 충분하지 않습니다. CAM 프로그램에서 절단 공차 및 스트로크 길이 설정을 조정하십시오.

Settings 34 and 79

설정 34 및 제4축 직경과 설정 79 및 제5축 직경이 둘 다 올바른 직경으로 설정되었는지 확인하십시오. 이 설정의 기본 값은 1입니다.

직경이 올바르게 설정되지 않으면 비정상적인 결과가 발생할 수 있습니다.

예를 들어, 공작물 직경이 3인치일 때 설정 34 및 설정 79가 1 로 설정되어 있다면 공작물 둘레에서의 실제 이송량은 프로그래밍된 이송량보다 (3)배 더 빨라집니다. 이때 표면 정삭에 문제가 발생할 수 있습니다. 또는 공구 파손의 원인이 됩니다.

예를 들어, 공작물 직경이 1인치일 때 설정 34 및 설정 79가 3 으로 설정되어 있다면 공작물 가공 시간이 평소보다 (3)배 더 길어집니다.

프로그래밍된 이송량이 회전장치의 성능보다 높은 것일 수도 있습니다.

회전장치의 이송량이 최대 분당도(Degrees-Per-Minute, DPM) 규격보다 높지 않아야 합니다. 광고된 규격을 참조하십시오. 프로그래밍된 이송량 및 직경으로 DPM을 계산하십시오.

VR Machines

VR 시리즈 밀에는 고유한 5축 기능이 있습니다. 따라서 프로그래밍에 특별한 주의가 필요합니다.

  • 공구 길이가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.
    • G143, 공구 길이 보정은 VR 시리즈에만 있는 특징입니다.
    • G143 A축 및 B축이 기울어진 경우 축 벡터를 따라 공구 길이를 보정합니다.
  • 공구 검사를 기계의 게이지 라인에 맞게 교정하십시오.
    • 대부분의 3축 기계의 경우 공구 검사를 스핀들면에 맞게 교정합니다. VR에서는 이 작업을 수행하지 마십시오.

UMC-750

기계 회전 0점(MRZP) 오프셋

  • MRZP 오프셋은 회전 테이블의 회전 중심을 정의하는 제어 파라미터입니다. 회전 중심은 리니어 축의 원점 위치입니다. 이를 설정하는 올바른 절차는 UMC-750 사용 설명서를 참조하십시오.
  • MRZP 파라미터는 G234, 툴 센터 포인트 제어(Tool Center Point Control, TCPC) 및 G254, 동적 워크 오프셋(Dynamic Work Offsets, DWO)이 프로그램에서 활성화되어 있을 때는 항상 사용됩니다. MRZP 파라미터가 올바르게 설정되지 않았다면,  G234 및 G254 가 활성화되어 있을 때 기계가 올바른 위치로 이동하지 않습니다.