My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
VF-12/50

INSTALLATIONSVORBEREITUNGS- [ANLEITUNG]

Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video. Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.

VF-12/50

    NUR CNY
CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 3810 x 813 x 762 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze

  • Anlagen-Layout
  • Hebevorschriften
  • Luft / Elektrisch / Kühlmittel / Versand
  • Drehtischpassung
  • Zusätzliche Ressourcen
  • Additional Resources

Checkliste zur Installationsvorbereitung

Checkliste zur Installationsvorbereitung zum Ausdrucken herunterladen

Hintergrund


Die Installation Ihrer Maschine ist einfacher und schneller, wenn die Installation korrekt vorbereitet wurde. Erfassen Sie folgende Informationen:

  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Boden für die Maschine geeignet ist. Siehe ”Positionierung und Vorbereitung” in diesem Dokument für weitere Informationen.
    • Wenn Sie ein neues Fundament gießen müssen, stellen Sie eine ausreichende Trocknungszeit sicher, damit der Beton eine 28-Tage-Festigkeit erreichen kann.
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
Sie müssen Ihre Maschine auf einem festen, soliden Betonfundament installieren. Der standardmäßige 150-mm-Betonboden (6") in Industriegebäuden ist in der Regel ausreichend. Beachten Sie folgende technischen Daten:

  • Der Beton muss direkt auf den Boden gegossen werden.
  • Der Beton muss eine 28-Tage-Festigkeit von 240 bar (3500 psi) haben.
  • Der Betonzuschlagstoff muss eine Mischung von 25 mm (1") sein.
  • Die Stahlverstärkung muss eine Zugfestigkeit von 2700 bar (40 psi) aufweisen.
  • Die Grube muss nahe flachem Boden ausgehoben werden. Entfernen Sie jegliches loses Material aus der Baugrube. Das verhindert ein Absetzen.
  • Befolgen Sie alle örtlichen Bauvorschriften und Bestimmungen.
  • Durchgängige Platte

☑ Verankerung

Für die beste Zerspanleistung empfiehlt Haas die Verankerung Ihrer Maschine. Klicken Sie hier zur Ansicht der Verankerungssätze für Ihre Maschine.

Verankerungssätze für Ihre Maschine sind von Ihrem HFO erhältlich. Installationsvorschriften für Gebäude, seismisch aktive Gebiete und stationäre Anlagen werden von diesen Bausätze nicht erfüllt. Kontaktieren Sie einen Spezialisten, falls solche Vorschriften erfüllt werden müssen.

  • Klicken Sie hier für Anweisungen zur Verankerung und deren Ausmaße. 

☑ Positionierung der Maschine

Sie können einen Gabelstapler, eine Panzerrolle oder einen Brückenkran zur Bewegung Ihrer Maschine verwenden. Achten Sie darauf, Hebeausrüstung mit ausreichender Kapazität zu verwenden.

Nutzen Sie diese Liste, wenn Sie die Positionierung Ihrer Maschine planen:

  • Stellen Sie die Maschine auf eine nicht unterteilte Betonplatte.
  • Die Nivellierfüße der Maschine müssen einen Abstand von mindestens 300 mm (12") zum Rand der Betonplatte haben.
  • Isolieren Sie die Maschine von Vibrationen anderer Maschinen oder anderer Quellen.
  • Stellen Sie die Maschine nicht auf ungeeignete Oberflächen. Dazu gehören u. a. Asphalt, Ziegel, Holz oder Schmutz.
  • Falls Sie die Maschine in einem nicht ebenerdigem oder unterkellertem Stockwerk aufstellen wollen, halten Sie Rücksprache mit einem Statiker.

Aus Sicherheitsgründen sowie für den regulären Betrieb müssen Sie Zugang zum Schaltschrank haben. Achten Sie darauf, dass ein Mindestabstand von 1 m (3') zwischen dem Schaltschrank und jeglichen baulichen Strukturen vorhanden ist.
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
Anlagen-Layout

Aufbauzeichnung Ihrer Maschinenabmessungen (PDF)

Hebevorschriften 


Lesen Sie diese Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit dem Anheben der Maschine beginnen.

WARNUNG:
ES IST ZWINGEND ERFORDERLICH, DASS DIE VORBEREITUNG UND DAS ANHEBEN DER MASCHINE VON ERFAHRENEN MONTEUREN DURCHGEFÜHRT WIRD. DIESE ANWEISUNGEN GELTEN NUR ALS LEITFADEN.

WICHTIG: VF-Serie – Die oberen Säulenbefestigungspunkte sind die Haupthebepunkte und sollten während des gesamten Hebevorgangs vertikal zum Boden ausgerichtet sein.  Siehe Schild mit Hebeanweisungen zur Identifizierung aller kritischen Hebepunkte.

Spezialausrüstung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Maschine während des Hebevorgangs geschützt und waagerecht ist. Die Befestigung der vorderen Ketten am Sockel hilft bei der Stabilisierung der Maschine, sollte aber nicht zum Tragen der Hauptlast verwendet werden. Gehen Sie beim Anheben der Maschine langsam vor, bis alle Ketten straff sind. Achten Sie dann beim Heben der Maschine darauf, dass diese stets waagerecht ist. Entfernen Sie Kranösen und das Zubehör vor der Inbetriebnahme der Maschine, sofern nicht anderweitig ausgewiesen. Vorbereitungen zum Anheben der Maschine sind für die meisten Maschinen verfügbar. Diese Bausätze umfassen Kranösen und Montagezubehör. Es ist die Aufgabe des Kunden, sämtliche Ketten und Spreizstangen für das korrekte Anheben der Maschine bereitzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Haas Factory Outlet (HFO). Bewahren Sie die Kranösen und das Montagezubehör für zukünftiges Bewegen Ihrer Maschine an einem sicheren Platz auf. Verwenden Sie nur das von Haas mitgelieferte Zubehör. Falls das Hebezubehör verloren geht oder beschädigt wird, kontaktieren Sie Ihr HFO. Modellspezifische Angaben für das Anheben der Maschine finden Sie auf dem entsprechenden Schild auf der Rückseite der Maschine.

Siehe Schild mit Hebeangaben. Bringen Sie die Kranösen und Ketten wie gezeigt an. Sorgen Sie dafür, dass die Ketten nicht in Kontakt mit dem Blechgehäuse oder den elektrischen Leitungen kommen. Beachten Sie die Verwendung von Spreizstangen. Haas Automation, Inc. stellt keine Spreizstangen bereit.

Druckluftanforderungen | Versandabmessung | Elektrische Daten

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 8100 rpm 8100 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
Exportkiste 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
Gewicht 36300 lb 16466.0 kg

Spindeln (Sonderzubehör)

SPINDEL SPINDELANTRIEB SPITZENLEISTUNG (PS/KW) SPITZENDREHMOMENT (Nm) EINGANGSSPANNUNG VOLLLAST AMPERE
7,5T U/Min Hochleistungsspindel Getriebe 60/44,7 392/531

220 (3-phasig)

440* (3-phasig) 

105

53

10T U/Min Hochleistungsspindel Getriebe 60/44,7 392/531

220 (3-phasig)

440* (3-phasig) 

105

53

Herunterladen aller Versandabmessungen (PDF)

Druckluftanforderungen für Haas-Maschinen

Ihre Maschine benötigt für den korrekten Betrieb eine saubere, trockene Luftversorgung mit einem Mindestdruck und Mindestvolumen. Siehe Tabelle unten.

  • Die Position des Lufteinlasses finden Sie in der Installationszeichnung der Maschine auf http://haascnc.com.

Hinweis: Sollten Sie zusätzliche Luftanschlüsse benötigen, müssen Sie diese an der Eingangsseite (nicht geregelt) des Luftfilters/Druckluftreglers oder des Luftabsperrventils einrichten.

  • Erzeugen Sie die Druckluft mit einem für Dauerbetrieb ausgelegten Kompressor mit mindestens 1,5 kW und einem Tank von mindestens 75 Litern.
  • Ihr Kompressor muss eine Leistung von 1,5 kW pro Maschine aufweisen (d. h. eine Installation mit 5 Maschinen erfordert einen Kompressor mit 7,5 kW).

* Falls der eingespeiste Luftdruck höher als 8,2 bar (120 psi) ist, müssen Sie einen Druckluftregler verwenden.

Kühlmittel


Vorsicht:
 Keine reinen oder ”puren” Mineralölprodukte als Kühlmittel verwenden. Diese Produkte verursachen Schäden an den Schläuchen und Dichtungen der Maschine. Bei Verwendung eines Minimalmengenschmiersystems dürfen nur die empfohlenen Öle verwendet werden.

Hinweis: Sorgen Sie für ein einwandfreies Kühlmittelgemisch mit ausreichend Kühlmittelkonzentration. Unsachgemäß gewartete Kühlmittelgemische können zum Rosten von Maschinenbauteilen führen. Rostschäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

  • Gehen Sie zur Ressource ”Kühlmittel für Werkzeugmaschinen” auf www.haascnc.com/video. Die Videoserie zu Kühlmitteln für Werkzeugmaschinen bietet Ihnen vollständige Informationen über die Kühlmittelwartung.
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
  • Die Position des elektrischen Eingangs an der Maschine entnehmen Sie der Installationszeichnung.

440-V-Spannung *

  • Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 V ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380 - 480 VAC) ist für alle Modelle außer CL-1 und CM-1 erhältlich.
  • Hinweis: Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden. Er muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Erde

  • Der Schutzleiter ist für die Betreibersicherheit und den korrekten Betrieb erforderlich.
  • Ein separater Schutzleiter muss mit dem Chassis der Maschine verbunden werden. Der Schutzleiter muss den gleichen Drahtdurchmesser haben wie der Außenleiter. Der Schutzleiter muss einen Mindestdurchmesser von 10 mm² (AWG Nr. 7) haben.
  • Der Schutzleiter muss an die Schutzerdung des Gebäudes angeschlossen werden.
  • Verwenden Sie keinen Kabelkanal als Schutzleiter.
  • Verwenden Sie weder ein Kaltwasserrohr noch eine Erdungsstange zur Erdung der Maschine.

3-Phasen-Netzanschluss

  • Bei der MINI-FRÄSMASCHINE erfordern einige Optionen, wie der Kühlmittelfluss durch die Spindel, einen 3-Phasen-Netzanschluss.
  • Viele Maschinen verwenden einen 3-Phasen-Netzanschluss. Dieser kann vom Typ Wye oder Delta sein.
  • Die Stromquelle muss geerdet sein. Ein Außenleiter für Delta. Neutral für Wye.
  • Alle Phasen müssen symmetrisch sein. Die Spannungen müssen konstant innerhalb von +/- 10 % liegen.

1-Phasen-Netzanschluss

  • Bei der MINI-FRÄSMASCHINE erfordern einige Optionen, wie der Kühlmittelfluss durch die Spindel, einen 3-Phasen-Netzanschluss.
  • Einige Maschinen ermöglichen die Verwendung eines 1-Phasen-Netzanschluss. Siehe Tabelle ”Elektrische Spezifikationen” oben.
  • Zur Stromversorgung muss eine Wechselspannung von 208-240 V anliegen, die konstant innerhalb von +/- 10 % liegt.

Drahtdurchmesser

  • Der benötigte Drahtdurchmesser hängt von der Leitungslänge ab. Siehe nationale elektrische Normen.

Leistungsschalter

  • Stellen Sie sicher, dass der Leistungsschalter, an dem die Maschine hängt, den Vorgaben von Haas entspricht. Siehe Spalte ”Volllast Ampere” in der Tabelle ”Elektrische Spezifikationen” oben.
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
TH450 VF-12/40 PASST
HA2TS VF-12/40 PASST
HA5C VF-12/40 PASST
HA5C2 VF-12/40 PASST
HA5C3 VF-12/40 PASST
HA5C4 VF-12/40 PASST
HA5CS VF-12/40 PASST
HRC160 VF-12/40 PASST
HRC210 VF-12/40 PASST
HRT160 VF-12/40 PASST
HRT160-2 VF-12/40 PASST
HRT160SP VF-12/40 PASST
HRT160SS VF-12/40 PASST
HRT210 VF-12/40 PASST
HRT210-2 VF-12/40 PASST
HRT210M VF-12/40 PASST
HRT210SP VF-12/40 PASST
HRT310 VF-12/40 PASST
HRT310SP VF-12/40 PASST
HRT450 VF-12/40 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRTA5 VF-12/40 PASST
HRTA6 VF-12/40 PASST
T5C VF-12/40 PASST
T5C2 VF-12/40 PASST
T5C3 VF-12/40 PASST
T5C4 VF-12/40 PASST
TR160 VF-12/40 PASST
TR160-2 VF-12/40 PASST
TR200Y VF-12/40 PASST
TR210 VF-12/40 PASST
TR310 VF-12/40 PASST
TRT100 VF-12/40 PASST
TRT160 VF-12/40 PASST
TRT210 VF-12/40 PASST
TRT70 VF-12/40 PASST
HRT210HT VF-12/40 PASST
TH240 VF-12/40 PASST
HRT210SS VF-12/40 PASST
HA5C-T VF-12/40 PASST
HA5C3-T VF-12/40 PASST
HA5C4-T VF-12/40 PASST
HA5C2-T VF-12/40 PASST
TRT310 VF-12/40 PASST
HRT310SS VF-12/40 PASST
LT350 VF-12/40 PASST
HRT210VM VF-12/40 PASST
LT260 VF-12/40 PASST
HRT200HS VF-12/40 PASST
HQDA5 VF-12/40 PASST
TR500SS VF-12/40 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HQDA6 VF-12/40 PASST
HRT210S VF-12/40 PASST
HDD255 VF-12/40 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.