My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VF-7SS/50 Install Guide

INSTALLATIONSVORBEREITUNGS- [ANLEITUNG]

Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video. Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.

VF-7SS/50 Install Guide

    NUR CNY
Hochgeschwindigkeits-CNC-Vertikalfräsmaschine mit Verfahrwegen von 2134 x 813 x 762 mm und 50-Kegel

  • 50 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze

  • SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG
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
Die Installation Ihrer Maschine ist einfacher und schneller, wenn die Installation korrekt vorbereitet wurde. Erfassen Sie folgende Informationen:

  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Boden für die Maschine geeignet ist. Siehe "Positionierung und Vorbereitung" in diesem Dokument für weitere Informationen.
    • Wenn Sie ein neues Fundament gießen müssen, stellen Sie eine ausreichende Trocknungszeit sicher, damit der Beton eine 28-Tage-Festigkeit erreichen kann.
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
Sie müssen Ihre Maschine auf einem festen, soliden Betonfundament installieren. Der standardmäßige 150-mm-Betonboden (6") in Industriegebäuden ist in der Regel ausreichend. Schwere und komplexe Maschinen, wie zum Beispiel Fräsmaschinen mit großem Rahmen und UMCs, benötigen zur Gewährleistung einer präzisen Geometrie möglicherweise ein dickes Betonfundament (12" (300 mm)). 

Beachten Sie folgende technischen Daten:

  • Der Beton muss direkt auf den Boden gegossen werden.
  • Der Beton muss eine 28-Tage-Festigkeit von 240 bar (3500 psi) haben.
  • Der Betonzuschlagstoff muss eine Mischung von 1" (25 mm) sein.
  • Die Stahlverstärkung muss eine Zugfestigkeit von 2700 bar (40 psi) aufweisen.
  • Die Grube muss nahe flachem Boden ausgehoben werden. Entfernen Sie jegliches loses Material aus der Baugrube. Das verhindert ein Absetzen.
  • Befolgen Sie alle örtlichen Bauvorschriften und Bestimmungen.
  • Durchgehender Betonboden – Platzieren Sie Maschinen NICHT über Bewegungsfugen oder Rissen.

☑ Verankerung

Für die beste Zerspanleistung empfiehlt Haas die Verankerung Ihrer Maschine. Klicken Sie hier zur Ansicht der Verankerungssätze für Ihre Maschine.

Verankerungssätze für Ihre Maschine sind von Ihrem HFO erhältlich. Installationsvorschriften für Gebäude, seismisch aktive Gebiete und stationäre Anlagen werden von diesen Bausätze nicht erfüllt. Kontaktieren Sie einen Spezialisten, falls solche Vorschriften erfüllt werden müssen.

  • Klicken Sie hier für Anweisungen zur Verankerung und deren Ausmaße. 

☑ Positionierung der Maschine

Sie können einen Gabelstapler, eine Panzerrolle oder einen Brückenkran zur Bewegung Ihrer Maschine verwenden. Achten Sie darauf, Hebeausrüstung mit ausreichender Kapazität zu verwenden.

Nutzen Sie diese Liste, wenn Sie die Positionierung Ihrer Maschine planen:

  • Stellen Sie die Maschine auf eine nicht unterteilte Betonplatte.
  • Die Nivellierfüße der Maschine müssen einen Abstand von mindestens 12" (300 mm) zum Rand der Betonplatte haben.
  • Isolieren Sie die Maschine von Vibrationen anderer Maschinen oder anderer Quellen.
  • Stellen Sie die Maschine nicht auf ungeeignete Oberflächen. Dazu gehören u. a. Asphalt, Ziegel, Holz oder Schmutz.
  • Falls Sie die Maschine in einem nicht ebenerdigem oder unterkellertem Stockwerk aufstellen wollen, halten Sie Rücksprache mit einem Statiker.

Aus Sicherheitsgründen sowie für den regulären Betrieb müssen Sie Zugang zum Schaltschrank haben. Achten Sie darauf, dass ein Mindestabstand von 1 m (3') zwischen dem Schaltschrank und jeglichen baulichen Strukturen vorhanden ist.
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
ES IST ZWINGEND ERFORDERLICH, DASS DIE VORBEREITUNG UND DAS ANHEBEN DER MASCHINE VON ERFAHRENEN MONTEUREN DURCHGEFÜHRT WIRD. DIESE ANWEISUNGEN DIENEN NUR ZU REFERENZZWECKEN.

WICHTIG: Die meisten – aber nicht alle* – Haas-Maschinen können zur Positionierung und Installation mit einem Brückenkran angehoben werden. Je nach Modell verfügt Ihre neue Haas-Maschine möglicherweise über eingebaute Hebevorrichtungen oder erfordert eine Hebevorrichtung, die über Ihr lokales Haas Factory Outlet (HFO) erhältlich ist und die erforderlichen Kranösen und Befestigungsteile enthält.

Siehe Schild mit Hebeanweisungen auf der Rückseite der Maschine zur Identifizierung aller kritischen Hebepunkte.

Spezialausrüstung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Maschine während des Hebevorgangs geschützt und waagerecht ist. Gehen Sie beim Anheben der Maschine langsam vor, bis alle Ketten straff sind. Achten Sie dann beim Heben der Maschine darauf, dass diese stets waagerecht ist. Entfernen Sie Kranösen und Befestigungsteile, sofern installiert, vor der Inbetriebnahme der Maschine, sofern nicht anderweitig ausgewiesen. Es ist die Aufgabe des Kunden, sämtliche Ketten und Spreizstangen für das korrekte Anheben der Maschine bereitzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Haas Factory Outlet (HFO). Bewahren Sie alle mitgelieferten Kranösen und Befestigungsteile für den späteren Gebrauch an einem sicheren Ort auf. Verwenden Sie nur das von Haas mitgelieferte Hebezubehör.

Modellspezifische Angaben für das Anheben der Maschine finden Sie auf dem entsprechenden Schild auf der Rückseite der Maschine. Bringen Sie die Kranösen, falls erforderlich, und Ketten wie gezeigt an. Sorgen Sie dafür, dass die Ketten nicht in Kontakt mit dem Blechgehäuse oder den elektrischen Leitungen kommen. Beachten Sie die Verwendung von Spreizstangen und Bauholz. Haas Automation, Inc. stellt keine Spreizstangen oder Bauholz bereit.

*GR-, GM-, TL-, CM- und CL-Modelle sind nicht zum Heben über den Kopf geeignet. Sie müssen mit einem Gabelstapler angehoben werden.

Druckluftanforderungen | Versandabmessung | Elektrische Daten

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 12000 rpm 12000 rpm
Spindeldrehzahl 12000 rpm 12000 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelleistung 60.0 hp 44.0 kW
Spindelleistung 60.0 hp 44.7 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 214.0 in x 102.0 in x 131.5 in 544 cm x 260 cm x 334 cm
Exportkiste 214.0 in x 106.0 in x 133.5 in 544 cm x 270 cm x 339 cm
Gewicht 26500 lb 12021.0 kg
Inländische Palette mit EC-Sonderzubehör 214 in x 102 in x 140 in 544 cm x 260 cm x 356 cm
Exportkiste mit EC-Sonderzubehör 214 in x 106 in x 141 in 544 cm x 270 cm x 359 cm
Gewicht mit EC-Sonderzubehör 26500 lb 12021 kg


*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 V ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle außer für die Tischfräsmaschinen CL-1 und CM-1 erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden. Er muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Überprüfen Sie den Leistungsbedarf vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

Druckluftanforderungen für Haas-Maschinen

Ihre Maschine benötigt für den korrekten Betrieb eine saubere, trockene Luftversorgung mit einem Mindestdruck und Mindestvolumen. Siehe Tabelle unten.

  • Die Position des Lufteinlasses finden Sie in der Maschinenabmessungen auf http://haascnc.com.

Hinweis: Sollten Sie zusätzliche Luftanschlüsse benötigen, müssen Sie diese an der Eingangsseite (nicht geregelt) des Luftfilters/Druckluftreglers oder des Luftabsperrventils einrichten.

  • Erzeugen Sie die Druckluft mit einem für Dauerbetrieb ausgelegten Kompressor mit mindestens 2 hp (1.5 kW) und einem Tank von mindestens 20-gallon (75 L).
  • Ihr Kompressor muss eine Leistung von 2hp (1,5 kW) pro Maschine aufweisen (d. h. eine Installation mit 5 Maschinen erfordert einen Kompressor mit 10hp (7,5 kW)).

* Falls der eingespeiste Luftdruck höher als 8,2 bar (120 psi) ist, müssen Sie einen Druckluftregler verwenden.

Kühlmittel


Vorsicht:
 Reine oder „pure“ Mineralölprodukte dürfen nicht als Kühlmittel verwendet werden. Diese Produkte verursachen Schäden an den Schläuchen und Dichtungen der Maschine. Bei Verwendung eines Minimalmengenschmiersystems dürfen nur die empfohlenen Öle verwendet werden.

Hinweis: Sorgen Sie für ein einwandfreies Kühlmittelgemisch mit ausreichend Kühlmittelkonzentration. Unsachgemäß gewartete Kühlmittelgemische können zum Rosten von Maschinenbauteilen führen. Rostschäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

  • Gehen Sie zur Ressource ”Kühlmittel für Werkzeugmaschinen” auf www.haascnc.com/video. Die Videoserie zu Kühlmitteln für Werkzeugmaschinen bietet Ihnen vollständige Informationen über die Kühlmittelwartung.
  • Das Kühlmittel der Maschine muss eines der folgenden sein:
    • Kühlmittel aus löslichem Öl
    • Halbsynthetisches Kühlmittel
    • Synthetisches Kühlmittel

 

Elektrik-Anforderungen für Haas-Maschinen


Allgemeines

  • Die Stromversorgung muss den entsprechenden Sicherheitsvorschriften und Bestimmungen entsprechen.
  • Ein autorisierter Elektriker muss die Leitung vom Hauptleistungsschalter zur Maschine herstellen.
  • Die Position des elektrischen Eingangs an der Maschine entnehmen Sie der Maschinenabmessungen.

440-V-Spannung *

  • Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 V ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle außer den Tischfräsen CL-1 und CM-1 erhältlich.
  • Hinweis: Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden. Er muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Erde

  • Der Schutzleiter ist für die Betreibersicherheit und den korrekten Betrieb erforderlich.
  • Ein separater Schutzleiter muss mit dem Chassis der Maschine verbunden werden. 
  • Das Erdungskabel muss wieder an den Anschlusskasten angeschlossen werden, der die Maschine mit Strom versorgt.
  • Verwenden Sie keinen Kabelkanal als Schutzleiter.
  • Verwenden Sie weder ein Kaltwasserrohr noch eine Erdungsstange zur Erdung der Maschine.

Drei-Phasen-Stromversorgung

  • Bei den Fräsmaschinen der MiniMill-Baureihe erfordern einige Optionen, wie die Innere Kühlmittelzufuhr, einen 3-Phasen-Netzanschluss.
  • Viele Maschinen verwenden einen 3-Phasen-Netzanschluss. Dieser kann vom Typ Wye oder Delta sein.
  • Die Stromquelle muss geerdet sein. Ein Außenleiter für Delta. Neutral für Wye.
  • Alle Phasen müssen symmetrisch sein. Die Spannungen müssen konstant innerhalb von ± 10 % liegen.

1-Phasen-Netzanschluss

  • Einige Maschinen ermöglichen die Verwendung eines 1-Phasen-Netzanschluss. Siehe Tabelle „Elektrische Spezifikationen“ oben.
  • Zur Stromversorgung muss eine Wechselspannung von 208–240 V anliegen, die konstant innerhalb von ± 10 % liegt.
  • Bei den Fräsmaschinen der MiniMill-Baureihe erfordern einige Optionen, wie die Innere Kühlmittelzufuhr, einen 3-Phasen-Netzanschluss.

Drahtdurchmesser

  • Der benötigte Drahtdurchmesser hängt von der Leitungslänge ab. Siehe nationale elektrische Normen.

Leistungsschalter

  • Stellen Sie sicher, dass der Leistungsschalter, an dem die Maschine hängt, den Vorgaben von Haas entspricht. Siehe Spalte „Volllast Ampere” in der Tabelle „Elektrische Spezifikationen“ oben.
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
HA2TS VF-7SS/50 PASST
HA5C VF-7SS/50 PASST
HA5C2 VF-7SS/50 PASST
HA5C3 VF-7SS/50 PASST
HA5C4 VF-7SS/50 PASST
HA5CS VF-7SS/50 PASST
HRC160 VF-7SS/50 PASST
HRC210 VF-7SS/50 PASST
HRT160 VF-7SS/50 PASST
HRT160-2 VF-7SS/50 PASST
HRT160SP VF-7SS/50 PASST
HRT160SS VF-7SS/50 PASST
HRT210 VF-7SS/50 PASST
HRT210-2 VF-7SS/50 PASST
HRT210M VF-7SS/50 PASST
HRT210SP VF-7SS/50 PASST
HRT310 VF-7SS/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT310SP VF-7SS/50 PASST
HRT450 VF-7SS/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRTA5 VF-7SS/50 PASST
HRTA6 VF-7SS/50 PASST
T5C VF-7SS/50 PASST
T5C2 VF-7SS/50 PASST
T5C3 VF-7SS/50 PASST
T5C4 VF-7SS/50 PASST
TR160 VF-7SS/50 PASST
TR160-2 VF-7SS/50 PASST
TR200Y VF-7SS/50 PASST
TR210 VF-7SS/50 PASST
TR310 VF-7SS/50 PASST
TRT100 VF-7SS/50 PASST
TRT160 VF-7SS/50 PASST
TRT210 VF-7SS/50 PASST
TH450 VF-7SS/50 PASST
TRT70 VF-7SS/50 PASST
HRT100 VF-7SS/50 PASST
HRT210HT VF-7SS/50 PASST
HRT210SS VF-7SS/50 PASST
TH240 VF-7SS/50 PASST
HA5C-T VF-7SS/50 PASST
HA5C3-T VF-7SS/50 PASST
HA5C4-T VF-7SS/50 PASST
TRT310 VF-7SS/50 PASST
HRT310SS VF-7SS/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5C2-T VF-7SS/50 PASST
LT350 VF-7SS/50 PASST
LT260 VF-7SS/50 PASST
HRT210VM VF-7SS/50 PASST
HRT200HS VF-7SS/50 PASST
HQDA5 VF-7SS/50 PASST
TR500SS VF-7SS/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HQDA6 VF-7SS/50 PASST
HRT210S VF-7SS/50 PASST
HDD255 VF-7SS/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.