MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
VF-7SS/50 Install Guide

PRE-INSTALLATIE [GIDS]

Uw browser ondersteunt geen HTML5-video. Uw browser ondersteunt geen HTML5-video.

VF-7SS/50 Install Guide

    ALLEEN CNY
 
Supersnelle CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 2134 x 813 x 762 mm, 50-conus

  • 50 Conus
  • 3 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit

  • STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Lucht / elektrisch / koelmiddel / verzending
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen

Pre-installatiechecklist

Download de pre-installatiechecklist om af te drukken

Inleiding


De installatie van uw machine is eenvoudiger en gaat sneller als de installatieplek correct is voorbereid. Verzamel de volgende informatie:

  • Zorg ervoor dat uw vloer geschikt is voor de machine. Raadpleeg "Plaatsing en voorbereiding" in dit document voor meer informatie.
    • Als u een nieuwe fundering moet gieten, zorg er dan voor dat u voldoende tijd hebt, zodat het beton een sterkte van 28 dagen kan bereiken.
  • Ruim de installatielocatie op. Maak een vrij pad om de machine naar de locatie te brengen.
  • Zorg ervoor dat u de juiste elektrische bedrading en luchtleiding naar de machinelocatie hebt.
  • Plan de installatiedatum en -tijd. Licht uw HFO in zodat ze een technicus kunnen sturen.
  • Als u vragen hebt over deze procedure, neem dan contact op met uw HFO voor meer informatie.
STAP-VOOR-STAP INSTALLATIEHANDLEIDING

Plaatsing en voorbereiding


☑
Fundering

U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 150 mm (6") in industriële gebouwen is meestal voldoende. Voor zware en complexe machines, zoals frezen met een groot frame en UMC's, kan echter een betonnen fundering van 12" (300 mm) vereist zijn, om nauwkeurige geometrie te waarborgen. 

Raadpleeg deze specificaties:

  • Het beton moet direct op niveau worden gestort.
  • Het beton moet 3.500 psi (240 bar) kunnen verdragen bij een sterkte van 28 dagen.
  • Het betonaggregaat moet 25 mm (1") mix zijn.
  • De stalen wapening moet een treksterkte van 40 ksi (2.700 bar) hebben.
  • De uitgraving moet dichtbij een vlakke ondergrond stoppen. Verwijder al het losse materiaal bij de uitgraving. Dit voorkomt zetting.
  • Volg alle lokale bouwvoorschriften en regelgeving.
  • Ononderbroken betonvloer – plaats machines NIET op uitzetvoegen of scheuren.

☑ Verankeren

Voor de beste freesprestaties raadt Haas aan om uw machine te verankeren. Klik hier om verankeringsets voor uw machine te bekijken

Verankeringssets voor de machine zijn verkrijgbaar bij uw HFO. Deze sets voldoen niet aan de specificaties voor de installatie van seismische of stationaire apparatuur. Neem contact op met een specialist als u aan deze specificaties moet voldoen.

  • Klik hier voor de verankeringsinstructies en stelvlak voor de ankers. 

☑ Plaatsing van de machine

U kunt een heftruck, rolwagen of een bovenloopkraan gebruiken om uw machine te verplaatsen. Zorg ervoor dat u een hefinrichting met voldoende capaciteit gebruikt.

Raadpleeg deze lijst wanneer u de plaatsing van uw machine plant:

  • Zet de machine op een doorlopende betonplaat.
  • De stelvoeten van de machine moeten zich minimaal 300mm (12") van de rand van de betonplaat bevinden.
  • Isoleer de machine tegen trillingen van andere machines of andere bronnen.
  • Zet de machine niet op ongeschikte oppervlakken. Dit is onder andere asfalt, baksteen, hout of vuil.
  • Als u van plan bent om de machine op een andere vloer dan de begane grond te plaatsen, raadpleeg dan een constructeur.

Voor veiligheid en regelmatig gebruik moet u toegang hebben tot de besturingskast. Zorg ervoor dat er een ruimte van 1 m (3') is tussen de besturingskast en eventuele andere constructies.

Uw HFO-servicetechnicus voltooit de laatste nivelleringsprocedure.

☑ Optionele locatie van componenten

Zorg ervoor dat de locatie van de machine voldoende ruimte heeft voor optionele componenten, zoals:

  • Spanentransporteur - U moet ruimte hebben om de transporteur te verwijderen en te installeren voor onderhoud.
  • Haas staafdoorvoer - U moet ruimte hebben aan de spilzijde van de machine.
  • Externe transformatoren.

 

Lay-outtekening

Lay-outtekening voor de machine downloaden (PDF) (Binnenkort beschikbaar)

Hefinstructies 

Lees deze instructies volledig door voordat u probeert de machine op te heffen.

WAARSCHUWING:
HET IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK DAT DE VOORBEREIDING EN HET TAKELEN VAN DE MACHINE WORDEN UITGEVOERD DOOR PROFESSIONELE TAKELAARS. DEZE INSTRUCTIES ZIJN ALLEEN TER REFERENTIE.

BELANGRIJK: De meeste, maar niet alle* Haas machines kunnen met een bovenloopkraan worden opgetild voor positionering en installatie. Afhankelijk van het model kan uw nieuwe Haas machine ingebouwde hefvoorzieningen hebben, of kan een takelset vereist zijn, beschikbaar via uw lokale Haas Factory Outlet (HFO), die de vereiste hefbeugels en hardware bevat.

Raadpleeg de hefposter op de achterkant van de machine om alle kritieke hefpunten te lokaliseren.

Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware (indien geïnstalleerd) voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met uw lokale HFO voor meer informatie. Bewaar alle meegeleverde hijsbeugels en hardware en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen (indien vereist).

Raadpleeg de hefposter aan de achterkant van de machine voor modelspecifieke hefinformatie. Bevestig de hijsbeugel (indien vereist) en kettingen zoals staat afgebeeld. Zorg ervoor dat de kettingen de metalen behuizing of de elektrische kabels niet raken. Let op het gebruik van spreidstangen en hout. Haas Automation, Inc., levert geen spreidstangen of hout.

*GR-, GM-, TL-, CM- en CL-modellen zijn niet geschikt voor hijsen boven het hoofd. Ze moeten met een vorkheftruck worden opgetild.

Luchtvereisten | Afmetingen voor verzending | Elektrische specificaties

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spilvoeding 60.0 hp 44.0 kW
Spilvoeding 60.0 hp 44.7 kW
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 214.0 in x 102.0 in x 131.5 in 544 cm x 260 cm x 334 cm
Exportkrat 214.0 in x 106.0 in x 133.5 in 544 cm x 270 cm x 339 cm
Gewicht 26500 lb 12021.0 kg
Binnenlandse pallet met EC-optie 214 in x 102 in x 140 in 544 cm x 260 cm x 356 cm
Exportkrat met EC-optie 214 in x 106 in x 141 in 544 cm x 270 cm x 359 cm
Gewicht met EC-optie 26500 lb 12021 kg


*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is verkrijgbaar voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines, CL-1 en CM-1. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd; deze moet bij de machine worden besteld.

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen hebben een hoger vermogen nodig dan de standaard spil. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

Luchtvereisten voor Haas machines

Uw machine moet een schone, droge luchttoevoer hebben met een minimale druk en volume voor de juiste werking. Raadpleeg de onderstaande tabel.

  • Voor de locatie van de luchtinlaat raadpleegt u de lay-outtekening van de machine op http://haascnc.com.

Let op: als u hulpluchtaansluitingen maakt, moeten deze zich aan de ingangszijde (ongereguleerde zijde) van het luchtfilter/regelaar of luchtafsluitventiel bevinden.

  • Lever perslucht met een compressor van minimaal 2 pk (1,5 kW) met een tank van minimaal 75 liter (20 gallon), die is gemaakt voor continu gebruik.
  • Uw compressor moet 2 pk (1,5 kW) hebben voor elke machine (bijv. een installatie van 5 machines vereist een 10 pk (7,5 kW) compressor).

* Als de inkomende luchtdruk hoger is dan 120 psi (8,2 bar), moet u een luchtdrukregelaar leveren.

Koelmiddel


Waarschuwing:
 gebruik geen standaard of minerale oliesoorten als koelmiddel. Deze producten kunnen de buizen en afdichtingen in de machine beschadigen. Gebruik alleen de aanbevolen oliesoorten wanneer u een smeersysteem met minimale smering gebruikt.

Let op: zorg ervoor dat u het koelmiddelmengsel onderhoudt om het koelmiddelconcentraat op een aanvaardbaar niveau te houden. Onjuist onderhouden van koelmiddelmengsels kan leiden tot het roesten van machineonderdelen. Roestschade valt niet onder uw garantie.

  • Ga naar onze bron over koelmiddel voor werktuigmachine op www.haascnc.com/video De videoserie over koelmiddel voor werktuigmachine geeft u volledige informatie over het onderhoud van het koelmiddel.
  • Het koelmiddel van de machine moet een van de volgende soorten zijn:
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel

 

Elektrische vereisten voor Haas machines


Algemeen

  • De elektrische voeding moet voldoen aan de toepasselijke veiligheidsvoorschrifen en verordeningen.
  • Een geautoriseerde elektricien moet de verbinding maken tussen de hoofdonderbreker en de machine.
  • Raadpleeg de lay-outtekening van de machine voor de locatie van de elektrische invoer van de machine.

440 V voeding *

  • Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Er is voor alle modellen, m.u.v. de tafelfreesmachines CL-1 en CM-1, een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) beschikbaar.
  • Let op: deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden. Het moet met de machine worden besteld.

Aarding

  • De aardingsdraad is vereist voor de veiligheid van de gebruiker en een correcte werking.
  • Er moet een afzonderlijke aardingsdraad worden aangesloten op het chassis van de machine. 
  • De aardingsdraad moet worden teruggevoerd naar het servicepaneel dat de machine van stroom voorziet.
  • Gebruik geen kabelgoot als aardingsdraad.
  • Gebruik geen koudwaterleiding of aardpen om de aardingsbus van de machine aan te sluiten.

Driefasestroomaansluiting

  • Voor de machines van de MINI MILL-serie is voor sommige opties, zoals koeling door de spil, een driefasestroomaansluiting nodig.
  • Er zijn veel machines die een driefasestroomaansluiting gebruiken. Dit kan van het type Wye of Delta zijn.
  • U moet de voedingsbron aarden. Eén poot of middenpoot voor Delta. Neutraal voor Wye.
  • Alle fasen moeten in evenwicht zijn. Spanningen moeten constant binnen +/-10% blijven.

Enkelfase-stroomaansluiting

  • Bij sommige machines kunt u enkelfase stroomaansluiting gebruiken. Raadpleeg de tabel met ‘Elektrische specificaties’ hierboven.
  • De voeding moet 208-240 V AC zijn en constant binnen +/-10% blijven.
  • Voor de machines van de MINI MILL-serie is voor sommige opties, zoals koeling door de spil, een driefasestroomaansluiting nodig.

Draadafmeting

  • De vereiste voor draadafmetingen zijn afhankelijk van uw draadlengtes. Raadpleeg uw lokale elektravoorschriften.

Service onderbreker

  • Zorg ervoor dat de stroomonderbreker die op de machine wordt aangesloten, voldoet aan de specificaties van Haas. Raadpleeg kolom ‘Strroomsterktes volledige belasting’ in de tabel met ‘Elektrische specificaties’ hierboven.
  • Gebruik de volgende grotere, onderbreker van industriële kwaliteit die voldoet aan uw lokale voorschriften en regelgeving.

Fase-omvormers

  • Gebruik geen fase-omvormer tenzij dit noodzakelijk is.
  • Fase-omvormers kunnen ervoor zorgen dat de machine met minder dan vol vermogen werkt.

Matentabel voor draaitafel

HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
HA2TS VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HA5C VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HA5C2 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HA5C3 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HA5C4 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HA5CS VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRC160 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRC210 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT160 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT160-2 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210-2 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210M VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT310 VF-7SS/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT310SP VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT450 VF-7SS/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRTA5 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRTA6 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
T5C VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
T5C2 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
T5C3 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
T5C4 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
TR160 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
TR160-2 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
TR200Y VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
TR210 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
TR310 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
TRT100 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
TRT160 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
TRT210 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
TH450 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
TRT70 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT100 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210HT VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210SS VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
TH240 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HA5C-T VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HA5C3-T VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HA5C4-T VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
TRT310 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-7SS/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C2-T VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
LT350 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210VM VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HQDA5 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
TR500SS VF-7SS/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HQDA6 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HDD255 VF-7SS/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.

* Als een draaiproduct niet wordt vermeld, heeft het geen compatibiliteit met deze frees.

Aanvullende bronnen

  • Verankeringsinstructies
  • Installatie van de vierde en vijfde asaandrijving
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.